Ürün numarası | 3RB2123-4ND0 | 3RB3123-4NE0 | |
aşırı yük rölesi 0,32...1,25 A elektronik motor koruması için ebat S0, sınıf 5...30 kontaktöre montaj ana akım devresi: yaylı klemens yardımcı akım devresi: yaylı klemens manuel-otomatik SIFIRLAMA dahili toprak ile kısa devre algılaması | |||
ürün marka adı | SIRIUS | ||
ürün tanımı | elektronik aşırı yük rölesi | ||
ürün tipi tanımı | 3RB3 | ||
Genel teknik veriler | |||
koruyucu ebadı kombine edilebilir firmaya özel | S0 | ||
güç kaybı [W] akım anma değerinde AC'de sıcak işletim durumunda | 0,05 W | 0,1 W | |
● kutup başına | 0,02 W | 0,03 W | |
izolasyon gerilimi kirlilik derecesi 3’te AC'de anma değeri | 690 V | ||
şok gerilim mukavemeti anma değeri | 6 kV | ||
güvenli ayırma için izin verilen maksimum gerilim | |||
● topraklanmamış nötr noktalı şebekelerde yardımcı ve yardımcı devre arasında | 300 V | ||
● topraklanmış nötr noktalı şebekelerde yardımcı ve yardımcı devre arasında | 300 V | ||
● topraklanmamış nötr noktalı şebekelerde ana ve yardımcı devre arasında | 600 V | ||
● topraklanmış nötr noktalı şebekelerde ana ve yardımcı devre arasında | 690 V | ||
IP koruma türü bağlantι terminali | IP20 | ||
şok mukavemeti | 15g / 11 ms | ||
● IEC 60068-2-27 uyarınca | 15g / 11 ms; Bildirim kontağı 97 / 98, "Tetiklendi" konumunda: 9g / 11 ms | ||
termik akım | 1,25 A | ||
ateşleme koruma türü | PTB 06 ATEX 3001 Ex II (2) GD | ||
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | F | ||
RoHS yönetmeliği (tarih) | 07/01/2006 | 10/01/2009 | |
SVHC substance name |
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
|
|
Ortam koşulları | |||
kurulum yüksekliği NN üzerinde yükseklikte maksimum | 2 000 m | ||
ortam sıcaklığı | |||
● işletim sırasında | -25 ... +60 °C | ||
● depolama sırasında | -40 ... +80 °C | ||
● taşıma sırasında | -40 ... +80 °C | ||
sıcaklık kompanzasyonu | -25 ... +60 °C | ||
bağıl nem işletim sırasında | 100 % | 10 ... 95 % | |
Ana akım devresi | |||
kutup sayısı ana devre için | 3 | ||
akım ayarlanabilir aktivasyon değeri akıma bağlı aşırı yük tetikleyici | 0,32 ... 1,25 A | ||
işletim gerilimi | |||
● anma değeri | 690 V | ||
● uzaktan sıfırlama fonksiyonunda DC'de | 24 V | ||
● AC-3e'de anma değeri maksimum | 690 V | ||
işletim frekansı anma değeri | 50 ... 60 Hz | ||
işletim akımı anma değeri | 1,25 A | ||
işletim akımı AC-3e'de 400 V'ta anma değeri | 1,25 A | ||
işletim kapasitesi | |||
● trifaze akım motoru için 400 V'ta 50 Hz'de | 0,12 ... 0,37 kW | ||
● trifaze akım motorları için 500 V'ta 50 Hz'de | 0,12 ... 0,55 kW | ||
● trifaze akım motorları için 690 V'ta 50 Hz'de | 0,18 ... 0,75 kW | ||
Yardιmcι akιm devresi | |||
yardımcı anahtar modeli | entegre | ||
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 1 | ||
● not | Kontaktörün kapatılması için | ||
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 1 | ||
● not | "Tetiklendi" mesajı için | ||
CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için | 0 | ||
işletim akımı yardımcı kontaklar AC-15'te | |||
● 24 V'ta | 4 A | ||
● 110 V'ta | 4 A | ||
● 120 V'ta | 4 A | ||
● 125 V'ta | 4 A | ||
● 230 V'ta | 3 A | ||
işletim akımı yardımcı kontaklar DC-13'te | |||
● 24 V'ta | 2 A | ||
● 60 V'ta | 0,55 A | ||
● 110 V'ta | 0,3 A | ||
● 125 V'ta | 0,3 A | ||
● 220 V'ta | 0,11 A | ||
Koruma/ Kontrol fonksiyonu | |||
tetikleme sınıfı | CLASS 5E, 10E, 20E ve 30E ayarlanabilir | ||
aşırı yük tetikleme elemanı modeli | elektronik | ||
akım yanıt değeri topraklama koruması minimum | 0,75 x IMotor | ||
yanıt süresi topraklama koruması döngü içine alınmış durumda | 1 000 ms | ||
toprak hattı koruması çalışma aralığı ayarlanan akım değeri bazında | |||
● minimum | IMotor > Alt akım ayarlama değeri | ||
● maksimum | IMotor < Üst akım ayarlama değeri x 3,5 | ||
Nominal UL/CSA verileri | |||
tam yük akımı (FLA) 3 fazlı trifaz motor için | |||
● 480 V'ta anma değeri | 1,25 A | ||
● 600 V'ta anma değeri | 1,25 A | ||
kontak yük kapasitesi yardımcı kontaklar UL uyarınca | B600 / R300 | ||
Kısa devre koruması | |||
sigorta elemanı modeli | |||
● ana devrenin kısa devreye karşı korunması için | |||
— düzenleme türü 1’de gerekli | gG: 35 A, RK5: 6 A | ||
— düzenleme türü 2’de gerekli | gG: 6 A | ||
● yardımcı anahtar kısa devre koruması için gerekli | sigorta gL/gG: 6 A | sigorta gG: 6 A | |
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |||
montaj konumu | isteğe göre | ||
sabitleme türü | Kontaktör montajı | ||
yükseklik | 73 mm | 109 mm | |
genişlik | 45 mm | ||
derinlik | 75 mm | 85 mm | |
uyulması gereken mesafe | |||
● sıralı montajda | |||
— önde | 0 mm | ||
— geride | 0 mm | ||
— yukarı | 0 mm | ||
— aşağı doğru | 0 mm | ||
— yanlarda | 0 mm | ||
● topraklanmış parçalara | |||
— önde | 0 mm | ||
— geride | 0 mm | ||
— yukarı | 0 mm | ||
— yanlarda | 6 mm | ||
— aşağı doğru | 0 mm | ||
● gerilim taşıyan parçalara | |||
— önde | 0 mm | ||
— geride | 0 mm | ||
— yukarı | 0 mm | ||
— aşağı doğru | 0 mm | ||
— yanlarda | 6 mm | ||
Bağlantılar/ Terminaller | |||
ürün bileşeni çıkarılabilir yardımcı akım ve kontrol devresi terminali | Evet | ||
elektrik bağlantısı modeli | |||
● ana devre için | vida bağlantısı | yaylı bağlantı | |
● yardımcı ve kontrol devreleri için | yaylı bağlantı | ||
elektrik bağlantısı düzeni ana devre için | üstte ve altta | ||
bağlanabilir kablo kesit türü ana kontaklar için | |||
● tek telli | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²) | 1x (1 ... 10 mm²) | |
● çok telli | 1x 10 mm² | ||
● tek telli veya çok telli | 1x (1 ... 10 mm²) | ||
● ince telli kablo uç işlemeli | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²) | 1x (1 ... 6 mm²) | |
● ince telli kablo uç işlemesiz | 1x (1 ... 6 mm²) | ||
bağlanabilir kablo kesit türü | |||
● yardımcı kontaklar için | |||
— tek telli | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
— tek telli veya çok telli | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
— ince telli kablo uç işlemeli | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
— ince telli kablo uç işlemesiz | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
● AWG hatlarında yardımcı kontaklar için | 2x (24 ... 16) | 1x (24 ... 16), 2x (24 ... 16) | |
tornavida şaftı modeli | Çap 5 ... 6 mm | ||
tornavida ucunun büyüklüğü | Pozidriv Gr. 2 | ||
yiv modeli bağlantı vidası | |||
● ana kontaklar için | M4 | ||
Elektrik Güvenliği | |||
IP koruma türü ön tarafta IEC 60529 uyarınca | IP20 | ||
temas koruması ön tarafta IEC 60529 uyarınca | önden dikey dokunma durumunda parmak korumalı | ||
İletişim/ Protokol | |||
gerilim beslemesi türü IO-Link Master üzerinden | Hayir | ||
Elektro manyetik uyumluluk | |||
EMU parazit yayımı IEC 60947-1 uyarınca | CISPR 11, ortam B (meskun bölge) | ||
EMU parazit direnci IEC 60947-1 uyarınca | önem derecesi 3’e denktir | ||
iletkene bağlı parazit oluşumu | |||
● patlama nedeniyle IEC 61000-4-4 uyarınca | 2 kV (güç girişleri) / 1 kV (sinyal girişleri) önem derecesi 3’e denktir | ||
● iletken topraklama dalgalanma nedeniyle IEC 61000-4-5 uyarınca | 2 kV (toprak hattı) önem derecesi 3’e denktir | ||
● hattan hata dalgalanma nedeniyle IEC 61000-4-5 uyarınca | 1 kV (toprak hattı) önem derecesi 3’e denktir | ||
● yüksek frekanslı etkileşim nedeniyle IEC 61000-4-6 uyarınca | 10 V, frekans aralığı 0,15 ... 80 MHz, modülasyon %80 AM, 1 kHz ile | ||
alana bağlı parazit IEC 61000-4-3 uyarınca | 10 V/m | ||
elektro statik boşalım IEC 61000-4-2 uyarınca | 6 kV kontak boşaltımı / 8 kV hava boşaltımı | ||
Gösterge | |||
gösterge modeli anahtarlama durumu için | İtici | ||
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity |
![]() |
Evet | Evet |
UK Declaration of Conformity |
![]() |
Evet | Evet |
CCC |
![]() |
Evet | Evet |
Confirmation | Evet | Evet | |
UL |
![]() |
Evet | Evet |
EAC |
![]() |
Evet | Evet |
EMV | |||
RCM |
![]() |
Evet | Evet |
KC | Evet | Evet | |
For use in hazardous locations | |||
ATEX |
![]() |
Evet | Evet |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Evet | Evet | |
Special Test Certificate | Evet | Evet | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
Evet | Evet |
LR (Lloyds Register) |
![]() |
Evet | Evet |
RINA (Registro Italiano Navale) |
![]() |
Evet | Evet |
other | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
Miscellaneous | Evet | Evet | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
|
|||
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
|
|||
Cax online generator
|
|||
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
|
|||
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
|
|||
Karakteristik eğri:Tetikleme karakteristiği, I²t, geçiş akımı
|
|||
Diğer karakteristik eğriler (örn. Elektriksel kullanım ömrü, anahtarlama sıklığı)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Son değişiklik: | 11.03.2024 | ||
Tarih 17.07.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |