Ürün numarası | 3RH2122-1BM40-0AA6 | 3RH2122-1BM40 | |
yardımcı kontaktör, 2 NO + 2 NC, DC 220 V, ebat S00, vida tipi klemens | |||
ürün marka adı | SIRIUS | ||
ürün tanımı | yardımcı kontaktör | ||
ürün tipi tanımı | 3RH2 | ||
Genel teknik veriler | |||
koruyucu ebadı | S00 | ||
ürün ilavesi yardιmcι anahtar | Evet | ||
güç kaybı [W] akım anma değerinde yük akım parçasız tipik | 4 W | ||
izolasyon gerilimi kirlilik derecesi 3’te AC'de anma değeri | 690 V | ||
kirlilik derecesi | 3 | ||
şok gerilim mukavemeti anma değeri | 6 kV | ||
şok mukavemeti dikdörtgen darbede | |||
● DC'de | 10g / 5 ms, 5g / 10 ms | ||
şok mukavemeti sinüs darbesinde | |||
● DC'de | 15g / 5 ms, 8g / 10 ms | ||
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) | |||
● kontaktör tipik | 30 000 000 | ||
● elektronik uyumlu yardımcı anahtar bloklu kontaktör tipik | 5 000 000 | ||
● yardımcı anahtar bloklu kontaktör tipik | 10 000 000 | ||
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | K | ||
RoHS yönetmeliği (tarih) | 10/01/2009 | ||
Ortam koşulları | |||
kurulum yüksekliği NN üzerinde yükseklikte maksimum | 2 000 m | ||
ortam sıcaklığı | |||
● işletim sırasında | -25 ... +60 °C | ||
● depolama sırasında | -55 ... +80 °C | ||
bağıl nem minimum | 10 % | ||
bağıl nem 55 ℃'de IEC 60068-2-30 uyarınca maksimum | 95 % | ||
Environmental footprint | |||
çevresel ürün açıklaması(EPD) | Evet | ||
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] toplam | 133 kg | ||
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] üretim esnasında | 1,3 kg | ||
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] işletim sırasında | 132 kg | ||
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] kullanım ömrü uyarınca | -0,227 kg | ||
Ana akım devresi | |||
yük boşaltma frekansı | |||
● AC'de | 10 000 1/h | ||
● DC'de | 10 000 1/h | ||
Kontrol devresi/ Kumanda | |||
gerilim türü kontrol besleme gerilimi | DC | ||
kontrol besleme gerilimi DC'de anma değeri | |||
● | 220 V | ||
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri solenoid DC'de | |||
● başlangıç değeri | 0,8 | ||
● bitiş değeri | 1,1 | ||
kapanma gücü solenoid DC'de | 4 W | ||
tutma gücü solenoid DC'de | 4 W | ||
kapanış gecikmesi | |||
● DC'de | 30 ... 100 ms | ||
açılış gecikmesi | |||
● DC'de | 7 ... 13 ms | ||
elektrik arkı süresi | 10 ... 15 ms | ||
Yardιmcι akιm devresi | |||
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 2 | ||
● gecikmesiz anahtarlama | 2 | ||
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 2 | ||
● gecikmesiz anahtarlama | 2 | ||
anahtar elemanları kodu ve kod harfi | 22 E | ||
işletim akımı AC-12'de maksimum | 10 A | ||
işletim akımı AC-15'te | |||
● 230 V'ta anma değeri | 10 A | ||
● 400 V'ta anma değeri | 3 A | ||
● 500 V'ta anma değeri | 2 A | ||
● 690 V'ta anma değeri | 1 A | ||
işletim akımı 1 akım hattında DC-12'de | |||
● 24 V'ta anma değeri | 10 A | ||
● 110 V'ta anma değeri | 3 A | ||
● 220 V'ta anma değeri | 1 A | ||
● 440 V'ta anma değeri | 0,3 A | ||
● 600 V'ta anma değeri | 0,15 A | ||
işletim akımı seri devre 2 akım hattında DC-12'de | |||
● 24 V'ta anma değeri | 10 A | ||
● 60 V'ta anma değeri | 10 A | ||
● 110 V'ta anma değeri | 4 A | ||
● 220 V'ta anma değeri | 2 A | ||
● 440 V'ta anma değeri | 1,3 A | ||
● 600 V'ta anma değeri | 0,65 A | ||
işletim akımı seri devre 3 akım hattında DC-12'de | |||
● 24 V'ta anma değeri | 10 A | ||
● 60 V'ta anma değeri | 10 A | ||
● 110 V'ta anma değeri | 10 A | ||
● 220 V'ta anma değeri | 3,6 A | ||
● 440 V'ta anma değeri | 2,5 A | ||
● 600 V'ta anma değeri | 1,8 A | ||
anahtarlama frekansı DC-12'de maksimum | 1 000 1/h | ||
işletim akımı 1 akım hattında DC-13'te | |||
● 24 V'ta anma değeri | 10 A | ||
● 110 V'ta anma değeri | 1 A | ||
● 220 V'ta anma değeri | 0,3 A | ||
● 440 V'ta anma değeri | 0,14 A | ||
● 600 V'ta anma değeri | 0,1 A | ||
işletim akımı seri devre 2 akım hattında DC-13'te | |||
● 24 V'ta anma değeri | 10 A | ||
● 60 V'ta anma değeri | 3,5 A | ||
● 110 V'ta anma değeri | 1,3 A | ||
● 220 V'ta anma değeri | 0,9 A | ||
● 440 V'ta anma değeri | 0,2 A | ||
● 600 V'ta anma değeri | 0,1 A | ||
işletim akımı seri devre 3 akım hattında DC-13'te | |||
● 24 V'ta anma değeri | 10 A | ||
● 60 V'ta anma değeri | 4,7 A | ||
● 110 V'ta anma değeri | 3 A | ||
● 220 V'ta anma değeri | 1,2 A | ||
● 440 V'ta anma değeri | 0,5 A | ||
● 600 V'ta anma değeri | 0,26 A | ||
anahtarlama frekansı DC-13'te maksimum | 1 000 1/h | ||
minyatür devre kesici modeli yardımcı devrenin kısa devre korunması için 230 V'a kadar | C karakteristiği: 6 A; 0,4 kA | ||
kontak güvenilirliği yardımcı kontaklar | beher 100 milyonda hatalı çalıştırma (17 V, 1 mA) | ||
Nominal UL/CSA verileri | |||
kontak yük kapasitesi yardımcı kontaklar UL uyarınca | A600 / Q600 | ||
Kısa devre koruması | |||
sigorta elemanı modeli yardımcı anahtar kısa devre koruması için gerekli | sigorta gL/gG: 10 A | ||
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |||
montaj konumu | dikey montaj yüzeyinde +/-180° döndürülebilir, dikey montaj yüzeyinde +/- 22,5° öne ve arkaya eğilebilir. | ||
sabitleme türü | 35 mm'lik üstten geçmeli raya vidalı ve tırnaklı sabitleme | ||
yükseklik | 57,5 mm | ||
genişlik | 45 mm | ||
derinlik | 73 mm | ||
uyulması gereken mesafe | |||
● sıralı montajda | |||
— önde | 10 mm | ||
— yukarı | 10 mm | ||
— aşağı doğru | 10 mm | ||
— yanlarda | 0 mm | ||
● topraklanmış parçalara | |||
— önde | 10 mm | ||
— yukarı | 10 mm | ||
— yanlarda | 6 mm | ||
— aşağı doğru | 10 mm | ||
● gerilim taşıyan parçalara | |||
— önde | 10 mm | ||
— yukarı | 10 mm | ||
— aşağı doğru | 10 mm | ||
— yanlarda | 6 mm | ||
Bağlantılar/ Terminaller | |||
elektrik bağlantısı modeli yardımcı ve kontrol devreleri için | vida bağlantısı | ||
bağlanabilir kablo kesit türü | |||
● yardımcı kontaklar için | |||
— tek telli veya çok telli | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² | ||
— ince telli kablo uç işlemeli | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
● AWG hatlarında yardımcı kontaklar için | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 | ||
Emniyet | |||
ürün fonksiyonu | |||
● IEC 60947-5-1 uyarınca pozitif kılavuzlamalı | Evet | ||
● güvenlik fonksiyonu için uygundur | Evet | ||
kullanma uygunluğu emniyetli kapatma | Evet | ||
kullanım süresi maksimum | 20 a | ||
tehlike yaratan kesilmelerin oranı | |||
● düşük zorlanma oranında SN 31920 uyarınca | 40 % | ||
● yüksek zorlanma oranında SN 31920 uyarınca | 73 % | ||
B10 değeri yüksek zorlanma oranında SN 31920 uyarınca | 1 000 000; 0,3 x Ie durumunda | ||
devre dışı kalma oranı [FIT] düşük zorlanma oranında SN 31920 uyarınca | 100 FIT | ||
ISO 13849 | |||
cihaz tipi ISO 13849-1 uyarınca | 3 | ||
yüksek boyutlandırma ISO 13849-2 uyarınca gerekli | Evet | ||
IEC 61508 | |||
emniyetli cihaz türü IEC 61508-2 uyarınca | A tipi | ||
Elektrik Güvenliği | |||
IP koruma türü ön tarafta IEC 60529 uyarınca | IP20 | ||
temas koruması ön tarafta IEC 60529 uyarınca | önden dikey dokunma durumunda parmak korumalı | ||
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
CSA |
![]() |
Evet | Evet |
EU declaration of conformity |
![]() |
Evet | Evet |
UK Declaration of Conformity |
![]() |
Evet | Evet |
CCC |
![]() |
Evet | Evet |
Confirmation | Evet | Evet | |
UL |
![]() |
Evet | Evet |
KC | Evet | Evet | |
EAC |
![]() |
Evet | Evet |
EMV | |||
RCM |
![]() |
Evet | Evet |
Functional Saftey | |||
Type Examination Certificate | Evet | Evet | |
Test Certificates | |||
Special Test Certificate | Evet | Evet | |
Type Test Certificates/Test Report | Evet | Evet | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
Evet | Evet |
BV (Bureau Veritas) |
![]() |
Evet | Evet |
DNV (Det Norske Veritas) |
![]() |
Evet | Evet |
LR (Lloyds Register) |
![]() |
Evet | Evet |
PRS (Polski Register of Shipping) |
![]() |
Evet | Evet |
RINA (Registro Italiano Navale) |
![]() |
Evet | Evet |
RMRS (Russian Maritime Register) |
![]() |
Evet | Evet |
other | |||
Miscellaneous | Evet | Evet | |
Confirmation | Evet | Evet | |
Railway | |||
Special Test Certificate | Evet | Evet | |
Dangerous Good | |||
Transport Information | Evet | Evet | |
Environment | |||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) |
![]() |
Evet | Evet |
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
|
|||
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
|
|||
Cax online generator
|
|||
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
|
|||
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
|
|||
Karakteristik eğri:Tetikleme karakteristiği, I²t, geçiş akımı
|
|||
Diğer karakteristik eğriler (örn. Elektriksel kullanım ömrü, anahtarlama sıklığı)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Son değişiklik: | 28.05.2024 | ||
Tarih 19.06.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |