| 商品编号 | 3RH2122-4AB00 | 3RH2122-1AB00 | |
| 接触器式继电器,2 NO + 2 NC, 24 V AC,50/60 Hz, 环形电缆接线片连接, 尺寸 S00 | 接触器式继电器,2 NO + 2 NC, 24 V AC,50/60 Hz, 螺栓型端子, 尺寸 S00 | ||
| 产品品牌名称 | SIRIUS | ||
| 产品名称 | 辅助接触器 | ||
| 产品类型名称 | 3RH2 | ||
| 综合技术数据 | |||
| 接触器的结构尺寸 | S00 | ||
| 产品扩展 辅助开关 | 是 | ||
| 损耗功率 [W] 电流测定值时 无负载电流份额 典型 | 1.43 W | ||
| 绝缘电压 污染度 3 时 AC 时 测定值 | 690 V | ||
| 污染程度 | 3 | ||
| 抗冲击电压能力 测定值 | 6 kV | ||
| 耐冲击性 方波冲击时 | |||
| ● AC 时 | 7,3g / 5 ms, 4,7g / 10 ms | ||
| 耐冲击性 正弦冲击时 | |||
| ● AC 时 | 11,4g / 5 ms, 7,3g / 10 ms | ||
| 机械式使用寿命(转换周期) | |||
| ● 接触器的 典型 | 30 000 000 | ||
| ● 带有电子调适辅助开关块的接触器的 典型 | 5 000 000 | ||
| ● 带有辅助开关块的接触器的 典型 | 10 000 000 | ||
| 参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 | K | ||
| RoHS 指令(日期) | 10/01/2009 | ||
| 每个数量单位的净重 | 0.226 kg | 0.231 kg | |
| 环境条件 | |||
| 安装高度 高度超出水平面以上 最大值 | 2 000 m | ||
| 环境温度 | |||
| ● 运行期间 | -25 ... +60 °C | ||
| ● 存放期间 | -55 ... +80 °C | ||
| 相对空气湿度 最小值 | 10 % | ||
| 相对空气湿度 55 ℃ 时 根据 IEC 60068-2-30 最大值 | 95 % | ||
| Environmental footprint | |||
| 环保产品声明(EPD) | 是 | ||
| 全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计 | 49.2 kg | ||
| 全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间 | 1.15 kg | ||
| 全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间 | 48.2 kg | ||
| 全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后 | -0.139 kg | ||
| 主电路 | |||
| 空载运行频率 | |||
| ● AC 时 | 10 000 1/h | ||
| ● DC 时 | 10 000 1/h | ||
| 控制电路/控制 | |||
| 电压类型 控制馈电电压的 | AC | ||
| 控制馈电电压 AC 时 | |||
| ● 50 Hz 时 测定值 | 24 V | ||
| ● 60 Hz 时 测定值 | 24 V | ||
| 控制馈电电压频率 | |||
| ● 1 测定值 | 50 Hz | ||
| ● 2 测定值 | 60 Hz | ||
| 工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 AC 时 | |||
| ● 50 Hz 时 | 0.8 ... 1.1 | ||
| ● 60 Hz 时 | 0.85 ... 1.1 | ||
| 起动视在功率 电磁线圈的 AC 时 | 37 VA | ||
| 感应功率因数 对于线圈的起动功率 | 0.8 | ||
| 停机视在功率 电磁线圈的 AC 时 | 5.7 VA | ||
| 感应功率因数 对于线圈的停机功率 | 0.25 | ||
| 关闭延迟 | |||
| ● AC 时 | 8 ... 33 ms | ||
| 打开延迟 | |||
| ● AC 时 | 4 ... 15 ms | ||
| 电弧持续时间 | 10 ... 15 ms | ||
| 辅助电路 | |||
| 常闭触点数量 用于辅助触点 | 2 | ||
| ● 无延迟转换的 | 2 | ||
| 常开触点数量 用于辅助触点 | 2 | ||
| ● 无延迟转换的 | 2 | ||
| 控制元件的编码数字和编码字母 | 22 E | ||
| 工作电流 AC-12 时 最大值 | 10 A | ||
| 工作电流 AC-15 时 | |||
| ● 230 V时 测定值 | 10 A | ||
| ● 400 V 时 测定值 | 3 A | ||
| ● 500 V 时 测定值 | 2 A | ||
| ● 690 V 时 测定值 | 1 A | ||
| 工作电流 在 1 个导电回路中 DC-12 时 | |||
| ● 24 V 时 测定值 | 10 A | ||
| ● 110 V时 测定值 | 3 A | ||
| ● 220 V 时 测定值 | 1 A | ||
| ● 440 V 时 测定值 | 0.3 A | ||
| ● 600 V 时 测定值 | 0.15 A | ||
| 工作电流 在 2 个串联导电回路中 DC-12 时 | |||
| ● 24 V 时 测定值 | 10 A | ||
| ● 60 V 时 测定值 | 10 A | ||
| ● 110 V时 测定值 | 4 A | ||
| ● 220 V 时 测定值 | 2 A | ||
| ● 440 V 时 测定值 | 1.3 A | ||
| ● 600 V 时 测定值 | 0.65 A | ||
| 工作电流 在 3 个串联导电回路中 DC-12 时 | |||
| ● 24 V 时 测定值 | 10 A | ||
| ● 60 V 时 测定值 | 10 A | ||
| ● 110 V时 测定值 | 10 A | ||
| ● 220 V 时 测定值 | 3.6 A | ||
| ● 440 V 时 测定值 | 2.5 A | ||
| ● 600 V 时 测定值 | 1.8 A | ||
| 开关频率 DC-12 时 最大值 | 1 000 1/h | ||
| 工作电流 在 1 个导电回路中 DC-13 时 | |||
| ● 24 V 时 测定值 | 10 A | ||
| ● 110 V时 测定值 | 1 A | ||
| ● 220 V 时 测定值 | 0.3 A | ||
| ● 440 V 时 测定值 | 0.14 A | ||
| ● 600 V 时 测定值 | 0.1 A | ||
| 工作电流 在 2 个串联导电回路中 DC-13 时 | |||
| ● 24 V 时 测定值 | 10 A | ||
| ● 60 V 时 测定值 | 3.5 A | ||
| ● 110 V时 测定值 | 1.3 A | ||
| ● 220 V 时 测定值 | 0.9 A | ||
| ● 440 V 时 测定值 | 0.2 A | ||
| ● 600 V 时 测定值 | 0.1 A | ||
| 工作电流 在 3 个串联导电回路中 DC-13 时 | |||
| ● 24 V 时 测定值 | 10 A | ||
| ● 60 V 时 测定值 | 4.7 A | ||
| ● 110 V时 测定值 | 3 A | ||
| ● 220 V 时 测定值 | 1.2 A | ||
| ● 440 V 时 测定值 | 0.5 A | ||
| ● 600 V 时 测定值 | 0.26 A | ||
| 开关频率 DC-13 时 最大值 | 1 000 1/h | ||
| 接触可靠性 辅助触头的 | 每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA) | ||
| UL/CSA 额定数据 | |||
| 触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL | A600 / Q600 | ||
| 保护装置,防止短路导致开关装置损坏。 | |||
| 断路器规格 用于辅助电路的短路保护 至 230 V | C 特性:10 A;0.4 kA | ||
| 熔断体规格 用于辅助开关的短路保护 需要 | gG: 10 A (690 V, 1 kA) | ||
| 装入/固定/外廓尺寸 | |||
| 装入位置 | 可垂直安装面可旋转 +/-180°,在垂直安装面可向前和向后倾斜 +/- 22.5° | ||
| 紧固类型 | 螺栓和扣接固定于安装导轨35mm | ||
| 高度 | 57.5 mm | ||
| 宽度 | 45 mm | ||
| 深度 | 73 mm | ||
| 须遵守间距 | |||
| ● 单列式安装的 | |||
| — 向前地 | 10 mm | ||
| — 向上地 | 10 mm | ||
| — 向下地 | 10 mm | ||
| — 侧向地 | 0 mm | ||
| ● 到接地部件 | |||
| — 向前地 | 10 mm | ||
| — 向上地 | 10 mm | ||
| — 侧向地 | 6 mm | ||
| — 向下地 | 10 mm | ||
| ● 到带电压部件 | |||
| — 向前地 | 10 mm | ||
| — 向上地 | 10 mm | ||
| — 向下地 | 10 mm | ||
| — 侧向地 | 6 mm | ||
| 接口/ 接线端子 | |||
| 电气连接规格 用于辅助和控制电路 | 环形电缆终端衔套连接 | 螺栓连接 | |
| 可连接的导线截面类型 | |||
| ● 用于辅助触点 | |||
| — 单芯线或多芯线 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²), 2x 4 mm² | ||
| — 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²) | ||
| ● 在 AWG 导线处 用于辅助触点 | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 | ||
| 安全 | |||
| 产品功能 | |||
| ● 优先级控制符合 IEC 60947-5-1 | 是 | ||
| ● 适用于安全功能 | 是 | ||
| 应用适宜性 安全关断 | 是 | ||
| 使用寿命 最大值 | 20 a | ||
| 引起危险的停机故障比例 | |||
| ● 低需求率时 符合 SN 31920 | 40 % | ||
| ● 需求率较高 符合 SN 31920 | 73 % | ||
| B10 值 需求率较高 符合 SN 31920 | 1 000 000; 0.3 x Ie 时 | ||
| 失效率 [FIT] 低需求率时 符合 SN 31920 | 100 FIT | ||
| ISO 13849 | |||
| 设备类型 符合 ISO 13849-1 | 3 | ||
| 超尺寸 符合 ISO 13849-2 必要性 | 是 | ||
| IEC 61508 | |||
| 安全设备类型 按照 IEC 61508-2 | 类型 A | ||
| 电气安全 | |||
| 防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529 | IP00 | IP20 | |
| 防接触保护 正面的 符合 IEC 60529 | 确保从前部垂直触摸时手指安全 | ||
| 认可 证书 | |||
| General Product Approval | |||
| CCC |
|
是 | 是 |
| UK Declaration of Conformity |
|
是 | 是 |
| EU declaration of conformity |
|
是 | 是 |
| UL |
|
是 | 是 |
| KC | 是 | 是 | |
| EAC |
|
是 | 是 |
| S Mark |
|
是 | 是 |
| EMV | |||
| RCM |
|
是 | 是 |
| Functional Saftey | |||
| Type Examination Certificate | 是 | 是 | |
| Test Certificates | |||
| Type Test Certificates/Test Report | 是 | 是 | |
| Special Test Certificate | 是 | 是 | |
| Maritime application | |||
| ABS (American Bureau of Shipping) |
|
是 | 是 |
| BV (Bureau Veritas) |
|
是 | 是 |
| DNV (Det Norske Veritas) |
|
是 | 是 |
| LR (Lloyds Register) |
|
是 | 是 |
| PRS (Polski Register of Shipping) |
|
是 | 是 |
| RINA (Registro Italiano Navale) |
|
是 | 是 |
| RMRS (Russian Maritime Register) |
|
是 | 是 |
| other | |||
| Miscellaneous | 是 | 是 | |
| Chinese Quality Checkmark |
|
是 | 是 |
| Confirmation | 是 | 是 | |
| Railway | |||
| Special Test Certificate | 是 | 是 | |
| Environment | |||
| EPD Typ II/III (with life cylce assessment) |
|
是 | 是 |
| Environmental Confirmations | 是 | 是 | |
| 更多信息 | |||
|
包装信息
|
|||
|
Information for data generation and storage
|
|||
|
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
|||
|
Industry Mall (网上订购系统)
|
|||
|
Cax 在线发生器
|
|||
|
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
|||
|
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
|||
|
特征曲线
|
|||
|
特性曲线: 脱扣特征, I²t, 允通电流
|
|||
|
其他特性曲线(如电气寿命,开关频率)
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| 上一次修改: | 2025/9/5 | ||
| 日期 2025/12/16 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2025 |
||