Referencia 3RH2122-4AN60 3RH2122-1AN60
contactor auxiliar, 2 NA + 2 NC, AC 200 V, 50 Hz, 200...220 V, 60 Hz, Tamaño S00, conexión por terminal de cable de ojal contactor auxiliar, 2 NA + 2 NC, AC 200 V, 50 / 60 Hz, AC 220 V, 60 Hz, Tamaño S00, borne de tornillo
nombre comercial del producto SIRIUS
designación del producto Contactor auxiliar
denominación del tipo de producto 3RH2
Datos técnicos generales
tamaño del contactor S00
ampliación del producto interruptor auxiliar
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad sin componente de corriente de carga típico 1,43 W
tensión de aislamiento con grado de contaminación 3 con AC valor asignado 690 V
grado de contaminación 3
resistencia a tensión de choque valor asignado 6 kV
resistencia a choques con choque rectangular
● con AC 7,3g / 5 ms, 4,7g / 10 ms
resistencia a choques con choque sinusoidal
● con AC 11,4g / 5 ms, 7,3g / 10 ms
vida útil mecánica (ciclos de maniobra)
● del contactor típico 30 000 000
● del contactor con bloque de contactos auxiliares montado para equipo electrónico típico 5 000 000
● del contactor con bloque de contactos auxiliares montado típico 10 000 000
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 K
Directiva RoHS (fecha) 10/01/2009
Peso 0,23 kg
Condiciones ambiente
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. 2 000 m
temperatura ambiente
● durante el funcionamiento -25 ... +60 °C
● durante el almacenamiento -55 ... +80 °C
humedad relativa del aire mín. 10 %
humedad relativa del aire con 55 °C según IEC 60068-2-30 máx. 95 %
Environmental footprint
declaración medioambiental de producto(EPD)
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] total 49,2 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante la fabricación 1,15 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante el funcionamiento 48,2 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] tras fin de la vida -0,139 kg
Circuito de corriente principal
frecuencia de maniobra en vacío
● con AC 10 000 1/h
● con DC 10 000 1/h
Circuito de control/ Control por entrada
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando AC
tensión de alimentación del circuito de mando con AC
● con 50 Hz valor asignado 200 V
● con 60 Hz valor asignado 200 ... 220 V
frecuencia de la tensión de alimentación de mando
● 1 valor asignado 50 Hz
● 2 valor asignado 60 Hz
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado de la bobina con AC
● con 50 Hz 0,8 ... 1,1
● con 60 Hz 0,85 ... 1,1
potencia inicial aparente de la bobina con AC 37 VA
cos phi inductivo a la potencia de atracción de la bobina 0,8
potencia de retención aparente de la bobina con AC 5,7 VA
cos phi inductivo con potencia de retención de la bobina 0,25
retardo de cierre
● con AC 8 ... 33 ms
retardo de apertura
● con AC 4 ... 15 ms
duración de arco 10 ... 15 ms
Circuito de corriente secundario
número de contactos NC para contactos auxiliares 2
● conmutación instantánea 2
número de contactos NA para contactos auxiliares 2
● conmutación instantánea 2
números característicos y letras identificadoras para contactos 22 E
intensidad de empleo con AC-12 máx. 10 A
intensidad de empleo con AC-15
● con 230 V valor asignado 10 A
● con 400 V valor asignado 3 A
● con 500 V valor asignado 2 A
● con 690 V valor asignado 1 A
intensidad de empleo con 1 vía de circulación de corriente con DC-12
● con 24 V valor asignado 10 A
● con 110 V valor asignado 3 A
● con 220 V valor asignado 1 A
● con 440 V valor asignado 0,3 A
● con 600 V valor asignado 0,15 A
intensidad de empleo con 2 vías de corriente en serie con DC-12
● con 24 V valor asignado 10 A
● con 60 V valor asignado 10 A
● con 110 V valor asignado 4 A
● con 220 V valor asignado 2 A
● con 440 V valor asignado 1,3 A
● con 600 V valor asignado 0,65 A
intensidad de empleo con 3 vías de corriente en serie con DC-12
● con 24 V valor asignado 10 A
● con 60 V valor asignado 10 A
● con 110 V valor asignado 10 A
● con 220 V valor asignado 3,6 A
● con 440 V valor asignado 2,5 A
● con 600 V valor asignado 1,8 A
frecuencia de maniobra con DC-12 máx. 1 000 1/h
intensidad de empleo con 1 vía de circulación de corriente con DC-13
● con 24 V valor asignado 10 A
● con 110 V valor asignado 1 A
● con 220 V valor asignado 0,3 A
● con 440 V valor asignado 0,14 A
● con 600 V valor asignado 0,1 A
intensidad de empleo con 2 vías de corriente en serie con DC-13
● con 24 V valor asignado 10 A
● con 60 V valor asignado 3,5 A
● con 110 V valor asignado 1,3 A
● con 220 V valor asignado 0,9 A
● con 440 V valor asignado 0,2 A
● con 600 V valor asignado 0,1 A
intensidad de empleo con 3 vías de corriente en serie con DC-13
● con 24 V valor asignado 10 A
● con 60 V valor asignado 4,7 A
● con 110 V valor asignado 3 A
● con 220 V valor asignado 1,2 A
● con 440 V valor asignado 0,5 A
● con 600 V valor asignado 0,26 A
frecuencia de maniobra con DC-13 máx. 1 000 1/h
confiabilidad de contacto de los contactos auxiliares una conexión errónea por 100 millones (17 V, 1 mA)
Valores nominales UL/CSA
capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL A600 / Q600
Protección contra cortocircuitos
tipo de automático magnetotérmico para protección contra cortocircuito del circuito auxiliar hasta 230 V Curva C: 6 A; 0,4 kA
tipo de cartucho fusible para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario fusible gL/gG: 10 A
Instalación/ fijación/ dimensiones
posición de montaje con plano de montaje vertical, girable +/-180°; con plano de montaje vertical, inclinable +/-22,5° hacia delante y atrás
tipo de fijación fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm
altura 57,5 mm
anchura 45 mm
profundidad 73 mm
distancia que debe respetarse
● para montaje en serie
— hacia adelante 10 mm
— hacia arriba 10 mm
— hacia abajo 10 mm
— hacia un lado 0 mm
● a piezas puestas a tierra
— hacia adelante 10 mm
— hacia arriba 10 mm
— hacia un lado 6 mm
— hacia abajo 10 mm
● a piezas bajo tensión
— hacia adelante 10 mm
— hacia arriba 10 mm
— hacia abajo 10 mm
— hacia un lado 6 mm
Conexiones/ Bornes
tipo de conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando conexión por terminal de cable de ojal conexión por tornillo
tipo de secciones de conductor conectables
● para contactos auxiliares
— monofilar o multifilar 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²
— alma flexible con preparación de los extremos de cable 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
● con cables AWG para contactos auxiliares 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12
Seguridad
función del producto
● apertura positiva según IEC 60947-5-1
● apta para función de seguridad
aptitud para uso desconexión de seguridad
vida de servicio máx. 20 a
cuota de defectos peligrosos
● con baja tasa de demanda según SN 31920 40 %
● con alta tasa de demanda según SN 31920 73 %
valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920 1 000 000; con 0,3 x Ie
tasa de fallos [valor FIT] con baja tasa de demanda según SN 31920 100 FIT
ISO 13849
tipo de dispositivo según ISO 13849-1 3
sobredimensionamiento según ISO 13849-2 necesario
IEC 61508
tipo de equipo de seguridad según IEC 61508-2 Tipo A
Seguridad electrica
grado de protección IP frontal según IEC 60529 IP00 IP20
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529 a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal
Homologaciones Certificados
General Product Approval
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
Confirmation
CCC CCC
UL UL
KC
EAC EAC
EMV
RCM RCM
Functional Saftey
Type Examination Certificate
Test Certificates
Special Test Certificate
Type Test Certificates/Test Report
Marine / Shipping
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
BV (Bureau Veritas) BV (Bureau Veritas)
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas)
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register)
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping)
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale)
RMRS (Russian Maritime Register) RMRS (Russian Maritime Register)
other
Miscellaneous
Confirmation
Railway
Special Test Certificate
Environment
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) EPD Typ II/III (with life cylce assessment)
Environmental Confirmations
Más información
Información sobre el embalaje
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
Industry Mall (sistema de pedido online)
Generador CAx online
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada
Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)
3RH2122-4AN60 3RH2122-1AN60
3RH2122-4AN60 3RH2122-1AN60
3RH2122-4AN60 3RH2122-1AN60
Última modificación: 28/5/2024
Fecha
6/11/2024
Sujeto a cambios
© Copyright Siemens 2024