Referencia | 3RH2131-4BB40 | 3RH2131-1BB40 | |
contactor auxiliar, 3 NA + 1 NC, DC 24 V, Tamaño S00, conexión por terminal de cable de ojal | contactor auxiliar, 3 NA + 1 NC, DC 24 V, Tamaño S00, borne de tornillo | ||
nombre comercial del producto | SIRIUS | ||
designación del producto | Contactor auxiliar | ||
denominación del tipo de producto | 3RH2 | ||
Datos técnicos generales | |||
tamaño del contactor | S00 | ||
ampliación del producto interruptor auxiliar | Sí | ||
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad sin componente de corriente de carga típico | 4 W | ||
tensión de aislamiento con grado de contaminación 3 con AC valor asignado | 690 V | ||
grado de contaminación | 3 | ||
resistencia a tensión de choque valor asignado | 6 kV | ||
resistencia a choques con choque rectangular | |||
● con DC | 10g / 5 ms, 5g / 10 ms | ||
resistencia a choques con choque sinusoidal | |||
● con DC | 15g / 5 ms, 8g / 10 ms | ||
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) | |||
● del contactor típico | 30 000 000 | ||
● del contactor con bloque de contactos auxiliares montado para equipo electrónico típico | 5 000 000 | ||
● del contactor con bloque de contactos auxiliares montado típico | 10 000 000 | ||
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | K | ||
Directiva RoHS (fecha) | 10/01/2009 | ||
Condiciones ambiente | |||
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. | 2 000 m | ||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -25 ... +60 °C | ||
● durante el almacenamiento | -55 ... +80 °C | ||
humedad relativa del aire mín. | 10 % | ||
humedad relativa del aire con 55 °C según IEC 60068-2-30 máx. | 95 % | ||
Environmental footprint | |||
declaración medioambiental de producto(EPD) | Sí | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] total | 133 kg | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante la fabricación | 1,3 kg | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante el funcionamiento | 132 kg | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] tras fin de la vida | -0,227 kg | ||
Circuito de corriente principal | |||
frecuencia de maniobra en vacío | |||
● con AC | 10 000 1/h | ||
● con DC | 10 000 1/h | ||
Circuito de control/ Control por entrada | |||
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando | DC | ||
tensión de alimentación del circuito de mando con DC valor asignado | |||
● | 24 V | ||
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado de la bobina con DC | |||
● valor inicial | 0,8 | ||
● valor final | 1,1 | ||
potencia inicial de la bobina con DC | 4 W | ||
potencia de retención de la bobina con DC | 4 W | ||
retardo de cierre | |||
● con DC | 30 ... 100 ms | ||
retardo de apertura | |||
● con DC | 7 ... 13 ms | ||
duración de arco | 10 ... 15 ms | ||
Circuito de corriente secundario | |||
número de contactos NC para contactos auxiliares | 1 | ||
● conmutación instantánea | 1 | ||
número de contactos NA para contactos auxiliares | 3 | ||
● conmutación instantánea | 3 | ||
números característicos y letras identificadoras para contactos | 31 E | ||
intensidad de empleo con AC-12 máx. | 10 A | ||
intensidad de empleo con AC-15 | |||
● con 230 V valor asignado | 10 A | ||
● con 400 V valor asignado | 3 A | ||
● con 500 V valor asignado | 2 A | ||
● con 690 V valor asignado | 1 A | ||
intensidad de empleo con 1 vía de circulación de corriente con DC-12 | |||
● con 24 V valor asignado | 10 A | ||
● con 110 V valor asignado | 3 A | ||
● con 220 V valor asignado | 1 A | ||
● con 440 V valor asignado | 0,3 A | ||
● con 600 V valor asignado | 0,15 A | ||
intensidad de empleo con 2 vías de corriente en serie con DC-12 | |||
● con 24 V valor asignado | 10 A | ||
● con 60 V valor asignado | 10 A | ||
● con 110 V valor asignado | 4 A | ||
● con 220 V valor asignado | 2 A | ||
● con 440 V valor asignado | 1,3 A | ||
● con 600 V valor asignado | 0,65 A | ||
intensidad de empleo con 3 vías de corriente en serie con DC-12 | |||
● con 24 V valor asignado | 10 A | ||
● con 60 V valor asignado | 10 A | ||
● con 110 V valor asignado | 10 A | ||
● con 220 V valor asignado | 3,6 A | ||
● con 440 V valor asignado | 2,5 A | ||
● con 600 V valor asignado | 1,8 A | ||
frecuencia de maniobra con DC-12 máx. | 1 000 1/h | ||
intensidad de empleo con 1 vía de circulación de corriente con DC-13 | |||
● con 24 V valor asignado | 10 A | ||
● con 110 V valor asignado | 1 A | ||
● con 220 V valor asignado | 0,3 A | ||
● con 440 V valor asignado | 0,14 A | ||
● con 600 V valor asignado | 0,1 A | ||
intensidad de empleo con 2 vías de corriente en serie con DC-13 | |||
● con 24 V valor asignado | 10 A | ||
● con 60 V valor asignado | 3,5 A | ||
● con 110 V valor asignado | 1,3 A | ||
● con 220 V valor asignado | 0,9 A | ||
● con 440 V valor asignado | 0,2 A | ||
● con 600 V valor asignado | 0,1 A | ||
intensidad de empleo con 3 vías de corriente en serie con DC-13 | |||
● con 24 V valor asignado | 10 A | ||
● con 60 V valor asignado | 4,7 A | ||
● con 110 V valor asignado | 3 A | ||
● con 220 V valor asignado | 1,2 A | ||
● con 440 V valor asignado | 0,5 A | ||
● con 600 V valor asignado | 0,26 A | ||
frecuencia de maniobra con DC-13 máx. | 1 000 1/h | ||
tipo de automático magnetotérmico para protección contra cortocircuito del circuito auxiliar hasta 230 V | Curva C: 6 A; 0,4 kA | ||
confiabilidad de contacto de los contactos auxiliares | una conexión errónea por 100 millones (17 V, 1 mA) | ||
Valores nominales UL/CSA | |||
capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL | A600 / Q600 | ||
Protección contra cortocircuitos | |||
tipo de cartucho fusible para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario | fusible gL/gG: 10 A | ||
Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
posición de montaje | con plano de montaje vertical, girable +/-180°; con plano de montaje vertical, inclinable +/-22,5° hacia delante y atrás | ||
tipo de fijación | fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm | ||
altura | 57,5 mm | ||
anchura | 45 mm | ||
profundidad | 73 mm | ||
distancia que debe respetarse | |||
● para montaje en serie | |||
— hacia adelante | 10 mm | ||
— hacia arriba | 10 mm | ||
— hacia abajo | 10 mm | ||
— hacia un lado | 0 mm | ||
● a piezas puestas a tierra | |||
— hacia adelante | 10 mm | ||
— hacia arriba | 10 mm | ||
— hacia un lado | 6 mm | ||
— hacia abajo | 10 mm | ||
● a piezas bajo tensión | |||
— hacia adelante | 10 mm | ||
— hacia arriba | 10 mm | ||
— hacia abajo | 10 mm | ||
— hacia un lado | 6 mm | ||
Conexiones/ Bornes | |||
tipo de conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando | conexión por terminal de cable de ojal | conexión por tornillo | |
tipo de secciones de conductor conectables | |||
● para contactos auxiliares | |||
— monofilar o multifilar | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² | ||
— alma flexible con preparación de los extremos de cable | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
● con cables AWG para contactos auxiliares | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 | ||
Seguridad | |||
función del producto | |||
● apertura positiva según IEC 60947-5-1 | Sí | ||
● apta para función de seguridad | Sí | ||
aptitud para uso desconexión de seguridad | Sí | ||
vida de servicio máx. | 20 a | ||
cuota de defectos peligrosos | |||
● con baja tasa de demanda según SN 31920 | 40 % | ||
● con alta tasa de demanda según SN 31920 | 73 % | ||
valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920 | 1 000 000; con 0,3 x Ie | ||
tasa de fallos [valor FIT] con baja tasa de demanda según SN 31920 | 100 FIT | ||
ISO 13849 | |||
tipo de dispositivo según ISO 13849-1 | 3 | ||
sobredimensionamiento según ISO 13849-2 necesario | Sí | ||
IEC 61508 | |||
tipo de equipo de seguridad según IEC 61508-2 | Tipo A | ||
Seguridad electrica | |||
grado de protección IP frontal según IEC 60529 | IP00 | IP20 | |
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529 | a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal | ||
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
UK Declaration of Conformity |
![]() |
Sí | Sí |
EU declaration of conformity |
![]() |
Sí | Sí |
CCC |
![]() |
Sí | Sí |
Confirmation | Sí | Sí | |
UL |
![]() |
Sí | Sí |
KC | Sí | Sí | |
EAC |
![]() |
Sí | Sí |
EMV | |||
RCM |
![]() |
Sí | Sí |
Functional Saftey | |||
Type Examination Certificate | Sí | Sí | |
Test Certificates | |||
Special Test Certificate | Sí | Sí | |
Type Test Certificates/Test Report | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
Sí | Sí |
BV (Bureau Veritas) |
![]() |
Sí | Sí |
DNV (Det Norske Veritas) |
![]() |
Sí | Sí |
PRS (Polski Register of Shipping) |
![]() |
Sí | Sí |
RINA (Registro Italiano Navale) |
![]() |
Sí | Sí |
RMRS (Russian Maritime Register) |
![]() |
Sí | Sí |
other | |||
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Confirmation | Sí | Sí | |
Railway | |||
Special Test Certificate | Sí | Sí | |
Dangerous Good | |||
Transport Information | Sí | Sí | |
Environment | |||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) |
![]() |
Sí | Sí |
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Generador CAx online
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada
|
|||
Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Última modificación: | 28/5/2024 | ||
Fecha 16/7/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |