商品编号 3RH2131-4BB40 3RH2131-1BB40
接触器式继电器,3 NO + 1 NC, 24 V DC, 环形电缆接线片连接, 尺寸 S00 接触器式继电器,3 NO + 1 NC, 24 V DC, 螺栓型端子, 尺寸 S00
产品品牌名称 SIRIUS
产品名称 辅助接触器
产品类型名称 3RH2
综合技术数据
接触器的结构尺寸 S00
产品扩展 辅助开关
损耗功率 [W] 电流测定值时 无负载电流份额 典型 4 W
绝缘电压 污染度 3 时 AC 时 测定值 690 V
污染程度 3
抗冲击电压能力 测定值 6 kV
耐冲击性 方波冲击时
● DC 时 10g / 5 ms, 5g / 10 ms
耐冲击性 正弦冲击时
● DC 时 15g / 5 ms, 8g / 10 ms
机械式使用寿命(转换周期)
● 接触器的 典型 30 000 000
● 带有电子调适辅助开关块的接触器的 典型 5 000 000
● 带有辅助开关块的接触器的 典型 10 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 K
RoHS 指令(日期) 10/01/2009
每个数量单位的净重 0.264 kg 271 g
环境条件
安装高度 高度超出水平面以上 最大值 2 000 m
环境温度
● 运行期间 -25 ... +60 °C
● 存放期间 -55 ... +80 °C
相对空气湿度 最小值 10 %
相对空气湿度 55 ℃ 时 根据 IEC 60068-2-30 最大值 95 %
Environmental footprint
环保产品声明(EPD)
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计 133 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间 1.3 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间 132 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后 -0.227 kg
主电路
空载运行频率
● AC 时 10 000 1/h
● DC 时 10 000 1/h
控制电路/控制
电压类型 控制馈电电压的 DC
控制馈电电压 DC 时 测定值 24 V
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 DC 时
● 初始值 0.8
● 终值 1.1
起动功率 电磁线圈的 DC 时 4 W
持续功率 电磁线圈的 DC 时 4 W
关闭延迟
● DC 时 30 ... 100 ms
打开延迟
● DC 时 7 ... 13 ms
电弧持续时间 10 ... 15 ms
辅助电路
常闭触点数量 用于辅助触点 1
● 无延迟转换的 1
常开触点数量 用于辅助触点 3
● 无延迟转换的 3
控制元件的编码数字和编码字母 31 E
工作电流 AC-12 时 最大值 10 A
工作电流 AC-15 时
● 230 V时 测定值 10 A
● 400 V 时 测定值 3 A
● 500 V 时 测定值 2 A
● 690 V 时 测定值 1 A
工作电流 在 1 个导电回路中 DC-12 时
● 24 V 时 测定值 10 A
● 110 V时 测定值 3 A
● 220 V 时 测定值 1 A
● 440 V 时 测定值 0.3 A
● 600 V 时 测定值 0.15 A
工作电流 在 2 个串联导电回路中 DC-12 时
● 24 V 时 测定值 10 A
● 60 V 时 测定值 10 A
● 110 V时 测定值 4 A
● 220 V 时 测定值 2 A
● 440 V 时 测定值 1.3 A
● 600 V 时 测定值 0.65 A
工作电流 在 3 个串联导电回路中 DC-12 时
● 24 V 时 测定值 10 A
● 60 V 时 测定值 10 A
● 110 V时 测定值 10 A
● 220 V 时 测定值 3.6 A
● 440 V 时 测定值 2.5 A
● 600 V 时 测定值 1.8 A
开关频率 DC-12 时 最大值 1 000 1/h
工作电流 在 1 个导电回路中 DC-13 时
● 24 V 时 测定值 10 A
● 110 V时 测定值 1 A
● 220 V 时 测定值 0.3 A
● 440 V 时 测定值 0.14 A
● 600 V 时 测定值 0.1 A
工作电流 在 2 个串联导电回路中 DC-13 时
● 24 V 时 测定值 10 A
● 60 V 时 测定值 3.5 A
● 110 V时 测定值 1.3 A
● 220 V 时 测定值 0.9 A
● 440 V 时 测定值 0.2 A
● 600 V 时 测定值 0.1 A
工作电流 在 3 个串联导电回路中 DC-13 时
● 24 V 时 测定值 10 A
● 60 V 时 测定值 4.7 A
● 110 V时 测定值 3 A
● 220 V 时 测定值 1.2 A
● 440 V 时 测定值 0.5 A
● 600 V 时 测定值 0.26 A
开关频率 DC-13 时 最大值 1 000 1/h
接触可靠性 辅助触头的 每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA)
UL/CSA 额定数据
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL A600 / Q600
保护装置,防止短路导致开关装置损坏。
断路器规格 用于辅助电路的短路保护 至 230 V C 特性:10 A;0.4 kA
熔断体规格 用于辅助开关的短路保护 需要 gG: 10 A (690 V, 1 kA)
装入/固定/外廓尺寸
装入位置 可垂直安装面可旋转 +/-180°,在垂直安装面可向前和向后倾斜 +/- 22.5°
紧固类型 螺栓和扣接固定于安装导轨35mm
高度 57.5 mm
宽度 45 mm
深度 73 mm
须遵守间距
● 单列式安装的
— 向前地 10 mm
— 向上地 10 mm
— 向下地 10 mm
— 侧向地 0 mm
● 到接地部件
— 向前地 10 mm
— 向上地 10 mm
— 侧向地 6 mm
— 向下地 10 mm
● 到带电压部件
— 向前地 10 mm
— 向上地 10 mm
— 向下地 10 mm
— 侧向地 6 mm
接口/ 接线端子
电气连接规格 用于辅助和控制电路 环形电缆终端衔套连接 螺栓连接
可连接的导线截面类型
● 用于辅助触点
— 单芯线或多芯线 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²), 2x 4 mm²
— 细芯线的 带有电缆末端加工 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²)
● 在 AWG 导线处 用于辅助触点 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12
安全
产品功能
● 优先级控制符合 IEC 60947-5-1
● 适用于安全功能
应用适宜性 安全关断
使用寿命 最大值 20 a
引起危险的停机故障比例
● 低需求率时 符合 SN 31920 40 %
● 需求率较高 符合 SN 31920 73 %
B10 值 需求率较高 符合 SN 31920 1 000 000; 0.3 x Ie 时
失效率 [FIT] 低需求率时 符合 SN 31920 100 FIT
ISO 13849
设备类型 符合 ISO 13849-1 3
超尺寸 符合 ISO 13849-2 必要性
IEC 61508
安全设备类型 按照 IEC 61508-2 类型 A
电气安全
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529 IP00 IP20
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529 确保从前部垂直触摸时手指安全
认可 证书
General Product Approval
CCC CCC
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
UL UL
KC
EAC EAC
S Mark S Mark
EMV
RCM RCM
Functional Saftey
Type Examination Certificate
Test Certificates
Special Test Certificate
Type Test Certificates/Test Report
Maritime application
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
BV (Bureau Veritas) BV (Bureau Veritas)
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas)
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register)
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping)
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale)
RMRS (Russian Maritime Register) RMRS (Russian Maritime Register)
other
Miscellaneous
Chinese Quality Checkmark Chinese Quality Checkmark
Confirmation
Railway
Special Test Certificate
Dangerous goods
Transport Information
Environment
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) EPD Typ II/III (with life cylce assessment)
Environmental Confirmations
更多信息
包装信息
Information for data generation and storage
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
Industry Mall (网上订购系统)
Cax 在线发生器
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
特征曲线
特性曲线: 脱扣特征, I²t, 允通电流
其他特性曲线(如电气寿命,开关频率)
3RH2131-4BB40 3RH2131-1BB40
3RH2131-4BB40 3RH2131-1BB40
3RH2131-4BB40 3RH2131-1BB40
上一次修改: 2025/9/5
日期
2025/12/16
保留变更权利
© Copyright Siemens 2025