Artikelnummer | 3RH2244-4AP60 | 3RH2244-1AP60 | |
Hilfsschütz, 4 S + 4 Ö, AC 220 V, 50 Hz, 240 V, 60 Hz, Baugröße S00, Ringkabelschuhanschluss, Hilfsschalter unlösbar | Hilfsschütz, 4 S + 4 Ö, AC 220V 50Hz / 240V 60Hz, Baugröße S00, Schraubanschluss, Hilfsschalter unlösbar | ||
Produkt-Markenname | SIRIUS | ||
Produkt-Bezeichnung | Hilfsschütz | ||
Produkttyp-Bezeichnung | 3RH2 | ||
Allgemeine technische Daten | |||
Baugröße des Schützes | S00 | ||
Produkterweiterung Hilfsschalter | Nein | ||
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom ohne Laststromanteil typisch | 1,43 W | ||
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert | 690 V | ||
Verschmutzungsgrad | 3 | ||
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 6 kV | ||
Schockfestigkeit bei Rechteckstoß | |||
● bei AC | 7,3g / 5 ms, 4,7g / 10 ms | ||
Schockfestigkeit bei Sinusstoß | |||
● bei AC | 11,4g / 5 ms, 7,3g / 10 ms | ||
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) | |||
● des Schützes typisch | 10 000 000 | ||
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | K | ||
RoHS-Richtlinie (Datum) | 10/01/2009 | ||
Bruttogewicht pro ME | 0,275 kg | 0,29 kg | |
Umgebungsbedingungen | |||
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | 2 000 m | ||
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | -25 ... +60 °C | ||
● während Lagerung | -55 ... +80 °C | ||
relative Luftfeuchte minimal | 10 % | ||
relative Luftfeuchte bei 55 °C gemäß IEC 60068-2-30 maximal | 95 % | ||
Umwelt-Fußabdruck | |||
Umweltproduktdeklaration(EPD) | Ja | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt | 95,5 kg | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung | 1,43 kg | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb | 94,1 kg | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life | -0,016 kg | ||
Hauptstromkreis | |||
Leerschalthäufigkeit | |||
● bei AC | 10 000 1/h | ||
● bei DC | 10 000 1/h | ||
Steuerstromkreis/ Ansteuerung | |||
Spannungsart der Steuerspeisespannung | AC | ||
Steuerspeisespannung bei AC | |||
● bei 50 Hz Bemessungswert | 220 V | ||
● bei 60 Hz Bemessungswert | 240 V | ||
Steuerspeisespannungsfrequenz | |||
● 1 Bemessungswert | 50 Hz | ||
● 2 Bemessungswert | 60 Hz | ||
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert der Magnetspule bei AC | |||
● bei 50 Hz | 0,8 ... 1,1 | ||
● bei 60 Hz | 0,85 ... 1,1 | ||
Anzugsscheinleistung der Magnetspule bei AC | 37 VA | ||
Leistungsfaktor induktiv bei Anzugsleistung der Spule | 0,8 | ||
Haltescheinleistung der Magnetspule bei AC | 5,7 VA | ||
Leistungsfaktor induktiv bei Halteleistung der Spule | 0,25 | ||
Schließverzug | |||
● bei AC | 8 ... 33 ms | ||
Öffnungsverzug | |||
● bei AC | 4 ... 15 ms | ||
Lichtbogendauer | 10 ... 15 ms | ||
Hilfsstromkreis | |||
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | 4 | ||
● unverzögert schaltend | 4 | ||
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte | 4 | ||
● unverzögert schaltend | 4 | ||
Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder | 44 E | ||
Betriebsstrom bei AC-12 maximal | 10 A | ||
Betriebsstrom bei AC-15 | |||
● bei 230 V Bemessungswert | 6 A | ||
● bei 400 V Bemessungswert | 3 A | ||
● bei 500 V Bemessungswert | 2 A | ||
● bei 690 V Bemessungswert | 1 A | ||
Betriebsstrom bei 1 Strombahn bei DC-12 | |||
● bei 24 V Bemessungswert | 10 A | ||
● bei 110 V Bemessungswert | 3 A | ||
● bei 220 V Bemessungswert | 1 A | ||
● bei 440 V Bemessungswert | 0,3 A | ||
● bei 600 V Bemessungswert | 0,15 A | ||
Betriebsstrom bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-12 | |||
● bei 24 V Bemessungswert | 10 A | ||
● bei 60 V Bemessungswert | 10 A | ||
● bei 110 V Bemessungswert | 4 A | ||
● bei 220 V Bemessungswert | 2 A | ||
● bei 440 V Bemessungswert | 1,3 A | ||
● bei 600 V Bemessungswert | 0,65 A | ||
Betriebsstrom bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-12 | |||
● bei 24 V Bemessungswert | 10 A | ||
● bei 60 V Bemessungswert | 10 A | ||
● bei 110 V Bemessungswert | 10 A | ||
● bei 220 V Bemessungswert | 3,6 A | ||
● bei 440 V Bemessungswert | 2,5 A | ||
● bei 600 V Bemessungswert | 1,8 A | ||
Schalthäufigkeit bei DC-12 maximal | 1 000 1/h | ||
Betriebsstrom bei 1 Strombahn bei DC-13 | |||
● bei 24 V Bemessungswert | 6 A | ||
● bei 110 V Bemessungswert | 1 A | ||
● bei 220 V Bemessungswert | 0,3 A | ||
● bei 440 V Bemessungswert | 0,14 A | ||
● bei 600 V Bemessungswert | 0,1 A | ||
Betriebsstrom bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-13 | |||
● bei 24 V Bemessungswert | 10 A | ||
● bei 60 V Bemessungswert | 3,5 A | ||
● bei 110 V Bemessungswert | 1,3 A | ||
● bei 220 V Bemessungswert | 0,9 A | ||
● bei 440 V Bemessungswert | 0,2 A | ||
● bei 600 V Bemessungswert | 0,1 A | ||
Betriebsstrom bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-13 | |||
● bei 24 V Bemessungswert | 10 A | ||
● bei 60 V Bemessungswert | 4,7 A | ||
● bei 110 V Bemessungswert | 3 A | ||
● bei 220 V Bemessungswert | 1,2 A | ||
● bei 440 V Bemessungswert | 0,5 A | ||
● bei 600 V Bemessungswert | 0,26 A | ||
Schalthäufigkeit bei DC-13 maximal | 1 000 1/h | ||
Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte | Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 1 mA) | ||
UL/CSA Bemessungsdaten | |||
Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL | A600 / Q600 | ||
Kurzschluss-Schutz | |||
Ausführung des Leitungsschutzschalters für Kurzschlussschutz des Hilfsstromkreises bis 230 V | C-Charakteristik: 6 A; 0,4 kA | ||
Ausführung des Sicherungseinsatzes für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich | Sicherung gL/gG: 10 A | ||
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |||
Einbaulage | bei senkrechter Montageebene +/-180° drehbar, bei senkrechter Montageebene +/- 22,5° nach vorne und hinten kippbar | ||
Befestigungsart | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm | ||
Höhe | 57,5 mm | ||
Breite | 45 mm | ||
Tiefe | 117 mm | ||
einzuhaltender Abstand | |||
● bei Reihenmontage | |||
— vorwärts | 10 mm | ||
— aufwärts | 10 mm | ||
— abwärts | 10 mm | ||
— seitwärts | 0 mm | ||
● zu geerdeten Teilen | |||
— vorwärts | 10 mm | ||
— aufwärts | 10 mm | ||
— seitwärts | 6 mm | ||
— abwärts | 10 mm | ||
● zu spannungsführenden Teilen | |||
— vorwärts | 10 mm | ||
— aufwärts | 10 mm | ||
— abwärts | 10 mm | ||
— seitwärts | 6 mm | ||
Anschlüsse/ Klemmen | |||
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis | Ringkabelschuhanschluss | Schraubanschluss | |
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
● für Hilfskontakte | |||
— eindrähtig oder mehrdrähtig | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² | ||
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
● bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 | ||
Sicherheitsrelevante Kenngrößen | |||
Produktfunktion | |||
● Zwangsführung gemäß IEC 60947-5-1 | Ja | ||
● geeignet für Sicherheitsfunktion | Ja | ||
Eignung zur Verwendung sicherheitsgerichtetes Ausschalten | Ja | ||
Gebrauchsdauer maximal | 20 a | ||
Anteil gefahrbringender Ausfälle | |||
● bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 40 % | ||
● bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 73 % | ||
B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 1 000 000; bei 0,3 x Ie | ||
Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 100 FIT | ||
ISO 13849 | |||
Gerätetyp gemäß ISO 13849-1 | 3 | ||
Überdimensionierung gemäß ISO 13849-2 notwendig | Ja | ||
IEC 61508 | |||
Sicherheitsgerätetyp gemäß IEC 61508-2 | Typ A | ||
Elektrische Sicherheit | |||
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 | IP00 | IP20 | |
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 | fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne | ||
Approbationen Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
CCC | Ja | Ja | |
UK-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
Bestätigung | Ja | Ja | |
EU-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
UL | Ja | Ja | |
KC | Ja | Ja | |
EAC | Ja | Ja | |
EMV | |||
RCM | Ja | Ja | |
Funktionale Sicherheit | |||
Baumusterprüfbescheinigung | Ja | Ja | |
Prüfbescheinigungen | |||
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | Ja | Ja | |
spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
Marine / Schiffbau | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Ja | Ja | |
BV (Bureau Veritas) | Ja | Ja | |
DNV (Det Norske Veritas) | Ja | Ja | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Ja | Ja | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Ja | Ja | |
RMRS (Russian Maritime Register) | Ja | Ja | |
Sonstige | |||
Sonstige | Ja | Ja | |
Bestätigung | Ja | Ja | |
Railway | |||
spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) | Ja | Ja | |
Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
Weitere Informationen | |||
Informationen zur Verpackung
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
|
|||
Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom
|
|||
Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)
|
|||
letzte Änderung: | 28.05.2024 | ||
Datum: 09.11.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |