Artikelnummer 3RH2911-4FC22 3RH2911-1FC22
Hilfsschalter, frontseitig, 2 S + 2 Ö, 22 U, .7/.8, .7/.8, .5/.6, .5/.6, Strombahn: 1 S (voreilend), 1 S (voreilend), 1 Ö (nacheilend), 1 Ö (nacheilend), Ringkabelschuhanschluss, für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 Hilfsschalter, frontseitig, 2 S + 2 Ö, 22 U, .7/.8, .7/.8, .5/.6, .5/.6, Strombahn: 1 S (voreilend), 1 S (voreilend), 1 Ö (nacheilend), 1 Ö (nacheilend), Schraubanschluss, für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
Produkt-Markenname SIRIUS
Produktkategorie Hilfsschalter
Produkt-Bezeichnung Hilfsschalter
Ausführung des Produkts frontseitig aufschnappbar
Produkttyp-Bezeichnung 3RH29
Eignung zur Verwendung für 3RT2.1, 3RT2.2, 3RT2.3, 3RT2.4, 3RH2
Allgemeine technische Daten
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert 690 V
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert 6 kV
Schutzart IP frontseitig IP00 IP20
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch 10 000 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) bei AC-15 bei 230 V typisch 200 000
RoHS-Richtlinie (Datum) 10/01/2009
Bruttogewicht pro ME 0,055 kg 0,052 kg
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte
● unverzögert schaltend 0
● nacheilend schaltend 2
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte
● unverzögert schaltend 0
● voreilend schaltend 2
Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend 0
Betriebsstrom bei AC-15 bei 690 V Bemessungswert 1 A
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-12
● bei 24 V 10 A
● bei 230 V 10 A
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-14
● bei 125 V 6 A
● bei 250 V 6 A
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-12 maximal 10 A
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-15
● bei 24 V 6 A
● bei 230 V 6 A
● bei 400 V 3 A
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-12
● bei 24 V 10 A
● bei 110 V 3 A
● bei 220 V 1 A
Betriebsstrom bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-12
● bei 24 V Bemessungswert 10 A
● bei 60 V Bemessungswert 10 A
● bei 110 V Bemessungswert 4 A
● bei 220 V Bemessungswert 2 A
● bei 440 V Bemessungswert 1,3 A
● bei 600 V Bemessungswert 0,65 A
Betriebsstrom bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-12
● bei 24 V Bemessungswert 10 A
● bei 60 V Bemessungswert 10 A
● bei 110 V Bemessungswert 10 A
● bei 220 V Bemessungswert 3,6 A
● bei 440 V Bemessungswert 2,5 A
● bei 600 V Bemessungswert 1,8 A
Betriebsstrom bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-13
● bei 24 V Bemessungswert 10 A
● bei 60 V Bemessungswert 3,5 A
● bei 110 V Bemessungswert 1,3 A
● bei 220 V Bemessungswert 0,9 A
● bei 440 V Bemessungswert 0,2 A
● bei 600 V Bemessungswert 0,1 A
Betriebsstrom bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-13
● bei 24 V Bemessungswert 10 A
● bei 60 V Bemessungswert 4,7 A
● bei 110 V Bemessungswert 3 A
● bei 220 V Bemessungswert 1,2 A
● bei 440 V Bemessungswert 0,5 A
● bei 600 V Bemessungswert 0,26 A
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13
● bei 24 V 6 A
● bei 48 V 2 A
● bei 60 V 2 A
● bei 110 V 1 A
● bei 125 V 0,9 A
● bei 220 V 0,3 A
● bei 250 V 0,3 A
Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 1 mA)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
● während Betrieb -25 ... +60 °C
● während Lagerung -55 ... +80 °C
Umwelt-Fußabdruck
Umweltproduktdeklaration(EPD) Ja
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt 0,92 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung 0,34 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb 0,562 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life 0,017 kg
Sicherheitsrelevante Kenngrößen
Produktfunktion
● Spiegelkontakt gemäß IEC 60947-4-1 Nein
● Zwangsführung gemäß IEC 60947-5-1 Nein
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Befestigungsart Schnappbefestigung
Höhe 37,5 mm
Breite 36 mm
Tiefe 43,7 mm
Anschlüsse/ Klemmen
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis Ringkabelschuhanschluss Schraubanschluss
anschließbarer Leiterquerschnitt für Hilfskontakte
● eindrähtig oder mehrdrähtig 0,5 ... 2,5 mm²
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung 0,5 ... 2,5 mm²
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte
● für Hilfskontakte
— eindrähtig oder mehrdrähtig 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
● bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt für Hilfskontakte 20 ... 14
Approbationen Zertifikate
allgemeine Produktzulassung
CCC CCC Ja Ja
EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Ja Ja
UK-Konformitätserklärung UK-Konformitätserklärung Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
UL UL Ja Ja
KC Ja Ja
EAC EAC Ja Ja
EMV
RCM RCM Ja Ja
Funktionale Sicherheit
Baumusterprüfbescheinigung Ja Ja
Prüfbescheinigungen
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis Ja Ja
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Marine / Schiffbau
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping) Ja Ja
BV (Bureau Veritas) BV (Bureau Veritas) Ja Ja
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas) Ja Ja
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register) Ja Ja
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping) Ja Ja
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale) Ja Ja
RMRS (Russian Maritime Register) RMRS (Russian Maritime Register) Ja Ja
Sonstige
Sonstige Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
Railway
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis Ja Ja
Umwelt
EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) Ja Ja
Umweltbestätigung Ja Ja
Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
CAx-Online-Generator
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
3RH2911-4FC22 3RH2911-1FC22
3RH2911-4FC22 3RH2911-1FC22
3RH2911-4FC22 3RH2911-1FC22
letzte Änderung: 02.12.2023
Datum:
02.12.2024
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 2024