| 商品编号 | 3RH2911-4GA22 | 3RH2911-1GA22 | |
| 辅助开关, 前面,2 常开触点 + 2 常闭触点, 53/54,61/62,71/72,83/84, 电流路径:1 常开触点,1 常闭触点,1 常闭触点,1 常开触点, 环形电缆接线片连接, 物理编码, 仅带接触器式继电器 3RH2140 和 3RH2442 可组合(符合 EN 50011) | 辅助开关, 前面,2 常开触点 + 2 常闭触点, 53/54,61/62,71/72,83/84, 电流路径:1 常开触点,1 常闭触点,1 常闭触点,1 常开触点, 螺栓型端子, 物理编码, 仅带接触器式继电器 3RH2140 和 3RH2440 可组合(符合 EN 50011) | ||
| 产品品牌名称 | SIRIUS | ||
| 产品类别 | 辅助开关 | ||
| 产品名称 | 辅助开关 | ||
| 产品的规格 | 可以在正面卡接到辅助开关 3RH2140/3RH2440 上 | ||
| 产品类型名称 | 3RH29 | ||
| 应用适宜性 | 适用于 3RH2 | ||
| 综合技术数据 | |||
| 绝缘电压 污染度 3 时 AC 时 测定值 | 690 V | ||
| 抗冲击电压能力 测定值 | 6 kV | ||
| 防护等级 IP 正面的 | IP00 | IP20 | |
| 机械式使用寿命(转换周期) 典型 | 10 000 000 | ||
| 电气使用寿命(操作循环) AC-15 时 230 V时 典型 | 200 000 | ||
| RoHS 指令(日期) | 10/01/2009 | ||
| 每个数量单位的净重 | 59.3 g | 0.059 kg | |
| 常闭触点数量 用于辅助触点 | |||
| ● 无延迟转换的 | 2 | ||
| ● 滞后转换的 | 0 | ||
| 常开触点数量 用于辅助触点 | |||
| ● 无延迟转换的 | 2 | ||
| ● 超前转换的 | 0 | ||
| 转换器数量 辅助触头的 无延迟转换的 | 0 | ||
| 工作电流 AC-15 时 690 V 时 测定值 | 1 A | ||
| 工作电流 辅助触头的 AC-12 时 | |||
| ● 24 V 时 | 10 A | ||
| ● 230 V时 | 10 A | ||
| 工作电流 辅助触头的 AC-14 时 | |||
| ● 125 V 时 | 6 A | ||
| ● 250 V 时 | 6 A | ||
| 工作电流 辅助触头的 AC-12 时 最大值 | 10 A | ||
| 工作电流 辅助触头的 AC-15 时 | |||
| ● 24 V 时 | 6 A | ||
| ● 230 V时 | 6 A | ||
| ● 400 V 时 | 3 A | ||
| 工作电流 辅助触头的 DC-12 时 | |||
| ● 24 V 时 | 10 A | ||
| ● 110 V时 | 3 A | ||
| ● 220 V 时 | 1 A | ||
| 工作电流 在 2 个串联导电回路中 DC-12 时 | |||
| ● 24 V 时 测定值 | 10 A | ||
| ● 60 V 时 测定值 | 10 A | ||
| ● 110 V时 测定值 | 4 A | ||
| ● 220 V 时 测定值 | 2 A | ||
| ● 440 V 时 测定值 | 1.3 A | ||
| ● 600 V 时 测定值 | 0.65 A | ||
| 工作电流 在 3 个串联导电回路中 DC-12 时 | |||
| ● 24 V 时 测定值 | 10 A | ||
| ● 60 V 时 测定值 | 10 A | ||
| ● 110 V时 测定值 | 10 A | ||
| ● 220 V 时 测定值 | 3.6 A | ||
| ● 440 V 时 测定值 | 2.5 A | ||
| ● 600 V 时 测定值 | 1.8 A | ||
| 工作电流 在 2 个串联导电回路中 DC-13 时 | |||
| ● 24 V 时 测定值 | 10 A | ||
| ● 60 V 时 测定值 | 3.5 A | ||
| ● 110 V时 测定值 | 1.3 A | ||
| ● 220 V 时 测定值 | 0.9 A | ||
| ● 440 V 时 测定值 | 0.2 A | ||
| ● 600 V 时 测定值 | 0.1 A | ||
| 工作电流 在 3 个串联导电回路中 DC-13 时 | |||
| ● 24 V 时 测定值 | 10 A | ||
| ● 60 V 时 测定值 | 4.7 A | ||
| ● 110 V时 测定值 | 3 A | ||
| ● 220 V 时 测定值 | 1.2 A | ||
| ● 440 V 时 测定值 | 0.5 A | ||
| ● 600 V 时 测定值 | 0.26 A | ||
| 工作电流 辅助触头的 DC-13 时 | |||
| ● 24 V 时 | 6 A | ||
| ● 48 V 时 | 2 A | ||
| ● 60 V 时 | 2 A | ||
| ● 110 V时 | 1 A | ||
| ● 125 V 时 | 0.9 A | ||
| ● 220 V 时 | 0.3 A | ||
| ● 250 V 时 | 0.3 A | ||
| 断路器规格 用于辅助电路的短路保护 至 230 V | C 特性:10 A;0.4 kA | ||
| 接触可靠性 辅助触头的 | 每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA) | ||
| 环境条件 | |||
| 环境温度 | |||
| ● 运行期间 | -25 ... +60 °C | ||
| ● 存放期间 | -55 ... +80 °C | ||
| Environmental footprint | |||
| 环保产品声明(EPD) | 是 | ||
| 全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计 | 0.92 kg | ||
| 全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间 | 0.34 kg | ||
| 全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间 | 0.562 kg | ||
| 全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后 | 0.017 kg | ||
| 安全 | |||
| 产品功能 | |||
| ● 镜像触点符合 IEC 60947-4-1 | 否 | ||
| ● 优先级控制符合 IEC 60947-5-1 | 是 | ||
| 保护装置,防止短路导致开关装置损坏。 | |||
| 断路器规格 用于辅助电路的短路保护 至 230 V | C 特性:10 A;0.4 kA | ||
| 熔断体规格 用于辅助开关的短路保护 需要 | gG: 10 A (690 V, 1 kA) | ||
| 装入/固定/外廓尺寸 | |||
| 紧固类型 | 扣接固定 | ||
| 高度 | 37.5 mm | ||
| 宽度 | 36 mm | ||
| 深度 | 43.7 mm | ||
| 接口/ 接线端子 | |||
| 电气连接规格 用于辅助和控制电路 | 环形电缆终端衔套连接 | 螺栓连接 | |
| 可连接的导线截面 用于辅助触点 | |||
| ● 单芯线或多芯线 | 0.5 ... 2.5 mm² | ||
| ● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 0.5 ... 2.5 mm² | ||
| 可连接的导线截面类型 | |||
| ● 用于辅助触点 | |||
| — 单芯线或多芯线 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²) | ||
| — 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²) | ||
| ● 在 AWG 导线处 用于辅助触点 | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14) | ||
| AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面 用于辅助触点 | 20 ... 14 | ||
| 认可 证书 | |||
| General Product Approval | |||
| CCC |
|
是 | 是 |
| UK Declaration of Conformity |
|
是 | 是 |
| EU declaration of conformity |
|
是 | 是 |
| UL |
|
是 | 是 |
| KC | 是 | 是 | |
| EAC |
|
是 | 是 |
| EMV | |||
| RCM |
|
是 | 是 |
| Functional Saftey | |||
| Type Examination Certificate | 是 | 是 | |
| Test Certificates | |||
| Type Test Certificates/Test Report | 是 | 是 | |
| Special Test Certificate | 是 | 是 | |
| Maritime application | |||
| ABS (American Bureau of Shipping) |
|
是 | 是 |
| BV (Bureau Veritas) |
|
是 | 是 |
| DNV (Det Norske Veritas) |
|
是 | 是 |
| LR (Lloyds Register) |
|
是 | 是 |
| PRS (Polski Register of Shipping) |
|
是 | 是 |
| RINA (Registro Italiano Navale) |
|
是 | 是 |
| RMRS (Russian Maritime Register) |
|
是 | 是 |
| other | |||
| Miscellaneous | 是 | 是 | |
| Chinese Quality Checkmark |
|
是 | 是 |
| Confirmation | 是 | 是 | |
| Railway | |||
| Special Test Certificate | 是 | 是 | |
| Type Test Certificates/Test Report | 是 | 是 | |
| Environment | |||
| EPD Typ II/III (with life cylce assessment) |
|
是 | 是 |
| Environmental Confirmations | 是 | 是 | |
| 更多信息 | |||
|
包装信息
|
|||
|
Information for data generation and storage
|
|||
|
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
|||
|
Industry Mall (网上订购系统)
|
|||
|
Cax 在线发生器
|
|||
|
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
|||
|
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| 上一次修改: | 2025/9/8 | ||
| 日期 2025/11/28 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2025 |
||