Artikelnummer | 3RH2911-4HA03 | 3RH2911-1HA03 | |
Hilfsschalter, frontseitig, 3 Ö, .1/.2, .1/.2, .1/.2, --/--, Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, --, Ringkabelschuhanschluss, für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 | Hilfsschalter, frontseitig, 3 Ö, .1/.2, .1/.2, .1/.2, --/--, Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, --, Schraubanschluss, für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 | ||
Produkt-Markenname | SIRIUS | ||
Produktkategorie | Hilfsschalter | ||
Produkt-Bezeichnung | Hilfsschalter | ||
Ausführung des Produkts | frontseitig aufschnappbar | ||
Produkttyp-Bezeichnung | 3RH29 | ||
Eignung zur Verwendung | für 3RT2.1, 3RT2.2, 3RT2.3, 3RT2.4, 3RH2 | ||
Allgemeine technische Daten | |||
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert | 690 V | ||
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 6 kV | ||
Schutzart IP frontseitig | IP00 | IP20 | |
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | 10 000 000 | ||
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) bei AC-15 bei 230 V typisch | 200 000 | ||
RoHS-Richtlinie (Datum) | 10/01/2009 | ||
Bruttogewicht pro ME | 0,08 kg | ||
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | |||
● unverzögert schaltend | 3 | ||
● nacheilend schaltend | 0 | ||
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte | |||
● unverzögert schaltend | 0 | ||
● voreilend schaltend | 0 | ||
Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend | 0 | ||
Betriebsstrom bei AC-15 bei 690 V Bemessungswert | 1 A | ||
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-12 | |||
● bei 24 V | 10 A | ||
● bei 230 V | 10 A | ||
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-14 | |||
● bei 125 V | 6 A | ||
● bei 250 V | 6 A | ||
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-12 maximal | 10 A | ||
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-15 | |||
● bei 24 V | 6 A | ||
● bei 230 V | 6 A | ||
● bei 400 V | 3 A | ||
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-12 | |||
● bei 24 V | 10 A | ||
● bei 110 V | 3 A | ||
● bei 220 V | 1 A | ||
Betriebsstrom bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-12 | |||
● bei 24 V Bemessungswert | 10 A | ||
● bei 60 V Bemessungswert | 10 A | ||
● bei 110 V Bemessungswert | 4 A | ||
● bei 220 V Bemessungswert | 2 A | ||
● bei 440 V Bemessungswert | 1,3 A | ||
● bei 600 V Bemessungswert | 0,65 A | ||
Betriebsstrom bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-12 | |||
● bei 24 V Bemessungswert | 10 A | ||
● bei 60 V Bemessungswert | 10 A | ||
● bei 110 V Bemessungswert | 10 A | ||
● bei 220 V Bemessungswert | 3,6 A | ||
● bei 440 V Bemessungswert | 2,5 A | ||
● bei 600 V Bemessungswert | 1,8 A | ||
Betriebsstrom bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-13 | |||
● bei 24 V Bemessungswert | 10 A | ||
● bei 60 V Bemessungswert | 3,5 A | ||
● bei 110 V Bemessungswert | 1,3 A | ||
● bei 220 V Bemessungswert | 0,9 A | ||
● bei 440 V Bemessungswert | 0,2 A | ||
● bei 600 V Bemessungswert | 0,1 A | ||
Betriebsstrom bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-13 | |||
● bei 24 V Bemessungswert | 10 A | ||
● bei 60 V Bemessungswert | 4,7 A | ||
● bei 110 V Bemessungswert | 3 A | ||
● bei 220 V Bemessungswert | 1,2 A | ||
● bei 440 V Bemessungswert | 0,5 A | ||
● bei 600 V Bemessungswert | 0,26 A | ||
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13 | |||
● bei 24 V | 6 A | ||
● bei 48 V | 2 A | ||
● bei 60 V | 2 A | ||
● bei 110 V | 1 A | ||
● bei 125 V | 0,9 A | ||
● bei 220 V | 0,3 A | ||
● bei 250 V | 0,3 A | ||
Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte | Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 1 mA) | ||
Umgebungsbedingungen | |||
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | -25 ... +60 °C | ||
● während Lagerung | -55 ... +80 °C | ||
Umwelt-Fußabdruck | |||
Umweltproduktdeklaration(EPD) | Ja | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt | 0,92 kg | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung | 0,34 kg | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb | 0,562 kg | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life | 0,017 kg | ||
Sicherheitsrelevante Kenngrößen | |||
Produktfunktion | |||
● Spiegelkontakt gemäß IEC 60947-4-1 | Ja; mit 3RT2 | ||
● Zwangsführung gemäß IEC 60947-5-1 | Ja | ||
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |||
Befestigungsart | Schnappbefestigung | ||
Höhe | 37,5 mm | ||
Breite | 36 mm | ||
Tiefe | 43,7 mm | ||
Anschlüsse/ Klemmen | |||
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis | Ringkabelschuhanschluss | Schraubanschluss | |
anschließbarer Leiterquerschnitt für Hilfskontakte | |||
● eindrähtig oder mehrdrähtig | 0,5 ... 2,5 mm² | ||
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 0,5 ... 2,5 mm² | ||
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
● für Hilfskontakte | |||
— eindrähtig oder mehrdrähtig | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
● bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14) | ||
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt für Hilfskontakte | 20 ... 14 | ||
Approbationen Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
EU-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
UK-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
CCC | Ja | Ja | |
Bestätigung | Ja | Ja | |
UL | Ja | Ja | |
KC | Ja | Ja | |
EAC | Ja | Ja | |
EMV | |||
RCM | Ja | Ja | |
Funktionale Sicherheit | |||
Baumusterprüfbescheinigung | Ja | Ja | |
Prüfbescheinigungen | |||
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | Ja | Ja | |
spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
Marine / Schiffbau | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Ja | Ja | |
BV (Bureau Veritas) | Ja | Ja | |
DNV (Det Norske Veritas) | Ja | Ja | |
LR (Lloyds Register) | Ja | Ja | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Ja | Ja | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Ja | Ja | |
RMRS (Russian Maritime Register) | Ja | Ja | |
Sonstige | |||
Sonstige | Ja | Ja | |
Bestätigung | Ja | Ja | |
Railway | |||
spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) | Ja | Ja | |
Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
Weitere Informationen | |||
Informationen zur Verpackung
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
|
|||
letzte Änderung: | 02.12.2023 | ||
Datum: 09.11.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |