商品编号 3RH2911-4HA30 3RH2911-1HA30
辅助开关, 前面,3 常开触点, .3/.4,.3/.4,.3/.4,--/--, 电流路径:1 常开触点,1 常开触点,1 常开触点,--, 环形电缆接线片连接, 用于接触器 3RT2 和 接触器式继电器 3RH2 辅助开关, 前面,3 常开触点, .3/.4,.3/.4,.3/.4,--/--, 电流路径:1 常开触点,1 常开触点,1 常开触点,--, 螺栓型端子, 用于接触器 3RT2 和 接触器式继电器 3RH2
产品品牌名称 SIRIUS
产品类别 辅助开关
产品名称 辅助开关
产品的规格 可正面弹开
产品类型名称 3RH29
应用适宜性 适用于 3RT2.1、3RT2.2、3RT2.3、3RT2.4、3RH2
综合技术数据
绝缘电压 污染度 3 时 AC 时 测定值 690 V
抗冲击电压能力 测定值 6 kV
防护等级 IP 正面的 IP00 IP20
机械式使用寿命(转换周期) 典型 10 000 000
电气使用寿命(操作循环) AC-15 时 230 V时 典型 200 000
RoHS 指令(日期) 10/01/2009
每个数量单位的净重 0.052 kg
常闭触点数量 用于辅助触点
● 无延迟转换的 0
● 滞后转换的 0
常开触点数量 用于辅助触点
● 无延迟转换的 3
● 超前转换的 0
转换器数量 辅助触头的 无延迟转换的 0
工作电流 AC-15 时 690 V 时 测定值 1 A
工作电流 辅助触头的 AC-12 时
● 24 V 时 10 A
● 230 V时 10 A
工作电流 辅助触头的 AC-14 时
● 125 V 时 6 A
● 250 V 时 6 A
工作电流 辅助触头的 AC-12 时 最大值 10 A
工作电流 辅助触头的 AC-15 时
● 24 V 时 6 A
● 230 V时 6 A
● 400 V 时 3 A
工作电流 辅助触头的 DC-12 时
● 24 V 时 10 A
● 110 V时 3 A
● 220 V 时 1 A
工作电流 在 2 个串联导电回路中 DC-12 时
● 24 V 时 测定值 10 A
● 60 V 时 测定值 10 A
● 110 V时 测定值 4 A
● 220 V 时 测定值 2 A
● 440 V 时 测定值 1.3 A
● 600 V 时 测定值 0.65 A
工作电流 在 3 个串联导电回路中 DC-12 时
● 24 V 时 测定值 10 A
● 60 V 时 测定值 10 A
● 110 V时 测定值 10 A
● 220 V 时 测定值 3.6 A
● 440 V 时 测定值 2.5 A
● 600 V 时 测定值 1.8 A
工作电流 在 2 个串联导电回路中 DC-13 时
● 24 V 时 测定值 10 A
● 60 V 时 测定值 3.5 A
● 110 V时 测定值 1.3 A
● 220 V 时 测定值 0.9 A
● 440 V 时 测定值 0.2 A
● 600 V 时 测定值 0.1 A
工作电流 在 3 个串联导电回路中 DC-13 时
● 24 V 时 测定值 10 A
● 60 V 时 测定值 4.7 A
● 110 V时 测定值 3 A
● 220 V 时 测定值 1.2 A
● 440 V 时 测定值 0.5 A
● 600 V 时 测定值 0.26 A
工作电流 辅助触头的 DC-13 时
● 24 V 时 6 A
● 48 V 时 2 A
● 60 V 时 2 A
● 110 V时 1 A
● 125 V 时 0.9 A
● 220 V 时 0.3 A
● 250 V 时 0.3 A
断路器规格 用于辅助电路的短路保护 至 230 V C 特性:10 A;0.4 kA
接触可靠性 辅助触头的 每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA)
环境条件
环境温度
● 运行期间 -25 ... +60 °C
● 存放期间 -55 ... +80 °C
Environmental footprint
环保产品声明(EPD)
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计 0.92 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间 0.34 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间 0.562 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后 0.017 kg
安全
产品功能
● 镜像触点符合 IEC 60947-4-1 是; 带 3RT2
● 优先级控制符合 IEC 60947-5-1
保护装置,防止短路导致开关装置损坏。
断路器规格 用于辅助电路的短路保护 至 230 V C 特性:10 A;0.4 kA
熔断体规格 用于辅助开关的短路保护 需要 gG: 10 A (690 V, 1 kA)
装入/固定/外廓尺寸
紧固类型 扣接固定
高度 37.5 mm
宽度 36 mm
深度 43.7 mm
接口/ 接线端子
电气连接规格 用于辅助和控制电路 环形电缆终端衔套连接 螺栓连接
可连接的导线截面 用于辅助触点
● 单芯线或多芯线 0.5 ... 2.5 mm²
● 细芯线的 带有电缆末端加工 0.5 ... 2.5 mm²
可连接的导线截面类型
● 用于辅助触点
— 单芯线或多芯线 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²)
— 细芯线的 带有电缆末端加工 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²)
● 在 AWG 导线处 用于辅助触点 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)
AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面 用于辅助触点 20 ... 14
认可 证书
General Product Approval
CCC CCC
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
UL UL
KC
EAC EAC
EMV
RCM RCM
Functional Saftey
Type Examination Certificate
Test Certificates
Type Test Certificates/Test Report
Special Test Certificate
Maritime application
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
BV (Bureau Veritas) BV (Bureau Veritas)
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas)
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register)
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping)
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale)
RMRS (Russian Maritime Register) RMRS (Russian Maritime Register)
other
Miscellaneous
Chinese Quality Checkmark Chinese Quality Checkmark
Confirmation
Railway
Special Test Certificate
Type Test Certificates/Test Report
Environment
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) EPD Typ II/III (with life cylce assessment)
Environmental Confirmations
更多信息
包装信息
Information for data generation and storage
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
Industry Mall (网上订购系统)
Cax 在线发生器
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
3RH2911-4HA30 3RH2911-1HA30
3RH2911-4HA30 3RH2911-1HA30
3RH2911-4HA30 3RH2911-1HA30
上一次修改: 2025/9/8
日期
2025/12/10
保留变更权利
© Copyright Siemens 2025