商品编号 3RK1901-1NR21 3RK1901-2NR21
AS 接口 M12 支线 U_ASI 和 Uaux,1 m 电缆,带 M12 接线盒,弯角 IP67/68/69K,最大 4 A AS 接口 M12 支线 U_ASI 和 Uaux,1 m 电缆,带 M12 接线盒,弯角 IP67/68/69K,最大 4 A
产品品牌名称 SIRIUS
产品类别 附件 AS-Interface 附件 AS-Interface
产品名称 过渡 AS-i 扁形电缆至 M12 过渡 AS-i 扁形电缆至 M12
产品的规格 AS-i M12 支路, AS-i 带有 Uaux, 1 m 导线
综合技术数据
工作电压 按照AS-Interface特性 26.5 ... 31.6 V 26.5 ... 31.6 V
工作电流 测定值 3 A
极数 4
触点负荷能力 最大值 4 A 4 A
防护等级 IP IP67, IP68, IP69K IP67, IP68, IP69K
RoHS 指令(日期) 07/01/2006 07/01/2006
每个数量单位的净重 0.066 kg 0.083 kg
装入/固定/外廓尺寸
拧紧扭矩 固定螺钉的 最小值 1.65 N·m
拧紧扭矩 固定螺钉的 最大值 1.65 N·m
高度 22 mm
宽度 27.7 mm
长度 40.5 mm
环境条件
环境温度
● 运行期间 -25 ... +75 °C -25 ... +75 °C
● 存放期间 -25 ... +85 °C -25 ... +85 °C
接口/ 接线端子
电气连接规格 绝缘渗透连接技术用于 AS-Interface 扁形电缆 绝缘渗透连接技术用于 AS-Interface 扁形电缆
AS-Interface连接的结构形式 M12电线盒 1m
接线图 M12 连接
● 在插针 1 上 ASI+
● 在插针 3 上 ASI-
● 在插针 4 上 AUX+
长度 圆形电缆 1 m
可连接的导线截面 圆形电缆 0.34 mm²
认可 证书
General Product Approval
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
UL UL
EAC EAC
EMV
RCM RCM
Maritime application
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping)
other
Chinese Quality Checkmark Chinese Quality Checkmark
Confirmation
Environment
Environmental Confirmations
更多信息
西门子正在努力更新当前的 EAC 证书。
如果您打算向 EAC 相关市场(受制裁的 EAEU 成员国俄罗斯或白俄罗斯除外)进口或提供这些产品,请联系当地的西门子办事处以了解 EAC 认证的有效性状态。
西门子已决定退出俄罗斯市场(参见此处)。
包装信息
Information for data generation and storage
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
Industry Mall (网上订购系统)
Cax 在线发生器
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
3RK1901-1NR21 3RK1901-2NR21
3RK1901-1NR21 3RK1901-2NR21
3RK1901-1NR21 3RK1901-2NR21
上一次修改: 2025/11/13
日期
2025/11/28
保留变更权利
© Copyright Siemens 2025