Referencia | 3RK1901-1NR22 | 3RK1901-2NR22 | ||
AS-Interface derivación M12 U_ASI y Uaux, cable de 2 m con conector hembra aéreo M12 acodado IP67/68/69K, máximo 4 A | AS-Interface derivación M12 U_ASI y Uaux, cable de 2 m con conector hembra aéreo M12 acodado IP67/68/69K, máximo 4 A | |||
Datos técnicos generales | ||||
Tipo de aparato | accesorios AS-Interface | accesorios AS-Interface | ||
tipo de producto | derivación AS-i M12, AS-i con Uaux, cable de 2 m | |||
Función | transición de cable plano AS-i a M12 | transición de cable plano AS-i a M12 | ||
tensión de servicio según especificación AS-Interface | V | 26,5 ... 31,6 | 26,5 ... 31,6 | |
intensidad de empleo valor asignado | A | 3 | ||
Aviso | el cable no debe terminar en el punto de derivación | el cable no debe terminar en el punto de derivación | ||
Conexiones/ Bornes | ||||
tipo de conexión eléctrica | conexión por perforación del aislamiento para cable plano AS-Interface | conexión por perforación del aislamiento para cable plano AS-Interface | ||
Interfaz AS | ||||
● conexión | conector M12 de 2 m | |||
Entradas | ||||
Entradas asignación de conectores hembra | 1 = AS-i "+" 2 = Uaux "-" 3=AS-i "-" 4 = Uaux "+" | 1 = ASI + 2 = AUX - 3=ASI - 4 = AUX + | ||
Datos mecánicos | ||||
Tipo de fijación | fijación por tornillo | fijación por tornillo | ||
par de apriete de los tornillos de fijación | N·m | 1,65 ... 1,65 | ||
Contactos capacidad de carga máx. | A | 4 | 4 | |
Condiciones ambiente | ||||
temperatura ambiente | °C | -25 ... +75 | -25 ... +75 | |
temperatura ambiente durante el almacenamiento | °C | -25 ... +85 | -25 ... +85 | |
grado de protección | IP67/68/69K | IP67/68/69K | ||
Certificados/ Homologaciones | ||||
General Product Approval | ||||
EU declaration of conformity | Sí | Sí | ||
Confirmation | Sí | Sí | ||
UK Declaration of Conformity | Sí | Sí | ||
UL | Sí | Sí | ||
EAC | Sí | Sí | ||
EMV | ||||
RCM | Sí | Sí | ||
Marine / Shipping | ||||
PRS (Polski Register of Shipping) | Sí | Sí | ||
other | ||||
Confirmation | Sí | Sí | ||
Más información | ||||
Información sobre el embalaje
|
||||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
||||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
||||
Generador CAx online
|
||||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
||||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
||||
Última modificación: | 18/1/2021 | |||
Fecha 17/2/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |