Referencia | 3RK1904-2AB01 | 3RK1904-2AB02 | ||
AS-Interface terminal de direccionamiento y diagnóstico para módulos AS-i activos sensores y actores inteligentes con funcionalidad según V2.1 con conector hembra M12 Direccionamiento módulos de usuario vía 3RK1901-1MA00 | AS-Interface aparato de direccionamiento V3.0 para ajuste de las direcciones de módulos esclavos AS-i test de entrada y salida y funciones adicionales especificación AS-i V3.0 conector hembra M12 con cable de direccionamiento 1,5 m (conector M12/conector hueco) con pilas (4 × 1,5 V LR6) | |||
Datos técnicos generales | ||||
tipo de producto | Equipo direccionador AS-Interface | Equipo direccionador AS-Interface | ||
Alimentación de corriente | 4 baterías IEC LR6 (NEDA 15), que permite el direccionamiento de 2500 aparatos, como mínimo. Para proteger las baterías, se apaga aproximadamente 1 minuto después del último comando | 4 baterías IEC LR6 (NEDA 15), que permite el direccionamiento de 2500 aparatos, como mínimo. Para proteger las baterías, se apaga aproximadamente 1 minuto después del último comando | ||
Intensidad asignada de servicio Ie | mA | 100 | 150 | |
notas adicionales | temperatura en almacenamiento sin baterías | temperatura en almacenamiento sin baterías | ||
Condiciones ambiente | ||||
condiciones ambientales humedad relativa | máx. 75%, condensación descartada | máx. 75%, condensación descartada | ||
temperatura ambiente | ||||
● durante el funcionamiento | °C | 0 ... 55 | 0 ... 55 | |
● durante el almacenamiento | °C | -20 ... +55 | -20 ... +55 | |
grado de protección | ||||
● aparato | IP50 | IP50 | ||
● conector hembra | IP20 | IP20 | ||
Condiciones de servicio | sólo en interiores | sólo en interiores | ||
Datos mecánicos | ||||
anchura | mm | 84 | 84 | |
altura | mm | 195 | 195 | |
profundidad | mm | 35 | 35 | |
conexión | vía conector hembra M12: Pin1=AS-i+; Pin3=AS-i-/GND; Pin2/4/5= direccionamiento IR | vía conector M12: Pin1=AS-i+; Pin3=AS-i- | ||
Certificados/ Homologaciones | ||||
General Product Approval | ||||
EU declaration of conformity | Sí | Sí | ||
Confirmation | Sí | Sí | ||
EAC | Sí | Sí | ||
EMV | ||||
RCM | Sí | Sí | ||
Marine / Shipping | ||||
PRS (Polski Register of Shipping) | Sí | Sí | ||
other | ||||
Confirmation | Sí | Sí | ||
Environment | ||||
Environmental Confirmations | Sí | Sí | ||
Más información | ||||
Información sobre el embalaje
|
||||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
||||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
||||
Generador CAx online
|
||||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
||||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
||||
Última modificación: | 5/3/2021 | |||
Fecha 20/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |