Referencia | 3RK3511-2BA10 | 3SK2511-2FA10 | |
SIRIUS Módulo de interfaz interfaz DP, para sistema de seguridad modular 3RK3 PROFIBUS DP integrada 12 Mbits/s, RS 485 Ancho 45 mm borne de resorte parametrizable vía Safety ES sin cable de conexión | SIRIUS módulo de interfaz interfaz PROFINET para relés de seguridad 3SK2 a partir de E05 y 3RK31 a partir de E04 interfaz PROFINET IO 100 Mbits/s, RJ45 ancho 22,5 mm borne de resorte parametrizable vía Safety ES sin cable de conexión | ||
nombre comercial del producto | SIRIUS | SIRIUS | |
categoría de producto | Sistema modular de seguridad | Módulo de seguridad | |
designación del producto | Módulo de interfaz | Módulo de interfaz | |
tipo de producto | DP-Interface | PN-Interface | |
Datos técnicos generales | |||
certificado de idoneidad homologación UL | Sí | Sí | |
software de configuración necesario | Sí; Safety ES V1.0 SP3 o sup. | ||
tensión de aislamiento valor asignado | 50 V | ||
grado de contaminación | 2 | 3 | |
resistencia a tensión de choque valor asignado | 800 V | ||
corriente consumida con valor asignado de tensión de alimentación | 0,04 A | ||
grado de protección IP | IP20 | IP20 | |
● de la caja | IP20 | ||
resistencia a choques | 15g / 11 ms | 15g / 11 ms | |
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | K | K | |
Directiva RoHS (fecha) | 05/01/2012 | 05/01/2012 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
|
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
|
Condiciones ambiente | |||
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. | 4 000 m; Para derating v. notificación del producto 109792701 | 4 000 m; Para derating v. notificación del producto 109792701 | |
humedad relativa del aire durante el funcionamiento | 10 ... 95 % | 10 ... 95 % | |
presión atmosférica según SN 31205 | 90 ... 106 kPa | ||
Compatibilidad electromagnética | |||
emisión de perturbaciones CEM según IEC 60947-1 | clase A | ||
inmunidad a perturbaciones CEM según IEC 60947-1 | Clase A | ||
perturbaciones conducidas | |||
● por burst según IEC 61000-4-4 | 2 kV (power ports) | 2 kV (power ports) | |
● por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5 | nivel de prueba 0,5 KV / 1 KV | nivel de prueba 0,5 KV / 1 KV | |
acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3 | 10 V/m | ||
descarga electroestática según IEC 61000-4-2 | 4 kV descarga en contacto / 8 kV descarga al aire | ||
Seguridad electrica | |||
protección de contacto directo contra descarga eléctrica | a prueba de contacto involuntario con los dedos | ||
Comunicación/ Protocolol | |||
protocolo soportado | |||
● protocolo PROFIBUS DP | Sí | No | |
● protocolo PROFINET IO | Sí | ||
● protocolo PROFIsafe | No | ||
● LLDP | Sí | ||
● Address Resolution Protocol (ARP) | Sí | ||
● SNMP | Sí | ||
● HTTPS | No | ||
● NTP | No | ||
● procedimiento de redundancia MRP | No | ||
tipo de puerto | |||
● interfaz Ethernet | Sí | ||
● interfaz Fast Ethernet | No | ||
número de interfaces según PROFINET | 1 | ||
función del producto | |||
● en la interfaz Ethernet Autocrossover | Sí | ||
● en la interfaz Ethernet autonegociación | Sí | ||
● en la interfaz Ethernet Autosensing | Sí | ||
● soporta PROFIenergy Medidas | No | ||
● soporta PROFIenergy Apagado | No | ||
tipo de interfaz 1 RJ 45 (Ethernet) | Sí | ||
protocolo en la interfaz 1 protocolo de redundancia de medios | No | ||
función del producto en la interfaz 1 PROFINET IO Device | Sí | ||
número de puertos en la interfaz 1 | 1 | ||
servicio como PROFINET IO Device | |||
● arranque priorizado | No | ||
● modo isócrono | No | ||
● soporta PROFIenergy | No | ||
● IRT | No | ||
● MRP | No | ||
servicio para comunicación IE abierta | |||
● LLDP | Sí | ||
● SNMP | Sí | ||
● TCP/IP | No | ||
tipo de transferencia con Industrial Ethernet | PROFINET con 100 Mbits/s dúplex (100BASE-TX) | ||
clase de conformidad PROFINET | B | ||
clase de carga de red según PROFINET | 1 | ||
especificación para prueba Security Level 1 según PROFINET | V1.1.6 | ||
volumen de datos de los datos útiles cíclicos | |||
● para entradas con PROFINET IO | 64 bit | ||
● para salidas con PROFINET IO | 64 bit | ||
volumen de datos como datos útiles por estación máx. | 8 byte | ||
potencia de empleo valor asignado | 1 W | ||
Circuito de control/ Control por entrada | |||
tipo de corriente | DC | DC | |
tensión de alimentación del circuito de mando valor asignado | 24 V | ||
pico de intensidad de conexión con 24 V | 70 A | 4 A | |
duración del pico de intensidad de conexión con 24 V | 1 ms | 1 ms | |
Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
posición de montaje | vertical | según las necesidades del usuario | |
tipo de fijación | perfil DIN | Fijación por abroche sobre perfil normalizado o fijación por tornillos mediante lengüeta de inserción adicional | |
altura | 113 mm | 100 mm | |
anchura | 45 mm | 22,5 mm | |
profundidad | 124 mm | 124,5 mm | |
peso sin embalaje | 140 kg | ||
Conexiones/ Bornes | |||
función del producto borne desmontable | Sí | ||
tipo de secciones de conductor conectables | |||
● monofilar | 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | ||
● alma flexible con preparación de los extremos de cable | 1x (0,5 ... 1,0 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²) | ||
● con cables AWG monofilar | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16) | ||
● con cables AWG multifilar | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16) | ||
tipo de secciones de conductor conectables | |||
● para contactos auxiliares | |||
— monofilar | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
— alma flexible con preparación de los extremos de cable | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
— alma flexible sin preparación de extremos de cable | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
● con cables AWG para contactos auxiliares | 2x (20 ... 16) | ||
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
CSA | Sí | Sí | |
UK Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
Confirmation | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
EMV | |||
RCM | Sí | Sí | |
Functional Saftey | |||
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Sí | Sí | |
other | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Generador CAx online
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
Última modificación: | 11/3/2024 | ||
Fecha 20/3/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |