Ürün numarası | 3RK3511-2BA10 | 3SK2511-2FA10 | |
SIRIUS, interface modülü DP-Interface, şunun için: modüler 3RK3 güvenlik sistemi PROFIBUS-DP arabirimi 12 Mbit/sn, RS 485 45 mm montaj genişliği yaylı bağlantı Safety ES üzerinden parametrelenebilir bağlantı kablosuz | SIRIUS, interface modülü şunun için PROFINET arayüzü güvenlik rölesi 3SK2, E05'ten itibaren ve 3RK31, E04'ten itibaren PROFINET-IO arabirimi 100 Mbit/sn, RJ45 22,5 mm montaj genişliği yaylı bağlantı Safety ES üzerinden parametrelenebilir bağlantı kablosuz | ||
ürün marka adı | SIRIUS | SIRIUS | |
ürün kategorisi | Modüler güvenlik sistemi | Emniyet anahtarı cihazı | |
ürün tanımı | Arayüz modülü | Arayüz modülü | |
ürün modeli | DP-Interface | PN arayüzü | |
Genel teknik veriler | |||
uygunluk belgesi UL ruhsatı | Evet | Evet | |
projelendirme yazılımı gerekli | Evet; Safety ES V1.0 SP3 ve üzeri | ||
izolasyon gerilimi anma değeri | 50 V | ||
kirlilik derecesi | 2 | 3 | |
şok gerilim mukavemeti anma değeri | 800 V | ||
tüketilen akım besleme geriliminin anma değerinde | 0,04 A | ||
IP koruma türü | IP20 | IP20 | |
● muhafaza | IP20 | ||
şok mukavemeti | 15g / 11 ms | 15g / 11 ms | |
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | K | K | |
RoHS yönetmeliği (tarih) | 05/01/2012 | 05/01/2012 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol - 119-47-1
|
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
|
Ortam koşulları | |||
kurulum yüksekliği NN üzerinde yükseklikte maksimum | 4 000 m; derating için bkz. 109792701 sayılı ürün bülteni | 4 000 m; derating için bkz. 109792701 sayılı ürün bülteni | |
bağıl nem işletim sırasında | 10 ... 95 % | 10 ... 95 % | |
hava basıncı SN 31205 uyarınca | 90 ... 106 kPa | ||
Elektro manyetik uyumluluk | |||
EMU parazit yayımı IEC 60947-1 uyarınca | sιnιf A | ||
EMU parazit direnci IEC 60947-1 uyarınca | Sınıf A | ||
iletkene bağlı parazit oluşumu | |||
● patlama nedeniyle IEC 61000-4-4 uyarınca | 2 kV (güç portu) | 2 kV (güç portu) | |
● iletken topraklama dalgalanma nedeniyle IEC 61000-4-5 uyarınca | test seviyesi 0,5 KV / 1 KV | test seviyesi 0,5 KV / 1 KV | |
alana bağlı parazit IEC 61000-4-3 uyarınca | 10 V/m | ||
elektro statik boşalım IEC 61000-4-2 uyarınca | 4 kV Kontak boşaltımı / 8 kV hava boşaltımı | ||
Elektrik Güvenliği | |||
elektrik çarpmasına karşı temas koruması | doğrudan temasa karşı korumalı | ||
İletişim/ Protokol | |||
protokol desteklenir | |||
● PROFIBUS DP protokolü | Evet | Hayir | |
● PROFINET IO protokolü | Evet | ||
● PROFIsafe protokolü | Hayir | ||
● LLDP | Evet | ||
● Address Resolution Protocol (ARP) | Evet | ||
● SNMP | Evet | ||
● HTTPS | Hayir | ||
● NTP | Hayir | ||
● Media Redundancy Protocol (MRP) | Hayir | ||
arayüz modeli | |||
● Ethernet arayüzü | Evet | ||
● Fast Ethernet arayüzü | Hayir | ||
arayüz sayısı PROFINET uyarınca | 1 | ||
ürün fonksiyonu | |||
● Ethernet arayüzünde Autocrossover | Evet | ||
● Ethernet arayüzünde Autonegotiation | Evet | ||
● Ethernet arayüzünde Autosensing | Evet | ||
● PROFIenergy ölçüm değerlerini destekliyor | Hayir | ||
● PROFIenergy kapatmayı destekliyor | Hayir | ||
arayüz modeli 2 RJ 45 (Ethernet) | Evet | ||
protokol arayüz 1'de medya yedekleme protokolü | Hayir | ||
ürün fonksiyonu arayüz 1'de PROFINET IO-Device | Evet | ||
port sayısı arayüz 1'de | 1 | ||
hizmet PROFINET IO-Device olarak | |||
● öncelikli başlangıç | Hayir | ||
● eşzamanlılık | Hayir | ||
● destekli PROFIenergy | Hayir | ||
● IRT | Hayir | ||
● MRP | Hayir | ||
hizmet açık IE iletişimi için | |||
● LLDP | Evet | ||
● SNMP | Evet | ||
● TCP/IP | Hayir | ||
aktarma türü Industrial Ethernet'te | 100 Mbit/s ile PROFINET tam çift yönlü (100BASE-TX) | ||
PROFINET uygunluk sınıfı | B | ||
ağ yükü sınıfı PROFINET uyarınca | 1 | ||
güvenlik düzeyi 1 -Test spesifikasyonu PROFINET uyarınca | V1.1.6 | ||
veri miktarı çevrimsel kullanıcı verileri | |||
● girişler için PROFINET IO'da | 64 bit | ||
● çıkışlar için PROFINET IO'da | 64 bit | ||
veri miktarı her bir istasyon için kullanıcı verileri olarak maksimum | 8 byte | ||
işletim kapasitesi anma değeri | 1 W | ||
Kontrol devresi/ Kumanda | |||
gerilim türü | DC | DC | |
kontrol besleme gerilimi anma değeri | 24 V | ||
çalıştırma akımı zirvesi 24 V'ta | 70 A | 4 A | |
çalıştırma akımı zirvesinin süresi 24 V'ta | 1 ms | 1 ms | |
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |||
montaj konumu | dikey | isteğe göre | |
sabitleme türü | montaj rayı | Şapka rayına tırnaklı sabitleme veya ek takma parçaları kullanarak vidalı sabitleme | |
yükseklik | 113 mm | 100 mm | |
genişlik | 45 mm | 22,5 mm | |
derinlik | 124 mm | 124,5 mm | |
ağırlık ambalaj olmadan | 140 kg | ||
Bağlantılar/ Terminaller | |||
ürün fonksiyonu çıkarılabilir terminal | Evet | ||
bağlanabilir kablo kesit türü | |||
● tek telli | 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | ||
● ince telli kablo uç işlemeli | 1x (0,5 ... 1,0 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²) | ||
● AWG hatlarında tek telli | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16) | ||
● AWG hatlarında çok telli | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16) | ||
bağlanabilir kablo kesit türü | |||
● yardımcı kontaklar için | |||
— tek telli | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
— ince telli kablo uç işlemeli | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
— ince telli kablo uç işlemesiz | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
● AWG hatlarında yardımcı kontaklar için | 2x (20 ... 16) | ||
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
UK Declaration of Conformity | Evet | Evet | |
EU declaration of conformity | Evet | Evet | |
Confirmation | Evet | Evet | |
cULus | Evet | Evet | |
EAC | Evet | Evet | |
EMV | |||
RCM | Evet | Evet | |
Functional Saftey | |||
Miscellaneous | Evet | Evet | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Evet | Evet | |
other | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
|
|||
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
|
|||
Cax online generator
|
|||
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
|
|||
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
|
|||
Son değişiklik: | 11.03.2024 | ||
Tarih 16.05.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |