Ürün numarası | 3RK3921-1AA10 | 3RK3922-1AC10 | |
başlangıç paketi şunun için: modüler 3RK3 güvenlik sistemi içindekiler: merkezi modül MSS Advanced bağlantı: vidalı klemens Safety ES V1.0 yazılımı Premium, USB kablosu | |||
ürün marka adı | SIRIUS | SIRIUS | |
ürün kategorisi | Modüler güvenlik sistemi | Modüler güvenlik sistemi | |
ürün tanımı | Başlangıç paketi | Başlangıç paketi | |
kullanma uygunluğu optoelektronik koruma düzeneklerinin denetimi yapıldığında IEC 61496-1 uyarınca | Evet | Evet | |
kullanma uygunluğu | |||
● potansiyelsiz sensörler izlemesi | Evet | Evet | |
● potansiyelli sensörler izlemesi | Evet | Evet | |
● pozisyon anahtarı kontrolü | Evet | Evet | |
● ACİL KAPAT devreleri kontrolü | Evet | Evet | |
● vana kontrolü | Evet | Evet | |
● optoelektronik koruyucu donanımları kontrolü | Evet | Evet | |
● yaklaşma anahtarlamalı kontrolü | Evet | Evet | |
● emniyetli devreler | Evet | Evet | |
Genel teknik veriler | |||
ürün fonksiyonu | |||
● ACİL DURDURMA fonksiyonu | Evet | Evet | |
● koruyucu kapı kontrolü | Evet | Evet | |
● kilitlemeye sahip koruyucu kapı denetimi | Hayir | Evet | |
● susturma, 2 paralel sensör | Hayir | Evet | |
● susturma, 4 paralel sensör | Hayir | Evet | |
● susturma, 4 ardışık sensör | Hayir | Evet | |
● parametrelenebilir kontrol | Hayir | Evet | |
● değerlendirme: Temassız etki eden koruyucu tertibatlar | Evet | Evet | |
● değerlendirme: Seçim anahtarı | Evet | Evet | |
● emniyet paspası kontrolü | Evet | Evet | |
● değerlendirme: İki elle kullanılan cihaz | Evet | Evet | |
● değerlendirme: Onay anahtarı | Evet | Evet | |
● kontrollü başlatma | Evet | Evet | |
● EN 574 uyarınca iki elli çalıştırma | Evet | Evet | |
fonksiyon yapı taşları sayısı tipik | 300 | 300 | |
izolasyon gerilimi anma değeri | 300 V | 300 V | |
kirlilik derecesi | 3 | 3 | |
şok gerilim mukavemeti anma değeri | 2 500 V | 2 500 V | |
tüketilen akım besleme geriliminin anma değerinde | 1,685 A | 1,685 A | |
IP koruma türü | IP20 | IP20 | |
● muhafaza | IP20 | IP20 | |
● bağlantι terminali | IP20 | IP20 | |
şok mukavemeti | 15g / 11 ms | 15g / 11 ms | |
anahtarlama frekansı maksimum | 1 000 1/h | 1 000 1/h | |
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik | 10 000 000 | 10 000 000 | |
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | K | K | |
RoHS yönetmeliği (tarih) | 07/01/2006 | 07/01/2006 | |
SVHC substance name |
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
Diboron trioxide - 1303-86-2
|
|
ürün fonksiyonu AS-i Power24V için uygun | Hayir | Evet | |
ürün fonksiyonu CTT2-Slave teşhisi | Hayir | Evet | |
güvenli sinyal sayısı merkezi olmayan kapatma veya kesişen trafik için AS arayüzü aracılığıyla | 12 | ||
tüketilen akım AS-Interface prfil hattından | |||
● 30 V'ta maksimum | 45 mA | ||
● 24 V'ta AS-i Power24V ile maksimum | 45 mA | ||
Ortam koşulları | |||
kurulum yüksekliği NN üzerinde yükseklikte maksimum | 2 000 m | 2 000 m | |
ortam sıcaklığı | |||
● işletim sırasında | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C | |
● depolama sırasında | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
● taşıma sırasında | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
hava basıncı SN 31205 uyarınca | 70 ... 106 kPa | 70 ... 106 kPa | |
Elektro manyetik uyumluluk | |||
EMC'ye dayalı kurulum çevresi | Bu ürün sadece Class A ortamı için uygundur. Evsel ortamda bu ürün istenmeyen radyo parazitlerine neden olabilir. Bu durumda kullanıcı uygun önlemleri almakla yükümlüdür. | Bu ürün sadece Class A ortamı için uygundur. Evsel ortamda bu ürün istenmeyen radyo parazitlerine neden olabilir. Bu durumda kullanıcı uygun önlemleri almakla yükümlüdür. | |
iletkene bağlı parazit oluşumu | |||
● patlama nedeniyle IEC 61000-4-4 uyarınca | 2 kV (güç girişleri) / 1 kV (sinyal girişleri) | 2 kV (güç girişleri) / 1 kV (sinyal girişleri) | |
● iletken topraklama dalgalanma nedeniyle IEC 61000-4-5 uyarınca | 2 kV | 2 kV | |
● hattan hata dalgalanma nedeniyle IEC 61000-4-5 uyarınca | 1 kV | 1 kV | |
alana bağlı parazit IEC 61000-4-3 uyarınca | 10 V/m | 10 V/m | |
elektro statik boşalım IEC 61000-4-2 uyarınca | 4 kV Kontak boşaltımı / 8 kV hava boşaltımı | 4 kV Kontak boşaltımı / 8 kV hava boşaltımı | |
Emniyet | |||
teşhis test aralığı dahili test fonksiyonu ile maksimum | 1 000 s | 1 000 s | |
durdurma kategorisi IEC 60204-1 uyarınca | 0 / 1 | 0 / 1 | |
kategori EN 954-1 uyarınca | 4 | 4 | |
IEC 62061 | |||
SIL zorlanma sınırı (kısmi sistem) EN 62061 uyarınca | Kat. 4 / SIL3 / Ple | Kat. 4 / SIL3 / Ple | |
PFHD yüksek zorlanma oranında | |||
● IEC 62061 uyarınca | 7E-9 1/h | 7E-9 1/h | |
ISO 13849 | |||
kategori EN ISO 13849-1 uyarınca | 4 | 4 | |
performans düzeyi (PL) ISO 13849-1 uyarınca | e | e | |
IEC 61508 | |||
emniyet entegre düzeyi (SIL) IEC 61508 uyarınca | SIL CL 3 | SIL CL 3 | |
HFT IEC 61508 uyarınca | 1 | 1 | |
T1 değeri Proof-Test aralığı veya kullanım süresi için IEC 61508 uyarınca | 20 a | 20 a | |
Elektrik Güvenliği | |||
elektrik çarpmasına karşı temas koruması | doğrudan temasa karşı korumalı | doğrudan temasa karşı korumalı | |
Girişler/ Çıkışlar | |||
ürün fonksiyonu | |||
● parametrelenebilir girişler | Evet | Evet | |
● çıkışlar parametrelenebilir | Evet | Evet | |
giriş sayısı | |||
● emniyetli | 8 | 8 | |
● emniyet ayarsız | 0 | 0 | |
giriş gecikme süresi | 0 ... 150 ms | 0 ... 150 ms | |
giriş tespit süresi dijital girişte maksimum | 60 ms | 60 ms | |
giriş gecikme süresi dijital girişte maksimum | 150 ms | 150 ms | |
çıkış sayısı | |||
● emniyetli 2 kanallı | 2 | 2 | |
● kontaklı sensörlerin testi için | 2 | 2 | |
çıkış sayısı kontaklı anahtar elemanı olarak emniyetli | |||
● 1 kanallı | 0 | 0 | |
● 2 kanallı | 1 | 1 | |
çıkış sayısı temassız yarı iletken anahtar elemanı olarak | |||
● emniyetli 2 kanallı | 1 | 1 | |
● emniyet ayarsız | 0 | 0 | |
kontaksız anahtar elemanı modeli emniyetli | P anahtarlama | P anahtarlama | |
impuls süresi kontaksız yarı iletken anahtar elemanı kapama için emniyetli maksimum | 1 ms | 1 ms | |
yeniden çalışmaya hazır olma süresi sigortalı çıkışlar | 420 ms | 420 ms | |
kararma süresi ortak sürücü | 1 ms | 1 ms | |
anahtarlama akım durumu yarı iletken çıkışlar DC-13'te 24 V'ta | 1,5 A | 1,5 A | |
İletişim/ Protokol | |||
protokol opsiyonel desteklenir | |||
● PROFIBUS DP protokolü | Evet; DP arayüz modülünün kullanımında; 32 bit döngüsel veriler | Evet; DP arayüz modülünün kullanımında; 64 bit döngüsel veriler | |
protokol desteklenir AS-Interface protokolü | Hayir | Evet | |
Kontrol devresi/ Kumanda | |||
gerilim türü | DC | DC | |
kontrol besleme gerilimi anma değeri | 24 V | 24 V | |
çalıştırma akımı zirvesi | |||
● 24 V'ta | 70 A | 70 A | |
çalıştırma akımı zirvesinin süresi | |||
● 24 V'ta | 1 ms | 1 ms | |
işletim kapasitesi anma değeri | 4,5 W | 4,5 W | |
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |||
montaj konumu | dikey | dikey | |
sabitleme türü | Şapka rayına tırnaklı sabitleme veya ek takma parçaları kullanarak vidalı sabitleme | Şapka rayına tırnaklı sabitleme veya ek takma parçaları kullanarak vidalı sabitleme | |
yükseklik | 111 mm | 111 mm | |
genişlik | 45 mm | 45 mm | |
derinlik | 124 mm | 124 mm | |
Bağlantılar/ Terminaller | |||
ürün fonksiyonu çıkarılabilir terminal | Evet | Evet | |
elektrik bağlantısı modeli | vida tipi klemens | vida tipi klemens | |
bağlanabilir kablo kesit türü | |||
● tek telli | 1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | 1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | |
● ince telli kablo uç işlemeli | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | |
● AWG hatlarında tek telli | 2x (20 ... 14) | 2x (20 ... 14) | |
● AWG hatlarında çok telli | 2x (20 ... 14) | 2x (20 ... 14) | |
bağlanabilir iletken kesiti ince telli kablo uç işlemeli | 0,5 ... 2,5 mm² | 0,5 ... 2,5 mm² | |
AWG numarası kodlanmış bağlanabilir iletken kesiti | |||
● tek telli | 20 ... 14 | 20 ... 14 | |
● çok telli | 20 ... 14 | 20 ... 14 | |
doğru akım direnci hat maksimum | 100 Ω | 100 Ω | |
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
EAC |
![]() |
Evet | Evet |
Functional Saftey | |||
Miscellaneous | Evet | Evet | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Evet | Evet | |
other | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
|
|||
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
|
|||
Cax online generator
|
|||
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
|
|||
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Son değişiklik: | 8.04.2024 | ||
Tarih 25.06.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |