| Referencia | 3RQ3038-2AE01 | 3RQ4038-2AE01 | |
|
|
|||
| ¡ Producto a extinguir! sucesor preferente 3RQ4038-2AE01 acoplador de entrada unidad de interfaces de relé, 1 contacto conmutado contactos con dorado duro 115 V AC/DC borne de resorte (inserción directa) ancho de montaje 6,2 mm corriente térmica 6 A | acoplador de entrada con relé integrado, 115 V AC/DC, 1 contacto conmutado, bornes de resorte (inserción directa), anchura 6,2 mm, corriente térmica 6 A, dorado duro | ||
| nombre comercial del producto | SIRIUS | ||
| categoría de producto | Relés de interfaz SIRIUS 3RQ3, diseño estrecho | Interfaz de relé SIRIUS 3RQ4, formato estrecho | |
| designación del producto | Relé de interfaz con salida de relé (no enchufable) | Interfaz de relé con salida a relé integrada | |
| tipo de producto | Elemento acoplador de entrada | elemento acoplador de entrada | |
| denominación del tipo de producto | 3RQ3 | 3RQ4 | |
| Datos técnicos generales | |||
| versión de pantalla LED | Sí | ||
| propiedad del producto pintura de protección en circuito impreso | No | No | |
| componente del producto | |||
| ● salida de relé | Sí | ||
| ● salida a semiconductor | No | ||
| potencia activa consumida | 0,5 W | ||
| tensión de aislamiento para categoría de sobretensión III según IEC 60664 con grado de contaminación 3 valor asignado | 300 V | ||
| tipo de tensión de la tensión de empleo | AC/DC | ||
| ● para mando | CA/CC | ||
| resistencia a tensión de choque valor asignado | 4 kV | ||
| tensión máxima admitida para separación de protección | |||
| ● entre circuito de mando y circuito auxiliar | 300 V | ||
| tensión de desexcitación porcentual respecto a la tensión de entrada | 9,6 % | ||
| clase de combustibilidad del material de la caja | UL94 V-0 | ||
| resistencia a choques | |||
| ● según IEC 60068-2-27 | onda semi-sinusoidal 15g / 11 ms | ||
| resistencia a vibraciones | |||
| ● según IEC 60068-2-6 | 6 ... 150 Hz: 2 g | ||
| frecuencia de maniobra máx. | 72 000 1/h | ||
| comportamiento de conmutación | monoestable | ||
| vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico | 10 000 000 | ||
| corriente térmica | 6 A | ||
| designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | K | ||
| Directiva RoHS (fecha) | 03/25/2015 | 09/26/2024 | |
| SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
|
||
| Peso neto por UC | 0,033 kg | 0,035 kg | |
| Circuito de control/ Control por entrada | |||
| tensión de alimentación del circuito de mando con AC | |||
| ● con 50 Hz valor asignado | 115 V | ||
| ● con 50 Hz valor asignado | 110 ... 230 V | ||
| ● con 60 Hz valor asignado | 115 V | ||
| ● con 60 Hz valor asignado | 110 ... 230 V | ||
| frecuencia de la tensión de alimentación de mando | |||
| ● 1 valor asignado | 50 Hz | ||
| ● 2 valor asignado | 60 Hz | ||
| tensión de alimentación del circuito de mando con DC valor asignado | 115 V | ||
| tensión de alimentación del circuito de mando con DC valor asignado | 110 ... 230 V | ||
| factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con DC | |||
| ● valor inicial | 0,8 | ||
| ● valor final | 1,1 | ||
| factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con AC con 50 Hz | |||
| ● valor inicial | 0,8 | ||
| ● valor final | 1,1 | ||
| factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con AC con 60 Hz | |||
| ● valor inicial | 0,8 | ||
| ● valor final | 1,1 | ||
| retardo a conexión | |||
| ● con AC máx. | 8 ms | 10 ms | |
| ● con DC máx. | 6 ms | ||
| retardo a la desconexión máx. | 17 ms | 10 ms | |
| Datos mecánicos | |||
| componente del producto zócalo enchufable | No | ||
| tipo de bobina de relé | con polaridad | ||
| Protección contra cortocircuitos | |||
| tipo de cartucho fusible para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario | fusible gG: 4 A | ||
| Circuito de corriente secundario | |||
| tipo de contacto | Contacto conmutado | contacto doble | |
| material de los contactos | AgSnO2 dorado duro | óxido de plata y estaño (AgSnO2) | |
| número de contactos NC para contactos auxiliares | 0 | ||
| número de contactos NA para contactos auxiliares | 0 | ||
| número de contactos conmutados para contactos auxiliares | 1 | ||
| intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-15 | |||
| ● con 24 V | 3 A | ||
| ● con 250 V | 3 A | ||
| intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-13 | |||
| ● con 24 V | 1 A | ||
| ● con 125 V | 0,2 A | ||
| ● con 250 V | 0,1 A | ||
| confiabilidad de contacto de los contactos auxiliares | una conexión errónea por 100 millones (5 V, 1 mA) | ||
| Circuito de corriente principal | |||
| tipo de tensión | AC/DC | ||
| Entradas/ Salidas | |||
| propiedad de la salida resistente a cortocircuitos | No | ||
| intensidad admisible del relé de salida con AC-15 con 250 V con 50/60 Hz | 3 A | ||
| intensidad admisible del relé de salida con DC-13 | |||
| ● con 24 V | 1 A | ||
| ● con 125 V | 0,2 A | ||
| ● con 250 V | 0,1 A | ||
| Compatibilidad electromagnética | |||
| emisión de perturbaciones CEM según IEC 60947-1 | entorno A (aplicaciones industriales) | ||
| inmunidad a perturbaciones CEM según IEC 60947-1 | representa grado de precisión 3 | ||
| perturbaciones conducidas | |||
| ● por burst según IEC 61000-4-4 | 2 kV | ||
| ● por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5 | 2 kV | ||
| ● por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5 | 1 kV | ||
| acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3 | 10 V/m | ||
| descarga electroestática según IEC 61000-4-2 | 6 kV descarga en contacto / 8 kV descarga al aire | ||
| Indicación | |||
| versión de pantalla como visualización de estado LEDs | LED verde | ||
| Seguridad | |||
| valor B10d | 600 000 | ||
| Conexiones/ Bornes | |||
| función del producto borne desmontable | No | ||
| versión de la conexión eléctrica | conexión por resorte | ||
| ● para circuito auxiliar y circuito de mando | conexión PUSH-IN (bornes de resorte) | conexión por resorte | |
| longitud del cable | |||
| ● con AC máx. | 500 m | ||
| ● con DC máx. | 1 000 m | ||
| tipo de secciones de conductor conectables | |||
| ● monofilar | 1x (0,25 ... 2,5 mm²) | ||
| ● alma flexible con preparación de los extremos de cable | 1x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
| ● alma flexible sin preparación de extremos de cable | 1x (0,25 ... 2,5 mm²) | ||
| ● con cables AWG monofilar | 1x (20 ... 14) | ||
| ● con cables AWG multifilar | 1x (20 ... 14) | ||
| sección de conductor conectable | |||
| ● monofilar | 0,25 ... 2,5 mm² | ||
| ● alma flexible con preparación de los extremos de cable | 0,25 ... 1,5 mm² | ||
| ● alma flexible sin preparación de extremos de cable | 0,25 ... 2,5 mm² | ||
| calibre AWG como sección de conductor conectable codificada | |||
| ● monofilar | 20 ... 14 | ||
| ● multifilar | 20 ... 14 | ||
| Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
| posición de montaje | según las necesidades del usuario | ||
| tipo de fijación | fijación por abroche | ||
| altura | 93 mm | ||
| anchura | 6,2 mm | ||
| profundidad | 72,5 mm | 84,5 mm | |
| distancia que debe respetarse | |||
| ● para montaje en serie | |||
| — hacia adelante | 0 mm | ||
| — hacia atrás | 0 mm | ||
| — hacia arriba | 0 mm | ||
| — hacia abajo | 0 mm | ||
| — hacia un lado | 0 mm | ||
| ● a piezas puestas a tierra | |||
| — hacia adelante | 0 mm | ||
| — hacia atrás | 0 mm | ||
| — hacia arriba | 0 mm | ||
| — hacia un lado | 0 mm | ||
| — hacia abajo | 0 mm | ||
| ● a piezas bajo tensión | |||
| — hacia adelante | 0 mm | ||
| — hacia atrás | 0 mm | ||
| — hacia arriba | 0 mm | ||
| — hacia abajo | 0 mm | ||
| — hacia un lado | 0 mm | ||
| Condiciones ambiente | |||
| altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. | 2 000 m | ||
| temperatura ambiente | |||
| ● durante el funcionamiento | -25 ... +60 °C | ||
| ● durante el almacenamiento | -40 ... +85 °C | ||
| ● durante el transporte | -40 ... +85 °C | ||
| humedad relativa del aire durante el funcionamiento | 10 ... 95 % | ||
| Homologaciones Certificados | |||
| General Product Approval | |||
| CCC |
|
Sí | Sí |
| CSA |
|
Sí | Sí |
| EU declaration of conformity |
|
Sí | Sí |
| UK Declaration of Conformity |
|
Sí | Sí |
| UL |
|
Sí | Sí |
| EAC |
|
Sí | Sí |
| EMV | |||
| RCM |
|
Sí | Sí |
| KC | Sí | Sí | |
| Test Certificates | |||
| Type Test Certificates/Test Report | Sí | Sí | |
| Maritime application | |||
| DNV (Det Norske Veritas) |
|
Sí | Sí |
| other | |||
| Chinese Quality Checkmark |
|
Sí | Sí |
| Confirmation | Sí | Sí | |
| Environment | |||
| Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
| Más información | |||
|
Información sobre el embalaje
|
|||
|
Information for data generation and storage
|
|||
|
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
|
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
|
Generador CAx online
|
|||
|
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
|
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| Última modificación: | 7/12/2025 | ||
| Fecha 16/12/2025 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2025 |
||