Referencia 3RQ3118-1AM00 3RQ4118-1AM00
¡ Producto a extinguir! sucesor preferente 3RQ4118-1AM00 acoplador de salida con variante enchufable de relé, 1 contacto conmutado borne de tornillo 24 V DC ancho de la caja 6,2 mm corriente térmica 6 A acoplador de salida con relé enchufable, 24 V DC, 1 contacto conmutado, bornes de tornillo, anchura 6,2 mm, corriente térmica 6 A
nombre comercial del producto SIRIUS
categoría de producto Relés de interfaz SIRIUS 3RQ3, diseño estrecho Interfaz de relé SIRIUS 3RQ4, formato estrecho
designación del producto Relé de interfaz con relé enchufable Interfaz de relé con relé enchufable
tipo de producto Elemento acoplador de salida elemento acoplador de salida
denominación del tipo de producto 3RQ3 3RQ4
Datos técnicos generales
versión de pantalla LED
propiedad del producto pintura de protección en circuito impreso No No
componente del producto
● salida de relé
● salida a semiconductor No
potencia activa consumida 0,3 W
tensión de aislamiento para categoría de sobretensión III según IEC 60664 con grado de contaminación 3 valor asignado 300 V
tipo de tensión de la tensión de empleo DC
● para mando CC
resistencia a tensión de choque valor asignado 4 kV
tensión máxima admitida para separación de protección
● entre circuito de mando y circuito auxiliar 300 V
tensión de desexcitación porcentual respecto a la tensión de entrada 10 %
clase de combustibilidad del material de la caja UL94 V-0
resistencia a choques
● según IEC 60068-2-27 onda semi-sinusoidal 15g / 11 ms
resistencia a vibraciones
● según IEC 60068-2-6 6 ... 150 Hz: 2 g
frecuencia de maniobra máx. 72 000 1/h
comportamiento de conmutación monoestable
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico 10 000 000
corriente térmica 6 A
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 K
Directiva RoHS (fecha) 03/25/2015 09/26/2024
Peso neto por UC 34 g 0,04 kg
Circuito de control/ Control por entrada
tensión de alimentación del circuito de mando con DC valor asignado 24 V
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con DC
● valor inicial 0,8
● valor final 1,25
retardo a conexión
● con AC máx. 10 ms
● con DC máx. 12 ms 10 ms
retardo a la desconexión máx. 13 ms 10 ms
Datos mecánicos
componente del producto zócalo enchufable
tipo de bobina de relé con polaridad
Protección contra cortocircuitos
tipo de cartucho fusible para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario fusible gG: 4 A
Circuito de corriente secundario
tipo de contacto Contacto conmutado contacto doble
material de los contactos AgSnO2 óxido de plata y estaño (AgSnO2)
número de contactos NC para contactos auxiliares 0
número de contactos NA para contactos auxiliares 0
número de contactos conmutados para contactos auxiliares 1
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-15
● con 24 V 3 A
● con 250 V 3 A
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-13
● con 24 V 1 A
● con 125 V 0,2 A
● con 250 V 0,1 A
confiabilidad de contacto de los contactos auxiliares una conexión errónea por 100 millones (17 V, 5 mA)
Circuito de corriente principal
tipo de tensión DC
Entradas/ Salidas
propiedad de la salida resistente a cortocircuitos No
intensidad admisible del relé de salida con AC-15 con 250 V con 50/60 Hz 3 A
intensidad admisible del relé de salida con DC-13
● con 24 V 1 A
● con 125 V 0,2 A
● con 250 V 0,1 A
Compatibilidad electromagnética
emisión de perturbaciones CEM según IEC 60947-1 entorno A (aplicaciones industriales)
inmunidad a perturbaciones CEM según IEC 60947-1 representa grado de precisión 3
perturbaciones conducidas
● por burst según IEC 61000-4-4 2 kV
● por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5 2 kV
● por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5 1 kV
acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3 10 V/m
descarga electroestática según IEC 61000-4-2 6 kV descarga en contacto / 8 kV descarga al aire
Indicación
versión de pantalla como visualización de estado LEDs LED verde
Conexiones/ Bornes
función del producto borne desmontable No
versión de la conexión eléctrica borne de tornillo
● para circuito auxiliar y circuito de mando conexión por tornillo
longitud del cable
● con DC máx. 1 000 m
tipo de secciones de conductor conectables
● monofilar 1x (0,25 ... 2,5 mm²)
● alma flexible con preparación de los extremos de cable 1x (0,25 ... 1,5 mm²) 1x (0,25 ... 2,5 mm²), 2x (0,25 ... 1,5 mm²)
● con cables AWG monofilar 1x (20 ... 14) 1x (20 ... 14), 2x (20 ... 16)
sección de conductor conectable
● monofilar 0,25 ... 2,5 mm²
● alma flexible con preparación de los extremos de cable 0,25 ... 1,5 mm² 0,25 ... 2,5 mm²
calibre AWG como sección de conductor conectable codificada
● monofilar 20 ... 14
par de apriete con bornes de tornillo 0,5 ... 0,6 N·m
Instalación/ fijación/ dimensiones
posición de montaje según las necesidades del usuario
tipo de fijación fijación por abroche
altura 93 mm
anchura 6,2 mm
profundidad 76 mm 88,5 mm
distancia que debe respetarse
● para montaje en serie
— hacia adelante 0 mm
— hacia atrás 0 mm
— hacia arriba 0 mm
— hacia abajo 0 mm
— hacia un lado 0 mm
● a piezas puestas a tierra
— hacia adelante 0 mm
— hacia atrás 0 mm
— hacia arriba 0 mm
— hacia un lado 0 mm
— hacia abajo 0 mm
● a piezas bajo tensión
— hacia adelante 0 mm
— hacia atrás 0 mm
— hacia arriba 0 mm
— hacia abajo 0 mm
— hacia un lado 0 mm
Condiciones ambiente
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. 2 000 m
temperatura ambiente
● durante el funcionamiento -25 ... +60 °C
● durante el almacenamiento -40 ... +85 °C
● durante el transporte -40 ... +85 °C
humedad relativa del aire durante el funcionamiento 10 ... 95 %
Homologaciones Certificados
General Product Approval
CCC CCC
CSA CSA
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
UL UL
EAC EAC
EMV
RCM RCM
KC
Test Certificates
Type Test Certificates/Test Report
Maritime application
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas)
other
Chinese Quality Checkmark Chinese Quality Checkmark
Confirmation
Environment
Environmental Confirmations
Más información
Información sobre el embalaje
Information for data generation and storage
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
Industry Mall (sistema de pedido online)
Generador CAx online
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
3RQ3118-1AM00 3RQ4118-1AM00
3RQ3118-1AM00 3RQ4118-1AM00
3RQ3118-1AM00 3RQ4118-1AM00
3RQ3118-1AM00 3RQ4118-1AM00
Última modificación: 7/12/2025
Fecha
16/12/2025
Sujeto a cambios
© Copyright Siemens 2025