Artikelnummer | 3RT1926-2EC11 | 3RP2525-1BW30 | |
elektronisch verzögerter frontseitiger Hilfsschalter Zeitbereich 0,05...1s, AC 100 ... 127 V, 1 Schliesser + 1 Öffner ansprechverzögert, für 3RT1 | Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 2 Wechsler, 7 Zeitbereiche 0,05 s...100 h AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED, Schraubanschluss | ||
Produkt-Markenname | SIRIUS | ||
Produkt-Bezeichnung | Hilfsschalter | Zeitrelais | |
Ausführung des Produkts | ansprechverzögert | ||
Produkttyp-Bezeichnung | 3RT19 | 3RP25 | |
Allgemeine technische Daten | |||
Baugröße des Schützes kombinierbar firmenspezifisch | S6 ... S12 | ||
Produktbestandteil | |||
● Relaisausgang | Ja | ||
● Halbleiterausgang | Nein | ||
Produkterweiterung erforderlich Fernbedienung | Nein | ||
Produkterweiterung optional Fernbedienung | Nein | ||
Isolationsspannung für Überspannungskategorie III nach IEC 60664 bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert | 300 V | ||
Prüfspannung für Isolationsprüfung | 2,5 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 | ||
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 4 000 V | ||
Schutzart IP | IP20 | ||
Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 | 11g / 15 ms | ||
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | 10 000 000 | ||
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) bei AC-15 bei 230 V typisch | 100 000 | ||
einstellbare Zeit | 0,05 s ... 1 s | 0,05 s ... 100 h | |
relative Einstellgenauigkeit bezogen auf Skalenendwert | 15 % | 5 %; +/- | |
thermischer Strom | 5 A | ||
Wiederbereitschaftszeit | 150 ms | 250 ms | |
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | K | ||
Wirkprinzip | elektronisch | ||
relative Wiederholgenauigkeit | 1 % | 1 %; +/- | |
Einfluss der Umgebungstemperatur | 1 % im ganzen Temperaturbereich auf die eingestellte Laufzeit | ||
Einfluss der Versorgungsspannung | 1 % im ganzen Spannungsbereich auf die eingestellte Laufzeit | ||
RoHS-Richtlinie (Datum) | 07/01/2006 | 09/12/2014 | |
SVHC Stoffname |
Blei - 7439-92-1
|
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
|
|
Produktfunktion | |||
Produktfunktion Stern-Dreieck-Schaltung | Nein | ||
Steuerstromkreis/ Ansteuerung | |||
Spannungsart der Steuerspeisespannung | AC | AC/DC | |
Steuerspeisespannung 1 bei AC | |||
● bei 50 Hz | 100 ... 127 V | 12 ... 240 V | |
● bei 60 Hz | 100 ... 127 V | 12 ... 240 V | |
Steuerspeisespannungsfrequenz 1 | 50 ... 60 Hz | ||
Steuerspeisespannung 1 bei DC | |||
● | 12 ... 240 V | ||
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei DC | |||
● Anfangswert | 0,8 | ||
● Endwert | 1,1 | ||
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei AC bei 50 Hz | |||
● Anfangswert | 0,85 | 0,8 | |
● Endwert | 1,1 | ||
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei AC bei 60 Hz | |||
● Anfangswert | 0,85 | 0,8 | |
● Endwert | 1,1 | ||
Einschaltstromspitze | |||
● bei 24 V | 0,3 A | ||
● bei 240 V | 5 A | ||
Dauer der Einschaltstromspitze | |||
● bei 24 V | 0,3 ms | ||
● bei 240 V | 0,5 ms | ||
Schaltfunktion | |||
Schaltfunktion | |||
● ansprechverzögert | Ja | ||
● ansprechverzögert/sofort schaltend | Nein | ||
● einschaltwischend | Nein | ||
● einschaltwischend/sofort schaltend | Nein | ||
● rückfallverzögert | Nein | ||
Schaltfunktion | |||
● blinkend symmetrisch Beginn mit Pause/sofort schaltend | Nein | ||
● blinkend symmetrisch Beginn mit Pause | Nein | ||
● blinkend symmetrisch Beginn mit Impuls/sofort schaltend | Nein | ||
● blinkend symmetrisch Beginn mit Impuls | Nein | ||
● blinkend asymmetrisch Beginn mit Pause | Nein | ||
● blinkend asymmetrisch Beginn mit Impuls | Nein | ||
Schaltfunktion | |||
● fest getaktet Beginn mit Impuls | Nein | ||
● fest getaktet Beginn mit Pause | Nein | ||
Schaltfunktion | |||
● variabel getaktet Beginn mit Impuls | Nein | ||
● variabel getaktet Beginn mit Pause | Nein | ||
Schaltfunktion | |||
● Stern-Dreieck-Schaltung mit Nachlaufzeit | Nein | ||
● Stern-Dreieck-Schaltung | Nein | ||
Schaltfunktion mit Steuersignal | |||
● additiv ansprechverzögert | Nein | ||
● ausschaltwischend | Nein | ||
● ausschaltwischend/sofort schaltend | Nein | ||
● rückfallverzögert | Nein | ||
● rückfallverzögert/sofort schaltend | Nein | ||
● impulsverzögert | Nein | ||
● impulsverzögert/sofort schaltend | Nein | ||
● impulsformend | Nein | ||
● impulsformend/sofort schaltend | Nein | ||
● additiv ansprechverzögert/sofort schaltend | Nein | ||
● ansprechverzögert/rückfallverzögert | Nein | ||
● ansprechverzögert/rückfallverzögert/sofort schaltend | Nein | ||
● einschaltwischend | Nein | ||
● einschaltwischend/sofort schaltend | Nein | ||
Schaltfunktion des Wischrelais mit Steuersignal | |||
● nachtriggerbar mit ausgeschaltetem Steuersignal/sofort schaltend | Nein | ||
● nachtriggerbar mit eingeschaltetem Steuersignal | Nein | ||
● nachtriggerbar mit eingeschaltetem Steuersignal/sofort schaltend | Nein | ||
● nachtriggerbar mit ausgeschaltetem Steuersignal | Nein | ||
Ausführung des Steueranschlusses potenzialbehaftet | Nein | ||
Kurzschluss-Schutz | |||
Ausführung des Sicherungseinsatzes für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich | Sicherung gL/gG: 4 A | ||
Hilfsstromkreis | |||
Material der Schaltkontakte | AgSnO2 | ||
Anzahl der Öffner | |||
● verzögert schaltend | 1 | 0 | |
● unverzögert schaltend | 0 | ||
Anzahl der Schließer | |||
● verzögert schaltend | 1 | 0 | |
● unverzögert schaltend | 0 | ||
Anzahl der Wechsler | |||
● verzögert schaltend | 0 | 2 | |
● unverzögert schaltend | 0 | ||
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-15 | |||
● maximal | 3 A | ||
● bei 24 V | 3 A | ||
● bei 250 V | 3 A | ||
Betriebsstrom der Hilfskontakte als Öffner bei AC-15 | |||
● bei 24 V | 3 A | ||
● bei 250 V | 3 A | ||
Betriebsstrom der Hilfskontakte als Schließer bei AC-15 | |||
● bei 24 V | 3 A | ||
● bei 250 V | 3 A | ||
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13 | |||
● bei 24 V | 1 A | ||
● bei 125 V | 0,2 A | ||
● bei 250 V | 0,1 A | ||
Schalthäufigkeit mit Schütz 3RT2 maximal | 5 000 1/h | ||
Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte | Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 5 mA) | ||
Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL | R300 / B300 | ||
Schaltvermögen Strom bei induktiver Last | 0,01 ... 3 A | ||
Eingänge/ Ausgänge | |||
Produktfunktion | |||
● an den Relaisausgängen Umschaltung verzögert/unverzögert | Nein | ||
● nullspannungssicher | Nein | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||
EMV-Störfestigkeit gemäß IEC 61812-1 | EN 61000-6-2 | entspricht Schärfegrad 3 | |
leitungsgebundene Störeinkopplung | |||
● durch Burst gemäß IEC 61000-4-4 | 2 kV Netzanschluss / 1 kV Steueranschluss | ||
● durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5 | 2 kV | ||
● durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5 | 1 kV | ||
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3 | 10 V/m | ||
elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2 | 4 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung | ||
Sicherheitsrelevante Kenngrößen | |||
Kategorie gemäß EN 954-1 | keine | ||
Elektrische Sicherheit | |||
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 | IP20 | ||
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 | fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne | ||
Art der Isolierung | Basisisolierung | ||
Anschlüsse/ Klemmen | |||
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis | Nein | Ja | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss | ||
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
● eindrähtig | 1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | |
● bei AWG-Leitungen eindrähtig | 2x (20 ... 14) | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
● bei AWG-Leitungen mehrdrähtig | 2x (20 ... 14) | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
anschließbarer Leiterquerschnitt | |||
● eindrähtig | 0,5 m² ... 4 m² | ||
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 0,5 m² ... 2,5 m² | 0,5 ... 4 mm² | |
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt | |||
● eindrähtig | 18 ... 14 | 20 ... 12 | |
● mehrdrähtig | 18 ... 14 | 20 ... 14 | |
Anzugsdrehmoment | 0,6 ... 0,8 N·m | ||
Ausführung des Gewindes der Anschlussschraube | M3 | ||
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |||
Einbaulage | beliebig | ||
Befestigungsart | aufsteckbar | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm | |
Höhe | 46 mm | 100 mm | |
Breite | 33 mm | 22,5 mm | |
Tiefe | 73 mm | 90 mm | |
einzuhaltender Abstand | |||
● bei Reihenmontage | |||
— vorwärts | 0 m | ||
— rückwärts | 0 m | ||
— aufwärts | 0 m | ||
— abwärts | 0 m | ||
— seitwärts | 0 m | ||
● zu geerdeten Teilen | |||
— vorwärts | 0 m | ||
— rückwärts | 0 m | ||
— aufwärts | 0 m | ||
— seitwärts | 0 m | ||
— abwärts | 0 m | ||
● zu spannungsführenden Teilen | |||
— vorwärts | 0 m | ||
— rückwärts | 0 m | ||
— aufwärts | 0 m | ||
— abwärts | 0 m | ||
— seitwärts | 0 m | ||
Umgebungsbedingungen | |||
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | 2 000 m | ||
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | -25 ... +60 °C | ||
● während Lagerung | -40 ... +85 °C | ||
● während Transport | -40 ... +85 °C | ||
relative Luftfeuchte während Betrieb | 15 ... 95 % | 10 ... 95 % | |
Approbationen Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
CCC |
![]() |
Ja | Ja |
UK-Konformitätserklärung |
![]() |
Ja | Ja |
EU-Konformitätserklärung |
![]() |
Ja | Ja |
UL |
![]() |
Ja | Ja |
EAC |
![]() |
Ja | Ja |
EMV | |||
RCM |
![]() |
Ja | Ja |
Prüfbescheinigungen | |||
spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | Ja | Ja | |
Marine / Schiffbau | |||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
Ja | Ja |
DNV (Det Norske Veritas) |
![]() |
Ja | Ja |
PRS (Polski Register of Shipping) |
![]() |
Ja | Ja |
Sonstige | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
Sonstige | Ja | Ja | |
Railway | |||
spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
Weitere Informationen | |||
Informationen zur Verpackung
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
|
|||
Kennlinien: Derating
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
letzte Änderung: | 11.03.2024 | ||
Datum: 27.07.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |