Referencia 3RT1926-2EJ11 3RP2525-1BB30
Con retardo electrónico, bloque de contactos auxiliares frontal rango de tiempo 0,05...1 s, 24 V AC/DC, 1 NA +1 NC, retardado a la excitación, para 3RT1 Relé temporizador, electrónico retardado a la excitación 2 conmutados, 7 rangos de tiempo 0,05 s...100 h, 24 V AC/DC con 50/60 Hz AC con LED, conexión por tornillo
nombre comercial del producto SIRIUS
designación del producto bloque de contactos auxiliares relé de tiempo
tipo de producto retardo a la excitación
denominación del tipo de producto 3RT19 3RP25
Datos técnicos generales
tamaño del contactor combinable específico de la empresa S6 ... S12
componente del producto
● salida de relé
● salida a semiconductor No
ampliación del producto necesario mando a distancia No
ampliación del producto opcional mando a distancia No
tensión de aislamiento para categoría de sobretensión III según IEC 60664 con grado de contaminación 3 valor asignado 300 V
tensión de ensayo para ensayo de aislamiento 2,5 kV
grado de contaminación 3
resistencia a tensión de choque valor asignado 4 000 V
resistencia a choques según IEC 60068-2-27 11g / 15 ms
resistencia a vibraciones según IEC 60068-2-6 10 … 55 Hz: 0,35 mm 10 ... 55 Hz / 0,35 mm
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico 10 000 000
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) con AC-15 con 230 V típico 50 000 100 000
tiempo ajustable 0,05 s ... 1 s 0,05 s ... 100 h
precisión de ajuste relativa respecto al valor final de la escala 15 % 5 %; +/-
corriente térmica 5 A
tiempo de recuperación 150 ms
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 K
principio activo electrónico
precisión de repetición relativa 1 % 1 %; +/-
influencia de la temperatura ambiente 1 % en todo el rango de temperatura y sobre el tiempo de ejecución ajustado
influencia de la tensión de alimentación 1 % en todo el rango de tensión y sobre el tiempo de ejecución ajustado
Directiva RoHS (fecha) 07/01/2006 09/12/2014
SVHC substance name
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
Peso neto por UC 0,085 kg 0,162 kg
Función del producto
función del producto conexión estrella-triángulo No
Circuito de control/ Control por entrada
tipo de tensión de la tensión de alimentación de mando AC/DC
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con AC
● con 50 Hz valor asignado 24 V
● con 60 Hz valor asignado 24 V
frecuencia de la tensión de alimentación de mando 1 50 ... 60 Hz
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con DC valor asignado 24 V
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con DC
● valor inicial 0,85
● valor final 1,1
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con AC con 50 Hz
● valor inicial 0,85
● valor final 1,1
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con AC con 60 Hz
● valor inicial 0,85
● valor final 1,1
pico de intensidad de conexión
● con 24 V 2 A
duración del pico de intensidad de conexión
● con 24 V 1 ms
Función de conmutación
función de maniobra
● retardo a la excitación
● retardo a la excitación/conmutación instantánea No
● paso a la conexión No
● paso a la conexión/conmutación instantánea No
● con retardo a la desexcitación No
función de maniobra
● parpadeo simétrico inicio con pausa/conmutación inmediata No
● parpadeo simétrico inicio con pausa No
● parpadeo simétrico inicio con impulso/conmutación inmediata No
● parpadeo simétrico inicio con impulso No
● parpadeo asimétrico inicio con pausa No
● parpadeo asimétrico inicio con impulso No
función de maniobra
● de sincronización fija inicio con impulso No
● de sincronización fija inicio con pausa No
función de maniobra
● de sincronización variable inicio con impulso No
● de sincronización variable inicio con pausa No
función de maniobra
● conexión estrella-triángulo con temporización No
● conexión estrella-triángulo No
función de maniobra con señal de mando
● con retardo a la excitación acumulativo No
● paso a la desconexión No
● con paso a la desconexión/conmutación instantánea No
● con retardo a la desexcitación No
● retardo a la desexcitación/conmutación instantánea No
● con retardo al impulso No
● con retardo al impulso/conmutación inmediata No
● generador de impulsos No
● con generación de impulsos/conmutación instantánea No
● con retardo a la excitación acumulativo/conmutación inmediata No
● retardo a la excitación/retardo a la desexcitación No
● retardo a la excitación/retardo a la desexcitación/conmutación instantánea No
● paso a la conexión No
● paso a la conexión/conmutación instantánea No
función de maniobra del relé de paso con señal de mando
● redisparable con señal de mando desconectada/conmutación inmediata No
● redisparable con señal de mando conectada No
● redisparable con señal de mando conectada/conmutación inmediata No
● redisparable con señal de mando desconectada No
tipo de conexión de mando no flotante No
Protección contra cortocircuitos
tipo de cartucho fusible para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario fusible gL/gG: 4 A
Circuito de corriente secundario
material de los contactos AgSnO2
número de contactos NC
● conmutación retardada 1 0
● conmutación instantánea 0
número de contactos NA
● conmutación retardada 1 0
● conmutación instantánea 0
número de contactos conmutados
● conmutación retardada 0 2
● conmutación instantánea 0
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-15
● máx. 3 A
● con 24 V 3 A
● con 250 V 3 A
intensidad de empleo de los contactos auxiliares como NC con AC-15
● con 24 V 3 A
● con 250 V 3 A
intensidad de empleo de los contactos auxiliares como NA con AC-15
● con 24 V 3 A
● con 250 V 3 A
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-13
● con 24 V 1 A
● con 125 V 0,2 A
● con 250 V 0,1 A
frecuencia de maniobra con contactor 3RT2 máx. 5 000 1/h
confiabilidad de contacto de los contactos auxiliares una conexión errónea por 100 millones (17 V, 5 mA)
capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL R300/B300
poder de corte, corriente con carga inductiva 0,01 ... 3 A
Entradas/ Salidas
función del producto
● en las salidas de relé conmutación retardada/instantánea No
● protegido contra cortes de tensión No
Compatibilidad electromagnética
inmunidad a perturbaciones CEM según IEC 61812-1 EN 61000-6-2 representa grado de precisión 3
perturbaciones conducidas
● por burst según IEC 61000-4-4 2 kV conexión a la red / 1 kV conexión de control
● por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5 2 kV
● por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5 1 kV
acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3 10 V/m
descarga electroestática según IEC 61000-4-2 4 kV descarga en contacto / 8 kV descarga al aire
Seguridad
categoría según EN 954-1 sin
Seguridad electrica
grado de protección IP frontal según IEC 60529 IP20
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529 a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal
tipo de aislamiento Aislamiento básico
Conexiones/ Bornes
componente del producto borne desmontable para circuito auxiliar y de control No
versión de la conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando conexión por tornillo
tipo de secciones de conductor conectables
● monofilar 1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
● alma flexible con preparación de los extremos de cable 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²)
● con cables AWG monofilar 2x (20 ... 14) 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)
● con cables AWG multifilar 2x (20 ... 14) 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)
sección de conductor conectable
● monofilar 0,5 m² ... 4 m²
● alma flexible con preparación de los extremos de cable 0,5 m² ... 2,5 m² 0,5 ... 4 mm²
calibre AWG como sección de conductor conectable codificada
● monofilar 18 ... 14 20 ... 12
● multifilar 18 ... 14 20 ... 14
par de apriete 0,6 ... 0,8 N·m
tipo de rosca del tornillo de conexión M3
Instalación/ fijación/ dimensiones
posición de montaje según las necesidades del usuario
tipo de fijación enclavable fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm
altura 46 mm 100 mm
anchura 33 mm 22,5 mm
profundidad 73 mm 90 mm
distancia que debe respetarse
● para montaje en serie
— hacia adelante 0 m
— hacia atrás 0 m
— hacia arriba 0 m
— hacia abajo 0 m
— hacia un lado 0 m
● a piezas puestas a tierra
— hacia adelante 0 m
— hacia atrás 0 m
— hacia arriba 0 m
— hacia un lado 0 m
— hacia abajo 0 m
● a piezas bajo tensión
— hacia adelante 0 m
— hacia atrás 0 m
— hacia arriba 0 m
— hacia abajo 0 m
— hacia un lado 0 m
Condiciones ambiente
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. 2 000 m
temperatura ambiente
● durante el funcionamiento -25 ... +60 °C
● durante el almacenamiento -40 ... +85 °C
● durante el transporte -40 ... +85 °C
humedad relativa del aire durante el funcionamiento 15 ... 95 % 10 ... 95 %
Homologaciones Certificados
General Product Approval
CCC CCC
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
UL UL
EAC EAC
EMV
RCM RCM
Test Certificates
Type Test Certificates/Test Report
Special Test Certificate
Maritime application
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas)
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping)
other
Chinese Quality Checkmark Chinese Quality Checkmark
Confirmation
Miscellaneous
Railway
Special Test Certificate
Environment
Environmental Confirmations
Más información
Información sobre el embalaje
Information for data generation and storage
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
Industry Mall (sistema de pedido online)
Generador CAx online
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
3RT1926-2EJ11 3RP2525-1BB30
3RT1926-2EJ11 3RP2525-1BB30
3RT1926-2EJ11 3RP2525-1BB30
3RT1926-2EJ11 3RP2525-1BB30
Última modificación: 5/9/2025
Fecha
18/12/2025
Sujeto a cambios
© Copyright Siemens 2025