Artikelnummer 3RT1926-2FL21 3RP2540-1BW30
elektronisch verzögerter frontseitiger Hilfsschalter Zeitbereich 0,5...10s, AC / DC 200 ... 240 V, 1 Schliesser + 1 Öffner rückfallverzögert, ohne Steuersignal für 3RT1 Zeitrelais, elektronisch rückfallverzögert ohne Steuersignal oder ablaufsicher einschaltwischend nullspannungssicher 7 Zeitbereiche 0,05...600 s AC/DC 12-240 V, 2 Wechsler bei AC 50/60 Hz mit LED, Schraubanschluss
Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Hilfsschalter Zeitrelais
Ausführung des Produkts rückfallverzögert rückfallverzögert ohne Steuersignal, nullspannungssicher, einschaltwischend
Produkttyp-Bezeichnung 3RT19 3RP25
Allgemeine technische Daten
Baugröße des Schützes kombinierbar firmenspezifisch S6 ... S12
Produktbestandteil
● Relaisausgang Ja
● Halbleiterausgang Nein
Produkterweiterung erforderlich Fernbedienung Nein
Produkterweiterung optional Fernbedienung Nein
Isolationsspannung für Überspannungskategorie III nach IEC 60664 bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert 300 V
Prüfspannung für Isolationsprüfung 2,5 kV
Verschmutzungsgrad 3
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert 4 000 V
Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 11g / 15 ms
Schwingfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 10 ... 55 Hz: 0,35 mm 10 ... 55 Hz / 0,35 mm
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch 10 000 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) bei AC-15 bei 230 V typisch 100 000
einstellbare Zeit 0,5 ... 10 s 0,05 ... 600 s
relative Einstellgenauigkeit bezogen auf Skalenendwert 15 % 5 %; +/-
thermischer Strom 5 A
Mindesteinschaltdauer 200 ms 250 ms
Wiederbereitschaftszeit 150 ms 250 ms
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 K
Wirkprinzip elektronisch
relative Wiederholgenauigkeit 1 % 1 %; +/-
Einfluss der Umgebungstemperatur 1 % im ganzen Temperaturbereich auf die eingestellte Laufzeit
Einfluss der Versorgungsspannung 1 % im ganzen Spannungsbereich auf die eingestellte Laufzeit
RoHS-Richtlinie (Datum) 07/01/2006 09/12/2014
SVHC Stoffname
Blei - 7439-92-1
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
Bruttogewicht pro ME 0,087 kg 0,177 kg
Produktfunktion
Produktfunktion Stern-Dreieck-Schaltung Nein
Steuerstromkreis/ Ansteuerung
Spannungsart der Steuerspeisespannung AC AC/DC
Steuerspeisespannung 1 bei AC
● bei 50 Hz 200 ... 240 V 12 ... 240 V
● bei 60 Hz 200 ... 240 V 12 ... 240 V
Steuerspeisespannungsfrequenz 1 50 ... 60 Hz
Steuerspeisespannung 1 bei DC 12 ... 240 V
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei DC
● Anfangswert 0,85
● Endwert 1,1
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei AC bei 50 Hz
● Anfangswert 0,85
● Endwert 1,1
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei AC bei 60 Hz
● Anfangswert 0,85
● Endwert 1,1
Einschaltstromspitze
● bei 24 V 0,4 A
● bei 240 V 5 A
Dauer der Einschaltstromspitze
● bei 24 V 0,3 ms
● bei 240 V 0,5 ms
Schaltfunktion
Schaltfunktion
● ansprechverzögert Nein
● ansprechverzögert/sofort schaltend Nein
● einschaltwischend Nein Ja
● einschaltwischend/sofort schaltend Nein
● rückfallverzögert Ja
Schaltfunktion
● blinkend symmetrisch Beginn mit Pause/sofort schaltend Nein
● blinkend symmetrisch Beginn mit Pause Nein
● blinkend symmetrisch Beginn mit Impuls/sofort schaltend Nein
● blinkend symmetrisch Beginn mit Impuls Nein
● blinkend asymmetrisch Beginn mit Pause Nein
● blinkend asymmetrisch Beginn mit Impuls Nein
Schaltfunktion
● fest getaktet Beginn mit Impuls Nein
● fest getaktet Beginn mit Pause Nein
Schaltfunktion
● variabel getaktet Beginn mit Impuls Nein
● variabel getaktet Beginn mit Pause Nein
Schaltfunktion
● Stern-Dreieck-Schaltung mit Nachlaufzeit Nein
● Stern-Dreieck-Schaltung Nein
Schaltfunktion mit Steuersignal
● additiv ansprechverzögert Nein
● ausschaltwischend Nein
● ausschaltwischend/sofort schaltend Nein
● rückfallverzögert Nein
● rückfallverzögert/sofort schaltend Nein
● impulsverzögert Nein
● impulsverzögert/sofort schaltend Nein
● impulsformend Nein
● impulsformend/sofort schaltend Nein
● additiv ansprechverzögert/sofort schaltend Nein
● ansprechverzögert/rückfallverzögert Nein
● ansprechverzögert/rückfallverzögert/sofort schaltend Nein
● einschaltwischend Nein
● einschaltwischend/sofort schaltend Nein
Schaltfunktion des Wischrelais mit Steuersignal
● nachtriggerbar mit ausgeschaltetem Steuersignal/sofort schaltend Nein
● nachtriggerbar mit eingeschaltetem Steuersignal Nein
● nachtriggerbar mit eingeschaltetem Steuersignal/sofort schaltend Nein
● nachtriggerbar mit ausgeschaltetem Steuersignal Nein
Ausführung des Steueranschlusses potenzialbehaftet Nein
Kurzschluss-Schutz
Ausführung des Sicherungseinsatzes für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich Sicherung gL/gG: 4 A
Hilfsstromkreis
Material der Schaltkontakte AgSnO2
Anzahl der Öffner
● verzögert schaltend 1 0
● unverzögert schaltend 0
Anzahl der Schließer
● verzögert schaltend 1 0
● unverzögert schaltend 0
Anzahl der Wechsler
● verzögert schaltend 0 2
● unverzögert schaltend 0
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-15
● maximal 3 A
● bei 24 V 3 A
● bei 250 V 3 A
Betriebsstrom der Hilfskontakte als Öffner bei AC-15
● bei 24 V 3 A
● bei 250 V 3 A
Betriebsstrom der Hilfskontakte als Schließer bei AC-15
● bei 24 V 3 A
● bei 250 V 3 A
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13
● bei 24 V 1 A
● bei 125 V 0,2 A
● bei 250 V 0,1 A
Schalthäufigkeit mit Schütz 3RT2 maximal 5 000 1/h
Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 5 mA)
Schaltvermögen Strom bei induktiver Last 0,01 ... 3 A
Eingänge/ Ausgänge
Produktfunktion
● an den Relaisausgängen Umschaltung verzögert/unverzögert Nein
● nullspannungssicher Nein Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
EMV-Störfestigkeit gemäß IEC 61812-1 EN 61000-6-2 entspricht Schärfegrad 3
leitungsgebundene Störeinkopplung
● durch Burst gemäß IEC 61000-4-4 2 kV Netzanschluss / 1 kV Steueranschluss
● durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5 2 kV
● durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5 1 kV
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3 10 V/m
elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2 4 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung
Sicherheitsrelevante Kenngrößen
Kategorie gemäß EN 954-1 keine
Elektrische Sicherheit
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne
Art der Isolierung Basisisolierung
Anschlüsse/ Klemmen
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis Nein Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte
● eindrähtig 1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²)
● bei AWG-Leitungen eindrähtig 2x (20 ... 14) 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)
● bei AWG-Leitungen mehrdrähtig 2x (20 ... 14) 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)
anschließbarer Leiterquerschnitt
● eindrähtig 0,5 m² ... 4 m²
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung 0,5 m² ... 2,5 m² 0,5 ... 4 mm²
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt
● eindrähtig 18 ... 14 20 ... 12
● mehrdrähtig 18 ... 14 20 ... 14
Anzugsdrehmoment 0,6 ... 0,8 N·m
Ausführung des Gewindes der Anschlussschraube M3
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Einbaulage beliebig
Befestigungsart aufsteckbar Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Höhe 46 mm 100 mm
Breite 33 mm 22,5 mm
Tiefe 73 mm 90 mm
einzuhaltender Abstand
● bei Reihenmontage
— vorwärts 0 m
— rückwärts 0 m
— aufwärts 0 m
— abwärts 0 m
— seitwärts 0 m
● zu geerdeten Teilen
— vorwärts 0 m
— rückwärts 0 m
— aufwärts 0 m
— seitwärts 0 m
— abwärts 0 m
● zu spannungsführenden Teilen
— vorwärts 0 m
— rückwärts 0 m
— aufwärts 0 m
— abwärts 0 m
— seitwärts 0 m
Umgebungsbedingungen
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal 2 000 m
Umgebungstemperatur
● während Betrieb -25 ... +60 °C
● während Lagerung -40 ... +85 °C
● während Transport -40 ... +85 °C
relative Luftfeuchte während Betrieb 15 ... 95 % 10 ... 95 %
Approbationen Zertifikate
allgemeine Produktzulassung
CCC CCC Ja Ja
EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Ja Ja
UK-Konformitätserklärung UK-Konformitätserklärung Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
UL UL Ja Ja
EAC EAC Ja Ja
EMV
RCM RCM Ja Ja
Prüfbescheinigungen
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis Ja Ja
Marine / Schiffbau
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping) Ja Ja
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas) Ja Ja
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping) Ja Ja
Sonstige
Bestätigung Ja Ja
Sonstige Ja Ja
Railway
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Umwelt
Umweltbestätigung Ja Ja
Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
CAx-Online-Generator
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
Kennlinien: Derating
3RT1926-2FL21 3RP2540-1BW30
3RT1926-2FL21 3RP2540-1BW30
3RT1926-2FL21 3RP2540-1BW30
letzte Änderung: 11.03.2024
Datum:
26.12.2024
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 2024