Ürün numarası | 3RT1926-2GD51 | 3RP2574-1NW30 | |
elektronik gecikmeli yardιmcι kontak, ön tarafta aletsiz kolay montaj, zaman aralığı 1,5...30sn, AC 200 ... 240 V, 2NO, yιldιz-üçgen fonksiyonu, ebat S6...S12 | zaman rölesi, elektronik yιldιz-üçgen fonksiyonlu 1NO gecikmeli 1NO gecikmesiz 1 zaman aralığı, 1...20 sn AC/DC 12-240 V AC 50/60 Hz'te vida tipi klemens | ||
ürün marka adı | SIRIUS | ||
ürün tanımı | yardιmcι şalter | zaman rölesi | |
ürün modeli | Yıldız-Üçgen fonksiyonu | ||
ürün tipi tanımı | 3RT19 | 3RP25 | |
Genel teknik veriler | |||
koruyucu ebadı kombine edilebilir firmaya özel | S6 ... S12 | ||
ürün bileşeni | |||
● röle çıkışı | Evet | ||
● yarı iletken çıkışı | Hayir | ||
ürün ilavesi gerekli uzaktan kumanda | Hayir | ||
ürün ilavesi opsiyonel uzaktan kumanda | Hayir | ||
izolasyon gerilimi IEC 60664 uyarınca aşırı gerilim kategorisi III için kirlilik derecesi 3’te anma değeri | 300 V | ||
test gerilimi izolasyon kontrolü için | 2,5 kV | ||
kirlilik derecesi | 3 | ||
şok gerilim mukavemeti anma değeri | 4 000 V | ||
IP koruma türü | IP20 | ||
şok mukavemeti IEC 60068-2-27 uyarınca | 11g / 15 ms | ||
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik | 10 000 000 | ||
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) AC-15'te 230 V'ta tipik | 100 000 | ||
ayarlanabilir süre | 1,5 ... 30 s | 1 ... 20 s | |
bağıl ayar hassasiyeti skala son değeri bazında | 15 % | 5 %; +/- | |
termik akım | 5 A | ||
yeniden çalışmaya hazır olma süresi | 150 ms | 250 ms | |
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | K | ||
etki prensibi | elektronik | ||
bağıl tekrarlama hassasiyeti | 1 % | 1 %; +/- | |
ortam sıcaklığının etkisi | Ayarlanan çalışma süresinde tüm sıcaklık aralığında %1 | ||
besleme gerilimine etkisi | Ayarlanan çalışma süresinde tüm gerilim aralığında %1 | ||
RoHS yönetmeliği (tarih) | 07/01/2006 | 09/12/2014 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
|
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one - 71868-10-5
|
|
Ürün fonksiyonu | |||
ürün fonksiyonu yıldız üçgen anahtarlama | Evet | ||
Kontrol devresi/ Kumanda | |||
gerilim türü kontrol besleme gerilimi | AC | AC/DC | |
kontrol besleme gerilimi 1 AC'de | |||
● 50 Hz'de | 200 ... 240 V | 12 ... 240 V | |
● 60 Hz'de | 200 ... 240 V | 12 ... 240 V | |
kontrol besleme gerilimi frekansı 1 | 50 ... 60 Hz | ||
kontrol besleme gerilimi 1 DC'de | |||
● | 12 ... 240 V | ||
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri DC'de | |||
● başlangıç değeri | 0,8 | ||
● bitiş değeri | 1,1 | ||
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 50 Hz'de | |||
● başlangıç değeri | 0,85 | 0,8 | |
● bitiş değeri | 1,1 | ||
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 60 Hz'de | |||
● başlangıç değeri | 0,85 | 0,8 | |
● bitiş değeri | 1,1 | ||
çalıştırma akımı zirvesi | |||
● 24 V'ta | 0,5 A | ||
● 240 V'ta | 5 A | ||
çalıştırma akımı zirvesinin süresi | |||
● 24 V'ta | 0,4 ms | ||
● 240 V'ta | 0,5 ms | ||
Anahtarlama fonksiyonu | |||
anahtarlama fonksiyonu | |||
● yanıt gecikmeli | Hayir | ||
● yanıt gecikmeli/hemen anahtarlama | Hayir | ||
● açılma hareketli | Hayir | ||
● açmayı geciktirici/hemen anahtarlama | Hayir | ||
● bırakma gecikmeli | Hayir | ||
anahtarlama fonksiyonu | |||
● duraklama ile başlayan simetrik yanıp sönme/hemen anahtarlama | Hayir | ||
● duraklama ile başlayan simetrik yanıp sönme | Hayir | ||
● impuls ile başlayan simetrik yanıp sönme/hemen anahtarlama | Hayir | ||
● impuls ile başlayan simetrik yanıp sönme | Hayir | ||
● duraklama ile başlayan asimetrik yanıp sönme | Hayir | ||
● impuls ile başlayan asimetrik yanıp sönme | Hayir | ||
anahtarlama fonksiyonu | |||
● sabit taktlı impulslu başlangıç | Hayir | ||
● sabit taktlı duraklamalı başlangıç | Hayir | ||
anahtarlama fonksiyonu | |||
● değişken taktlı impuls başlangıç | Hayir | ||
● değişken taktlı aralı başlangıç | Hayir | ||
anahtarlama fonksiyonu | |||
● müteakip çalışma süreli yıldız üçgen anahtarlama | Hayir | ||
● yıldız üçgen anahtarlama | Evet | ||
anahtarlama fonksiyonu kumanda sinyalli | |||
● ek olarak çekme gecikmeli | Hayir | ||
● kapatmayı geciktirici | Hayir | ||
● kapatmayı geciktirici/hemen anahtarlama | Hayir | ||
● bırakma gecikmeli | Hayir | ||
● bırakma gecikmeli/hemen anahtarlama | Hayir | ||
● impuls gecikmeli | Hayir | ||
● impuls gecikmeli/hemen anahtarlama | Hayir | ||
● impulslu | Hayir | ||
● impulslu/hemen anahtarlama | Hayir | ||
● ek olarak çekme gecikmeli/hemen anahtarlama | Hayir | ||
● yanıt gecikmeli/bırakma gecikmeli | Hayir | ||
● yanıt gecikmeli/bırakma gecikmeli/hemen anahtarlama | Hayir | ||
● açılma hareketli | Hayir | ||
● açmayı geciktirici/hemen anahtarlama | Hayir | ||
anahtarlama fonksiyonu gidip gelme kontağı rölesi kumanda sinyalli | |||
● kumanda sinyali kapalı durumdayken sonradan tetiklenebilir/hemen anahtarlama | Hayir | ||
● kumanda sinyali açık durumdayken sonradan tetiklenebilir | Hayir | ||
● kumanda sinyali açık durumdayken sonradan tetiklenebilir/hemen anahtarlama | Hayir | ||
● kumanda sinyali kapalı durumdayken sonradan tetiklenebilir | Hayir | ||
kumanda bağlantısı modeli potansiyelli | Hayir | ||
Kısa devre koruması | |||
sigorta elemanı modeli yardımcı anahtar kısa devre koruması için gerekli | sigorta gL/gG: 4 A | ||
Yardιmcι akιm devresi | |||
malzeme anahtar kontağı | AgSnO2 | ||
açıcı sayısı | |||
● gecikmeli anahtarlama | 0 | ||
● gecikmesiz anahtarlama | 0 | ||
kapayıcı sayısı | |||
● gecikmeli anahtarlama | 1 | ||
● gecikmesiz anahtarlama | 1 | ||
CO kontak sayısı | |||
● gecikmeli anahtarlama | 0 | ||
● gecikmesiz anahtarlama | 0 | ||
işletim akımı yardımcı kontaklar AC-15'te | |||
● maksimum | 3 A | ||
● 24 V'ta | 3 A | ||
● 250 V'ta | 3 A | ||
işletim akımı yardımcı kontaklar açıcı olarak AC-15'te | |||
● 24 V'ta | 3 A | ||
● 250 V'ta | 3 A | ||
işletim akımı yardımcı kontaklar kapayıcı olarak AC-15'te | |||
● 24 V'ta | 3 A | ||
● 250 V'ta | 3 A | ||
işletim akımı yardımcı kontaklar DC-13'te | |||
● 24 V'ta | 1 A | ||
● 125 V'ta | 0,2 A | ||
● 250 V'ta | 0,1 A | ||
anahtarlama frekansı 3RT2 kontaktörü kontaktörüyle maksimum | 5 000 1/h | ||
kontak güvenilirliği yardımcı kontaklar | beher 100 milyonda hatalı çalıştırma (17 V, 5 mA) | ||
kontak yük kapasitesi yardımcı kontaklar UL uyarınca | R300 / B300 | ||
anahtarlama akım durumu endüktif yükte | 0,01 ... 3 A | ||
Girişler/ Çıkışlar | |||
ürün fonksiyonu | |||
● röle çıkışlarında geciktirilebilir/gecikmesiz geçiş | Hayir | ||
● sıfır gerilim emniyeti | Hayir | ||
Elektro manyetik uyumluluk | |||
EMU parazit direnci IEC 61812-1 uyarınca | EN 61000-6-2 | önem derecesi 3’e denktir | |
iletkene bağlı parazit oluşumu | |||
● patlama nedeniyle IEC 61000-4-4 uyarınca | 2 kV şebeke bağlantısı/ 1 kV kontrol soketi | ||
● iletken topraklama dalgalanma nedeniyle IEC 61000-4-5 uyarınca | 2 kV | ||
● hattan hata dalgalanma nedeniyle IEC 61000-4-5 uyarınca | 1 kV | ||
alana bağlı parazit IEC 61000-4-3 uyarınca | 10 V/m | ||
elektro statik boşalım IEC 61000-4-2 uyarınca | 4 kV Kontak boşaltımı / 8 kV hava boşaltımı | ||
Emniyet | |||
kategori EN 954-1 uyarınca | yok | ||
Elektrik Güvenliği | |||
IP koruma türü ön tarafta IEC 60529 uyarınca | IP20 | ||
temas koruması ön tarafta IEC 60529 uyarınca | önden dikey dokunma durumunda parmak korumalı | ||
izolasyon türü | Temel izolasyon | ||
Bağlantılar/ Terminaller | |||
ürün bileşeni çıkarılabilir yardımcı akım ve kontrol devresi terminali | Hayir | Evet | |
elektrik bağlantısı modeli yardımcı ve kontrol devreleri için | vida bağlantısı | ||
bağlanabilir kablo kesit türü | |||
● tek telli | 1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||
● ince telli kablo uç işlemeli | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | |
● AWG hatlarında tek telli | 2x (20 ... 14) | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
● AWG hatlarında çok telli | 2x (20 ... 14) | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
bağlanabilir iletken kesiti | |||
● tek telli | 0,5 m² ... 4 m² | ||
● ince telli kablo uç işlemeli | 0,5 m² ... 2,5 m² | 0,5 ... 4 mm² | |
AWG numarası kodlanmış bağlanabilir iletken kesiti | |||
● tek telli | 18 ... 14 | 20 ... 12 | |
● çok telli | 18 ... 14 | 20 ... 14 | |
sıkma torku | 0,6 ... 0,8 N·m | ||
yiv modeli bağlantı vidası | M3 | ||
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |||
montaj konumu | isteğe göre | ||
sabitleme türü | geçmeli | 35 mm'lik üstten geçmeli raya vidalı ve tırnaklı sabitleme | |
yükseklik | 46 mm | 100 mm | |
genişlik | 33 mm | 22,5 mm | |
derinlik | 73 mm | 90 mm | |
uyulması gereken mesafe | |||
● sıralı montajda | |||
— önde | 0 m | ||
— geride | 0 m | ||
— yukarı | 0 m | ||
— aşağı doğru | 0 m | ||
— yanlarda | 0 m | ||
● topraklanmış parçalara | |||
— önde | 0 m | ||
— geride | 0 m | ||
— yukarı | 0 m | ||
— yanlarda | 0 m | ||
— aşağı doğru | 0 m | ||
● gerilim taşıyan parçalara | |||
— önde | 0 m | ||
— geride | 0 m | ||
— yukarı | 0 m | ||
— aşağı doğru | 0 m | ||
— yanlarda | 0 m | ||
Ortam koşulları | |||
kurulum yüksekliği NN üzerinde yükseklikte maksimum | 2 000 m | ||
ortam sıcaklığı | |||
● işletim sırasında | -25 ... +60 °C | ||
● depolama sırasında | -40 ... +85 °C | ||
● taşıma sırasında | -40 ... +85 °C | ||
bağıl nem işletim sırasında | 15 ... 95 % | 10 ... 95 % | |
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
CSA |
![]() |
Evet | Evet |
Confirmation | Evet | Evet | |
CCC |
![]() |
Evet | Evet |
UK Declaration of Conformity |
![]() |
Evet | Evet |
EU declaration of conformity |
![]() |
Evet | Evet |
UL |
![]() |
Evet | Evet |
EAC |
![]() |
Evet | Evet |
EMV | |||
RCM |
![]() |
Evet | Evet |
Test Certificates | |||
Special Test Certificate | Evet | Evet | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
Evet | Evet |
DNV (Det Norske Veritas) |
![]() |
Evet | Evet |
PRS (Polski Register of Shipping) |
![]() |
Evet | Evet |
RINA (Registro Italiano Navale) |
![]() |
Evet | Evet |
other | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
Miscellaneous | Evet | Evet | |
Railway | |||
Special Test Certificate | Evet | Evet | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
|
|||
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
|
|||
Cax online generator
|
|||
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
|
|||
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
|
|||
Karakteristik eğri: Derating
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Son değişiklik: | 3.06.2024 | ||
Tarih 15.06.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |