Artikelnummer | 3RT2015-4AP62 | 3RT2015-1AP62 | |
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polig, AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, Hilfskontakte: 1 Ö, Ringkabelschuhanschluss, Baugröße: S00 | Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polig, AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, Hilfskontakte: 1 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S00 | ||
Produkt-Markenname | SIRIUS | ||
Produkt-Bezeichnung | Leistungsschütz | ||
Produkttyp-Bezeichnung | 3RT2 | ||
Allgemeine technische Daten | |||
Baugröße des Schützes | S00 | ||
Produkterweiterung | |||
● Funktionsmodul für Kommunikation | Nein | ||
● Hilfsschalter | Ja | ||
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom | |||
● bei AC bei warmem Betriebszustand | 0,6 W | ||
● bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol | 0,2 W | ||
● ohne Laststromanteil typisch | 1,2 W | ||
Art der Verlustleistungsberechnung polabhängig | quadratisch | ||
Isolationsspannung | |||
● des Hauptstromkreises bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert | 690 V | ||
● des Hilfsstromkreises bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert | 690 V | ||
Stoßspannungsfestigkeit | |||
● des Hauptstromkreises Bemessungswert | 6 kV | ||
● des Hilfsstromkreises Bemessungswert | 6 kV | ||
maximal zulässige Spannung für sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten gemäß EN 60947-1 | 400 V | ||
Schockfestigkeit bei Rechteckstoß | |||
● bei AC | 6,7g / 5 ms, 4,2g / 10 ms | ||
Schockfestigkeit bei Sinusstoß | |||
● bei AC | 10,5g / 5 ms, 6,6g / 10 ms | ||
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) | |||
● des Schützes typisch | 30 000 000 | ||
● des Schützes mit aufgesetztem elektronikgerechtem Hilfsschalterblock typisch | 5 000 000 | ||
● des Schützes mit aufgesetztem Hilfsschalterblock typisch | 10 000 000 | ||
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | Q | ||
RoHS-Richtlinie (Datum) | 10/01/2009 | ||
Bruttogewicht pro ME | 0,225 kg | 0,228 kg | |
Umgebungsbedingungen | |||
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | 2 000 m | ||
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | -25 ... +60 °C | ||
● während Lagerung | -55 ... +80 °C | ||
relative Luftfeuchte minimal | 10 % | ||
relative Luftfeuchte bei 55 °C gemäß IEC 60068-2-30 maximal | 95 % | ||
Umwelt-Fußabdruck | |||
Umweltproduktdeklaration(EPD) | Ja | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt | 39,6 kg | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung | 1,18 kg | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb | 38,5 kg | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life | -0,155 kg | ||
Hauptstromkreis | |||
Polzahl für Hauptstromkreis | 3 | ||
Anzahl der Schließer für Hauptkontakte | 3 | ||
Betriebsspannung | |||
● bei AC-3 Bemessungswert maximal | 690 V | ||
● bei AC-3e Bemessungswert maximal | 690 V | ||
Betriebsstrom | |||
● bei AC-1 bei 400 V bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert | 18 A | ||
● bei AC-1 | |||
— bis 690 V bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert | 18 A | ||
— bis 690 V bei Umgebungstemperatur 60 °C Bemessungswert | 16 A | ||
● bei AC-3 | |||
— bei 400 V Bemessungswert | 7 A | ||
— bei 500 V Bemessungswert | 6 A | ||
— bei 690 V Bemessungswert | 4,9 A | ||
● bei AC-3e | |||
— bei 400 V Bemessungswert | 7 A | ||
— bei 500 V Bemessungswert | 6 A | ||
— bei 690 V Bemessungswert | 4,9 A | ||
● bei AC-4 bei 400 V Bemessungswert | 6,5 A | ||
● bei AC-5a bis 690 V Bemessungswert | 15,8 A | ||
● bei AC-5b bis 400 V Bemessungswert | 5,8 A | ||
● bei AC-6a | |||
— bis 230 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert | 4 A | ||
— bis 400 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert | 4 A | ||
— bis 500 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert | 3,8 A | ||
— bis 690 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert | 3,6 A | ||
● bei AC-6a | |||
— bis 230 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert | 2,7 A | ||
— bis 400 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert | 2,7 A | ||
— bis 500 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert | 2,5 A | ||
— bis 690 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert | 2,4 A | ||
Mindestquerschnitt im Hauptstromkreis bei maximalem AC-1 Bemessungswert | 2,5 mm² | ||
Betriebsstrom für ca. 200000 Schaltspiele bei AC-4 | |||
● bei 400 V Bemessungswert | 2,6 A | ||
● bei 690 V Bemessungswert | 1,8 A | ||
Betriebsstrom | |||
● bei 1 Strombahn bei DC-1 | |||
— bei 24 V Bemessungswert | 15 A | ||
— bei 60 V Bemessungswert | 15 A | ||
— bei 110 V Bemessungswert | 1,5 A | ||
— bei 220 V Bemessungswert | 0,6 A | ||
— bei 440 V Bemessungswert | 0,42 A | ||
— bei 600 V Bemessungswert | 0,42 A | ||
● bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-1 | |||
— bei 24 V Bemessungswert | 15 A | ||
— bei 60 V Bemessungswert | 15 A | ||
— bei 110 V Bemessungswert | 8,4 A | ||
— bei 220 V Bemessungswert | 1,2 A | ||
— bei 440 V Bemessungswert | 0,6 A | ||
— bei 600 V Bemessungswert | 0,5 A | ||
● bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-1 | |||
— bei 24 V Bemessungswert | 15 A | ||
— bei 60 V Bemessungswert | 15 A | ||
— bei 110 V Bemessungswert | 15 A | ||
— bei 220 V Bemessungswert | 15 A | ||
— bei 440 V Bemessungswert | 0,9 A | ||
— bei 600 V Bemessungswert | 0,7 A | ||
● bei 1 Strombahn bei DC-3 bei DC-5 | |||
— bei 24 V Bemessungswert | 15 A | ||
— bei 60 V Bemessungswert | 0,35 A | ||
— bei 110 V Bemessungswert | 0,1 A | ||
● bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5 | |||
— bei 24 V Bemessungswert | 15 A | ||
— bei 60 V Bemessungswert | 3,5 A | ||
— bei 110 V Bemessungswert | 0,25 A | ||
● bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5 | |||
— bei 24 V Bemessungswert | 15 A | ||
— bei 60 V Bemessungswert | 15 A | ||
— bei 110 V Bemessungswert | 15 A | ||
— bei 220 V Bemessungswert | 1,2 A | ||
— bei 440 V Bemessungswert | 0,14 A | ||
— bei 600 V Bemessungswert | 0,14 A | ||
Betriebsleistung | |||
● bei AC-2 bei 400 V Bemessungswert | 3 kW | ||
● bei AC-3 | |||
— bei 230 V Bemessungswert | 1,5 kW | ||
— bei 400 V Bemessungswert | 3 kW | ||
— bei 500 V Bemessungswert | 3 kW | ||
— bei 690 V Bemessungswert | 4 kW | ||
● bei AC-3e | |||
— bei 230 V Bemessungswert | 1,5 kW | ||
— bei 400 V Bemessungswert | 3 kW | ||
— bei 500 V Bemessungswert | 3 kW | ||
— bei 690 V Bemessungswert | 4 kW | ||
Betriebsleistung für ca. 200000 Schaltspiele bei AC-4 | |||
● bei 400 V Bemessungswert | 1,15 kW | ||
● bei 690 V Bemessungswert | 1,15 kW | ||
Betriebsscheinleistung bei AC-6a | |||
● bis 230 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert | 1,5 kVA | ||
● bis 400 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert | 2,7 kVA | ||
● bis 500 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert | 3,3 kVA | ||
● bis 690 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert | 4,3 kVA | ||
Betriebsscheinleistung bei AC-6a | |||
● bis 230 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert | 1 kVA | ||
● bis 400 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert | 1,8 kVA | ||
● bis 500 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert | 2,2 kVA | ||
● bis 690 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert | 2,9 kVA | ||
Kurzzeitstromfestigkeit bei kaltem Betriebszustand bis 40 °C | |||
● befristet auf 1 s stromlos schaltend maximal | 120 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden | ||
● befristet auf 5 s stromlos schaltend maximal | 86 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden | ||
● befristet auf 10 s stromlos schaltend maximal | 67 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden | ||
● befristet auf 30 s stromlos schaltend maximal | 52 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden | ||
● befristet auf 60 s stromlos schaltend maximal | 43 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden | ||
Leerschalthäufigkeit | |||
● bei AC | 10 000 1/h | ||
Schalthäufigkeit | |||
● bei AC-1 maximal | 1 000 1/h | ||
● bei AC-2 maximal | 750 1/h | ||
● bei AC-3 maximal | 750 1/h | ||
● bei AC-3e maximal | 750 1/h | ||
● bei AC-4 maximal | 250 1/h | ||
Steuerstromkreis/ Ansteuerung | |||
Spannungsart der Steuerspeisespannung | AC | ||
Steuerspeisespannung bei AC | |||
● bei 50 Hz Bemessungswert | 220 V | ||
● bei 60 Hz Bemessungswert | 240 V | ||
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert der Magnetspule bei AC | |||
● bei 50 Hz | 0,8 ... 1,1 | ||
● bei 60 Hz | 0,8 ... 1,1 | ||
Anzugsscheinleistung der Magnetspule bei AC | |||
● bei 50 Hz | 26,4 VA | ||
● bei 60 Hz | 26,4 VA | ||
Leistungsfaktor induktiv bei Anzugsleistung der Spule | |||
● bei 50 Hz | 0,81 | ||
● bei 60 Hz | 0,81 | ||
Haltescheinleistung der Magnetspule bei AC | |||
● bei 50 Hz | 4,4 VA | ||
● bei 60 Hz | 4,4 VA | ||
Leistungsfaktor induktiv bei Halteleistung der Spule | |||
● bei 50 Hz | 0,24 | ||
● bei 60 Hz | 0,24 | ||
Schließverzug | |||
● bei AC | 9 ... 35 ms | ||
Öffnungsverzug | |||
● bei AC | 4 ... 15 ms | ||
Lichtbogendauer | 10 ... 15 ms | ||
Ausführung der Ansteuerung des Schaltantriebs | Standard A1 - A2 | ||
Hilfsstromkreis | |||
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend | 1 | ||
Betriebsstrom bei AC-12 maximal | 10 A | ||
Betriebsstrom bei AC-15 | |||
● bei 230 V Bemessungswert | 10 A | ||
● bei 400 V Bemessungswert | 3 A | ||
● bei 500 V Bemessungswert | 2 A | ||
● bei 690 V Bemessungswert | 1 A | ||
Betriebsstrom bei DC-12 | |||
● bei 24 V Bemessungswert | 10 A | ||
● bei 48 V Bemessungswert | 6 A | ||
● bei 60 V Bemessungswert | 6 A | ||
● bei 110 V Bemessungswert | 3 A | ||
● bei 125 V Bemessungswert | 2 A | ||
● bei 220 V Bemessungswert | 1 A | ||
● bei 600 V Bemessungswert | 0,15 A | ||
Betriebsstrom bei DC-13 | |||
● bei 24 V Bemessungswert | 10 A | ||
● bei 48 V Bemessungswert | 2 A | ||
● bei 60 V Bemessungswert | 2 A | ||
● bei 110 V Bemessungswert | 1 A | ||
● bei 125 V Bemessungswert | 0,9 A | ||
● bei 220 V Bemessungswert | 0,3 A | ||
● bei 600 V Bemessungswert | 0,1 A | ||
Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte | Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 1 mA) | ||
UL/CSA Bemessungsdaten | |||
Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor | |||
● bei 480 V Bemessungswert | 4,8 A | ||
● bei 600 V Bemessungswert | 6,1 A | ||
abgegebene mechanische Leistung [hp] | |||
● für 1-phasigen Drehstrommotor | |||
— bei 110/120 V Bemessungswert | 0,25 hp | ||
— bei 230 V Bemessungswert | 0,75 hp | ||
● für 3-phasigen Drehstrommotor | |||
— bei 200/208 V Bemessungswert | 1,5 hp | ||
— bei 220/230 V Bemessungswert | 2 hp | ||
— bei 460/480 V Bemessungswert | 3 hp | ||
— bei 575/600 V Bemessungswert | 5 hp | ||
Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL | A600 / Q600 | ||
Kurzschluss-Schutz | |||
Ausführung des Sicherungseinsatzes | |||
● für Kurzschlussschutz des Hauptstromkreises | |||
— bei Zuordnungsart 1 erforderlich | gG: 35A (690V,100kA), aM: 20A (690V,100kA), BS88: 35A (415V,80kA) | ||
— bei Zuordnungsart 2 erforderlich | gG: 20A (690V, 100kA), aM: 16A (690V, 100kA), BS88: 20A (415V, 80kA) | ||
● für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich | gG: 10 A (500 V, 1 kA) | ||
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |||
Einbaulage | bei senkrechter Montageebene +/-180° drehbar, bei senkrechter Montageebene +/- 22,5° nach vorne und hinten kippbar | ||
Befestigungsart | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 60715 | ||
Höhe | 58 mm | ||
Breite | 45 mm | ||
Tiefe | 73 mm | ||
einzuhaltender Abstand | |||
● bei Reihenmontage | |||
— vorwärts | 10 mm | ||
— aufwärts | 10 mm | ||
— abwärts | 10 mm | ||
— seitwärts | 0 mm | ||
● zu geerdeten Teilen | |||
— vorwärts | 10 mm | ||
— aufwärts | 10 mm | ||
— seitwärts | 6 mm | ||
— abwärts | 10 mm | ||
● zu spannungsführenden Teilen | |||
— vorwärts | 10 mm | ||
— aufwärts | 10 mm | ||
— abwärts | 10 mm | ||
— seitwärts | 6 mm | ||
Anschlüsse/ Klemmen | |||
Ausführung des elektrischen Anschlusses | |||
● für Hauptstromkreis | Ringkabelschuhanschluss | Schraubanschluss | |
● für Hilfs- und Steuerstromkreis | Ringkabelschuhanschluss | Schraubanschluss | |
● am Schütz für Hilfskontakte | Ringkabelschuhanschluss | Schraubanschluss | |
● der Magnetspule | Ringkabelschuhanschluss | Schraubanschluss | |
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
● für Hauptkontakte | |||
— eindrähtig | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² | ||
— eindrähtig oder mehrdrähtig | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² | ||
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
● bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 | ||
anschließbarer Leiterquerschnitt für Hauptkontakte | |||
● eindrähtig | 0,5 ... 4 mm² | ||
● mehrdrähtig | 0,5 ... 4 mm² | ||
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 0,5 ... 2,5 mm² | ||
anschließbarer Leiterquerschnitt für Hilfskontakte | |||
● eindrähtig oder mehrdrähtig | 0,5 ... 4 mm² | ||
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 0,5 ... 2,5 mm² | ||
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
● für Hilfskontakte | |||
— eindrähtig oder mehrdrähtig | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² | ||
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
● bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 | ||
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt | |||
● für Hauptkontakte | 20 ... 12 | ||
● für Hilfskontakte | 20 ... 12 | ||
Sicherheitsrelevante Kenngrößen | |||
Produktfunktion | |||
● Spiegelkontakt gemäß IEC 60947-4-1 | Ja | ||
● Zwangsführung gemäß IEC 60947-5-1 | Nein | ||
● geeignet für Sicherheitsfunktion | Ja | ||
Eignung zur Verwendung sicherheitsgerichtetes Ausschalten | Ja | ||
Gebrauchsdauer maximal | 20 a | ||
Prüfung verschleißbedingter Gebrauchsdauer notwendig | Ja | ||
Anteil gefahrbringender Ausfälle | |||
● bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 40 % | ||
● bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 73 % | ||
B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 1 000 000 | ||
Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 100 FIT | ||
ISO 13849 | |||
Gerätetyp gemäß ISO 13849-1 | 3 | ||
Überdimensionierung gemäß ISO 13849-2 notwendig | Ja | ||
IEC 61508 | |||
Sicherheitsgerätetyp gemäß IEC 61508-2 | Typ A | ||
Elektrische Sicherheit | |||
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 | IP00 | IP20 | |
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 | fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne | ||
Approbationen Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
CCC | Ja | Ja | |
EU-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
Bestätigung | Ja | Ja | |
UK-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
UL | Ja | Ja | |
KC | Ja | Ja | |
EAC | Ja | Ja | |
EMV | |||
RCM | Ja | Ja | |
Funktionale Sicherheit | |||
Baumusterprüfbescheinigung | Ja | Ja | |
Prüfbescheinigungen | |||
spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | Ja | Ja | |
Marine / Schiffbau | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Ja | Ja | |
BV (Bureau Veritas) | Ja | Ja | |
DNV (Det Norske Veritas) | Ja | Ja | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Ja | Ja | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Ja | Ja | |
RMRS (Russian Maritime Register) | Ja | Ja | |
Sonstige | |||
Sonstige | Ja | Ja | |
Bestätigung | Ja | Ja | |
Bestätigung | Ja | Ja | |
Railway | |||
spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) | Ja | Ja | |
Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
Weitere Informationen | |||
Informationen zur Verpackung
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
|
|||
Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom
|
|||
Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)
|
|||
letzte Änderung: | 19.07.2024 | ||
Datum: 06.10.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |