Numéro d'article | 3RT2016-4AN61 | 3RT2016-1AN61 | |
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, AC 200 V, 50 Hz / 200-220 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO, connexion par cosse à œillet, taille : S00 | contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, AC 200 V, 50 Hz / 200-220 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO, borne à vis, taille : S00 | ||
nom de marque produit | SIRIUS | ||
désignation du produit | Contacteur de puissance | ||
désignation type de produit | 3RT2 | ||
Caractéristiques techniques générales | |||
taille du contacteur | S00 | ||
extension produit | |||
● module de fonction pour la communication | Non | ||
● bloc de contacts auxiliaires | Oui | ||
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant | |||
● pour CA à chaud | 0,9 W | ||
● pour CA à chaud par pôle | 0,3 W | ||
● sans la part de courant de charge typique | 1,2 W | ||
type de calcul de la puissance dissipée en fonction du pôle | carré | ||
tension d'isolement | |||
● du circuit principal pour degré de pollution 3 valeur assignée | 690 V | ||
● du circuit auxiliaire pour degré de pollution 3 valeur assignée | 690 V | ||
tension de tenue aux chocs | |||
● du circuit principal valeur assignée | 6 kV | ||
● du circuit auxiliaire valeur assignée | 6 kV | ||
tension max. admissible pour séparation de protection entre bobine et contacts principaux selon EN 60947-1 | 400 V | ||
tenue aux chocs pour chocs rectangulaires | |||
● pour CA | 6,7g / 5 ms, 4,2g / 10 ms | ||
tenue aux chocs pour chocs sinusoïdaux | |||
● pour CA | 10,5g / 5 ms, 6,6g / 10 ms | ||
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) | |||
● du contacteur typique | 30 000 000 | ||
● du contacteur avec bloc de contacts auxiliaires compatible avec l'électronique intégrée typique | 5 000 000 | ||
● du contacteur avec bloc de contacts auxiliaires intégré typique | 10 000 000 | ||
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009 | Q | ||
Directive RoHS (date) | 10/01/2009 | ||
Poids | 0,226 kg | 0,228 kg | |
Conditions ambiantes | |||
altitude d'implantation pour altitude au-dessus de max. | 2 000 m | ||
température ambiante | |||
● en service | -25 ... +60 °C | ||
● à l'entreposage | -55 ... +80 °C | ||
humidité relative min. | 10 % | ||
humidité relative pour 55 °C selon IEC 60068-2-30 max. | 95 % | ||
Environmental footprint | |||
déclaration environnementale de produit(EPD) | Oui | ||
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total | 39,6 kg | ||
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication | 1,18 kg | ||
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service | 38,5 kg | ||
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life | -0,155 kg | ||
Circuit principal | |||
nombre de pôles pour circuit principal | 3 | ||
nombre de contacts NO pour contacts principaux | 3 | ||
tension d'emploi | |||
● pour AC-3 valeur assignée max. | 690 V | ||
● pour AC-3e valeur assignée max. | 690 V | ||
courant d'emploi | |||
● pour AC-1 pour 400 V pour température ambiante 40 °C valeur assignée | 22 A | ||
● pour AC-1 | |||
— jusqu'à 690 V pour température ambiante 40 °C valeur assignée | 22 A | ||
— jusqu'à 690 V pour température ambiante 60 °C valeur assignée | 20 A | ||
● pour AC-3 | |||
— pour 400 V valeur assignée | 9 A | ||
— pour 500 V valeur assignée | 7,7 A | ||
— pour 690 V valeur assignée | 6,7 A | ||
● pour AC-3e | |||
— pour 400 V valeur assignée | 9 A | ||
— pour 500 V valeur assignée | 7,7 A | ||
— pour 690 V valeur assignée | 6,7 A | ||
● pour AC-4 pour 400 V valeur assignée | 8,5 A | ||
● pour AC-5a jusqu'à 690 V valeur assignée | 19,4 A | ||
● pour AC-5b jusqu'à 400 V valeur assignée | 7,4 A | ||
● pour AC-6a | |||
— jusqu'à 230 V pour une valeur de crête de courant n=20 valeur assignée | 5,3 A | ||
— jusqu'à 400 V pour une valeur de crête de courant n=20 valeur assignée | 5,3 A | ||
— jusqu'à 500 V pour une valeur de crête de courant n=20 valeur assignée | 5,3 A | ||
— jusqu'à 690 V pour une valeur de crête de courant n=20 valeur assignée | 5 A | ||
● pour AC-6a | |||
— jusqu'à 230 V pour une valeur de crête de courant n=30 valeur assignée | 3,5 A | ||
— jusqu'à 400 V pour une valeur de crête de courant n=30 valeur assignée | 3,5 A | ||
— jusqu'à 500 V pour une valeur de crête de courant n=30 valeur assignée | 3,6 A | ||
— jusqu'à 690 V pour une valeur de crête de courant n=30 valeur assignée | 3,3 A | ||
section minimale dans le circuit principal pour une valeur assignée AC-1 maximale | 4 mm² | ||
courant d'emploi pour env. 200000 cycles de manœuvre pour AC-4 | |||
● pour 400 V valeur assignée | 4,1 A | ||
● pour 690 V valeur assignée | 3,3 A | ||
courant d'emploi | |||
● pour 1 circuit de courant pour DC-1 | |||
— pour 24 V valeur assignée | 20 A | ||
— pour 60 V valeur assignée | 20 A | ||
— pour 110 V valeur assignée | 2,1 A | ||
— pour 220 V valeur assignée | 0,8 A | ||
— pour 440 V valeur assignée | 0,6 A | ||
— pour 600 V valeur assignée | 0,6 A | ||
● pour 2 circuits de courant en série pour DC-1 | |||
— pour 24 V valeur assignée | 20 A | ||
— pour 60 V valeur assignée | 20 A | ||
— pour 110 V valeur assignée | 12 A | ||
— pour 220 V valeur assignée | 1,6 A | ||
— pour 440 V valeur assignée | 0,8 A | ||
— pour 600 V valeur assignée | 0,7 A | ||
● pour 3 circuits de courant en série pour DC-1 | |||
— pour 24 V valeur assignée | 20 A | ||
— pour 60 V valeur assignée | 20 A | ||
— pour 110 V valeur assignée | 20 A | ||
— pour 220 V valeur assignée | 20 A | ||
— pour 440 V valeur assignée | 1,3 A | ||
— pour 600 V valeur assignée | 1 A | ||
● pour 1 circuit de courant pour DC-3 pour DC-5 | |||
— pour 24 V valeur assignée | 20 A | ||
— pour 60 V valeur assignée | 0,5 A | ||
— pour 110 V valeur assignée | 0,15 A | ||
● pour 2 circuits de courant en série pour DC-3 pour DC-5 | |||
— pour 24 V valeur assignée | 20 A | ||
— pour 60 V valeur assignée | 5 A | ||
— pour 110 V valeur assignée | 0,35 A | ||
● pour 3 circuits de courant en série pour DC-3 pour DC-5 | |||
— pour 24 V valeur assignée | 20 A | ||
— pour 60 V valeur assignée | 20 A | ||
— pour 110 V valeur assignée | 20 A | ||
— pour 220 V valeur assignée | 1,5 A | ||
— pour 440 V valeur assignée | 0,2 A | ||
— pour 600 V valeur assignée | 0,2 A | ||
puissance de service | |||
● pour AC-3 | |||
— pour 230 V valeur assignée | 2,2 kW | ||
— pour 400 V valeur assignée | 4 kW | ||
— pour 500 V valeur assignée | 4 kW | ||
— pour 690 V valeur assignée | 5,5 kW | ||
● pour AC-3e | |||
— pour 230 V valeur assignée | 2,2 kW | ||
— pour 400 V valeur assignée | 4 kW | ||
— pour 500 V valeur assignée | 4 kW | ||
— pour 690 V valeur assignée | 5,5 kW | ||
puissance de service pour env. 200000 cycles de manœuvre pour AC-4 | |||
● pour 400 V valeur assignée | 2 kW | ||
● pour 690 V valeur assignée | 2,5 kW | ||
puissance apparente d'emploi pour AC-6a | |||
● jusqu'à 230 V pour une valeur de crête de courant n=20 valeur assignée | 2 kVA | ||
● jusqu'à 400 V pour une valeur de crête de courant n=20 valeur assignée | 3,6 kVA | ||
● jusqu'à 500 V pour une valeur de crête de courant n=20 valeur assignée | 4,6 kVA | ||
● jusqu'à 690 V pour une valeur de crête de courant n=20 valeur assignée | 5,9 kVA | ||
puissance apparente d'emploi pour AC-6a | |||
● jusqu'à 230 V pour une valeur de crête de courant n=30 valeur assignée | 1,3 kVA | ||
● jusqu'à 400 V pour une valeur de crête de courant n=30 valeur assignée | 2,4 kVA | ||
● jusqu'à 500 V pour une valeur de crête de courant n=30 valeur assignée | 3,1 kVA | ||
● jusqu'à 690 V pour une valeur de crête de courant n=30 valeur assignée | 4 kVA | ||
courant de courte durée admissible à froid jusqu'à 40 °C | |||
● limité à 1 s commutation sans courant max. | 155 A; Utiliser une section minimale correspondant à la valeur assignée AC-1 | ||
● limité à 5 s commutation sans courant max. | 111 A; Utiliser une section minimale correspondant à la valeur assignée AC-1 | ||
● limité à 10 s commutation sans courant max. | 86 A; Utiliser une section minimale correspondant à la valeur assignée AC-1 | ||
● limité à 30 s commutation sans courant max. | 66 A; Utiliser une section minimale correspondant à la valeur assignée AC-1 | ||
● limité à 60 s commutation sans courant max. | 55 A; Utiliser une section minimale correspondant à la valeur assignée AC-1 | ||
fréquence de commutation à vide | |||
● pour CA | 10 000 1/h | ||
fréquence de manœuvres | |||
● pour AC-1 max. | 1 000 1/h | ||
● pour AC-2 max. | 750 1/h | ||
● pour AC-3 max. | 750 1/h | ||
● pour AC-3e max. | 750 1/h | ||
● pour AC-4 max. | 250 1/h | ||
Circuit de commande/ Commande | |||
type de tension de la tension d'alimentation de commande | AC | ||
tension d'alimentation de commande pour CA | |||
● pour 50 Hz valeur assignée | 200 V | ||
● pour 60 Hz valeur assignée | 220 V | ||
facteur plage de travail tension d'alimentation de commande valeur assignée de la bobine pour CA | |||
● pour 50 Hz | 0,8 ... 1,1 | ||
● pour 60 Hz | 0,85 ... 1,1 | ||
puissance apparente à rotor bloqué de la bobine pour CA | |||
● pour 50 Hz | 26,4 VA | ||
● pour 60 Hz | 31,7 VA | ||
Cos phi inductif pour puissance d'appel de la bobine | |||
● pour 50 Hz | 0,81 | ||
● pour 60 Hz | 0,81 | ||
puissance apparente de maintien de la bobine pour CA | |||
● pour 50 Hz | 4,4 VA | ||
● pour 60 Hz | 4,8 VA | ||
Cos phi inductif pour puissance de maintien de la bobine | |||
● pour 50 Hz | 0,24 | ||
● pour 60 Hz | 0,25 | ||
retard à la fermeture | |||
● pour CA | 9 ... 35 ms | ||
retard à l'ouverture | |||
● pour CA | 4 ... 15 ms | ||
durée de l'arc | 10 ... 15 ms | ||
version de la commande du mécanisme de commande | Standard A1 - A2 | ||
Circuit auxiliaire | |||
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires à commutation instantanée | 1 | ||
courant d'emploi pour AC-12 max. | 10 A | ||
courant d'emploi pour AC-15 | |||
● pour 230 V valeur assignée | 10 A | ||
● pour 400 V valeur assignée | 3 A | ||
● pour 500 V valeur assignée | 2 A | ||
● pour 690 V valeur assignée | 1 A | ||
courant d'emploi pour DC-12 | |||
● pour 24 V valeur assignée | 10 A | ||
● pour 48 V valeur assignée | 6 A | ||
● pour 60 V valeur assignée | 6 A | ||
● pour 110 V valeur assignée | 3 A | ||
● pour 125 V valeur assignée | 2 A | ||
● pour 220 V valeur assignée | 1 A | ||
● pour 600 V valeur assignée | 0,15 A | ||
courant d'emploi pour DC-13 | |||
● pour 24 V valeur assignée | 10 A | ||
● pour 48 V valeur assignée | 2 A | ||
● pour 60 V valeur assignée | 2 A | ||
● pour 110 V valeur assignée | 1 A | ||
● pour 125 V valeur assignée | 0,9 A | ||
● pour 220 V valeur assignée | 0,3 A | ||
● pour 600 V valeur assignée | 0,1 A | ||
fiabilité de contact des contacts auxiliaires | une commutation défaillante sur 100 millions (17 V, 1 mA) | ||
Caractéristiques assignées UL/CSA | |||
courant de pleine charge (FLA) pour moteur courant alternatif 3 phases | |||
● pour 480 V valeur assignée | 7,6 A | ||
● pour 600 V valeur assignée | 9 A | ||
puissance mécanique fournie [hp] | |||
● pour moteur courant alternatif 1 phase | |||
— pour 110/120 V valeur assignée | 0,33 hp | ||
— pour 230 V valeur assignée | 1 hp | ||
● pour moteur courant alternatif 3 phases | |||
— pour 200/208 V valeur assignée | 2 hp | ||
— pour 220/230 V valeur assignée | 3 hp | ||
— pour 460/480 V valeur assignée | 5 hp | ||
— pour 575/600 V valeur assignée | 7,5 hp | ||
capacité de charge des contacts auxiliaires selon UL | A600 / Q600 | ||
Protection contre les courts-circuits | |||
version de la cartouche-fusible | |||
● pour protection contre les courts-circuits du circuit principal | |||
— pour coordination de type 1 nécessaire | gG: 35A (690V,100kA), aM: 20A (690V,100kA), BS88: 35A (415V,80kA) | ||
— pour coordination de type 2 nécessaire | gG: 20A (690V, 100kA), aM: 16A (690V, 100kA), BS88: 20A (415V, 80kA) | ||
● pour protection contre les courts-circuits du bloc de contacts auxiliaires nécessaire | gG: 10 A (500 V, 1 kA) | ||
Montage/ fixation/ dimensions | |||
position de montage | Avec niveau de montage vertical, orientable à +/-180°, avec niveau de montage vertical, pivotant vers l'avant et l'arrière à +/- 22,5° | ||
type de fixation | fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm selon DIN EN 60715 | ||
hauteur | 58 mm | ||
largeur | 45 mm | ||
profondeur | 73 mm | ||
distance à respecter | |||
● lors du montage en série | |||
— vers l'avant | 10 mm | ||
— vers le haut | 10 mm | ||
— vers le bas | 10 mm | ||
— vers le côté | 0 mm | ||
● aux pièces mises à la terre | |||
— vers l'avant | 10 mm | ||
— vers le haut | 10 mm | ||
— vers le côté | 6 mm | ||
— vers le bas | 10 mm | ||
● aux pièces sous tension | |||
— vers l'avant | 10 mm | ||
— vers le haut | 10 mm | ||
— vers le bas | 10 mm | ||
— vers le côté | 6 mm | ||
Raccordements/ Bornes | |||
version du raccordement électrique | |||
● pour circuit principal | Connexion par cosse à œillet | raccordement à vis | |
● pour circuits auxiliaire et de commande | connexion par cosse à œillet | raccordement à vis | |
● au contacteur pour contacts auxiliaires | Connexion par cosse à œillet | Bornes à vis | |
● de la bobine | Connexion par cosse à œillet | Bornes à vis | |
type de sections raccordables | |||
● pour contacts principaux | |||
— âme massive | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² | ||
— âme massive ou multibrin | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² | ||
— âme souple avec embouts | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
● pour câbles AWG pour contacts principaux | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 | ||
section de conducteur raccordable pour contacts principaux | |||
● âme massive | 0,5 ... 4 mm² | ||
● multibrin | 0,5 ... 4 mm² | ||
● âme souple avec embouts | 0,5 ... 2,5 mm² | ||
section de conducteur raccordable pour contacts auxiliaires | |||
● âme massive ou multibrin | 0,5 ... 4 mm² | ||
● âme souple avec embouts | 0,5 ... 2,5 mm² | ||
type de sections raccordables | |||
● pour contacts auxiliaires | |||
— âme massive ou multibrin | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² | ||
— âme souple avec embouts | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
● pour câbles AWG pour contacts auxiliaires | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 | ||
numéro AWG comme section codée de conducteur raccordable | |||
● pour contacts principaux | 20 ... 12 | ||
● pour contacts auxiliaires | 20 ... 12 | ||
Sécurité | |||
fonction produit | |||
● contact miroir selon IEC 60947-4-1 | Oui; avec 3RH29 | ||
● manœuvre effectuée positivement selon IEC 60947-5-1 | Non | ||
● appropriée pour fonction de sécurité | Oui | ||
compatibilité d'utilisation coupure de sécurité | Oui | ||
durée d'utilisation max. | 20 a | ||
essai temps de mission lié à l'usure nécessaire | Oui | ||
pourcentage de défaillances dangereuses | |||
● pour niveau d'exigence faible selon SN 31920 | 40 % | ||
● pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920 | 73 % | ||
valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920 | 1 000 000 | ||
taux de défaillance [valeur FIT] pour niveau d'exigence faible selon SN 31920 | 100 FIT | ||
ISO 13849 | |||
type d'appareil selon ISO 13849-1 | 3 | ||
surdimensionnement selon ISO 13849-2 nécessaire | Oui | ||
IEC 61508 | |||
type d'appareillage de sécurité selon IEC 61508-2 | Type A | ||
Sécurité électrique | |||
degré de protection IP face avant selon IEC 60529 | IP00 | IP20 | |
protection contre les contacts face avant selon IEC 60529 | protégé contre les contacts avec les doigts en cas de contact vertical par l'avant | ||
Homologations Certificats | |||
General Product Approval | |||
UK Declaration of Conformity | Oui | Oui | |
Confirmation | Oui | Oui | |
CCC | Oui | Oui | |
EU declaration of conformity | Oui | Oui | |
UL | Oui | Oui | |
KC | Oui | Oui | |
EAC | Oui | Oui | |
EMV | |||
RCM | Oui | Oui | |
Functional Saftey | |||
Type Examination Certificate | Oui | Oui | |
Test Certificates | |||
Special Test Certificate | Oui | Oui | |
Type Test Certificates/Test Report | Oui | Oui | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Oui | Oui | |
BV (Bureau Veritas) | Oui | Oui | |
DNV (Det Norske Veritas) | Oui | Oui | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Oui | Oui | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Oui | Oui | |
RMRS (Russian Maritime Register) | Oui | Oui | |
other | |||
Miscellaneous | Oui | Oui | |
Confirmation | Oui | Oui | |
Railway | |||
Special Test Certificate | Oui | Oui | |
Environment | |||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Oui | Oui | |
Environmental Confirmations | Oui | Oui | |
Autres informations | |||
Informations sur l'emballage
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
|
|||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
|||
Générateur CAx en ligne
|
|||
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
|
|||
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
|
|||
Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I²t, Courant coupé limité
|
|||
Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)
|
|||
dernière modification : | 19/07/2024 | ||
Date 24/09/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |