Artikelnummer 3RT2024-4AP60 3RT2024-1AP60
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3-polig, AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Ringkabelschuhanschluss, Baugröße: S0 Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3-polig, AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S0
Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Leistungsschütz
Produkttyp-Bezeichnung 3RT2
Allgemeine technische Daten
Baugröße des Schützes S0
Produkterweiterung
● Funktionsmodul für Kommunikation Nein
● Hilfsschalter Ja
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom
● bei AC bei warmem Betriebszustand 0,9 W
● bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol 0,3 W
● ohne Laststromanteil typisch 2 W
Art der Verlustleistungsberechnung polabhängig quadratisch
Isolationsspannung
● des Hauptstromkreises bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert 690 V
● des Hilfsstromkreises bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert 690 V
Stoßspannungsfestigkeit
● des Hauptstromkreises Bemessungswert 6 kV
● des Hilfsstromkreises Bemessungswert 6 kV
maximal zulässige Spannung für sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten gemäß EN 60947-1 400 V
Schockfestigkeit bei Rechteckstoß
● bei AC 7,5g / 5 ms, 4,7g / 10 ms
Schockfestigkeit bei Sinusstoß
● bei AC 11,8g / 5 ms, 7,4g / 10 ms
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
● des Schützes typisch 10 000 000
● des Schützes mit aufgesetztem elektronikgerechtem Hilfsschalterblock typisch 5 000 000
● des Schützes mit aufgesetztem Hilfsschalterblock typisch 10 000 000
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 Q
RoHS-Richtlinie (Datum) 10/01/2009
Bruttogewicht pro ME 0,389 kg 0,407 kg
Umgebungsbedingungen
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal 2 000 m
Umgebungstemperatur
● während Betrieb -25 ... +60 °C
● während Lagerung -55 ... +80 °C
relative Luftfeuchte minimal 10 %
relative Luftfeuchte bei 55 °C gemäß IEC 60068-2-30 maximal 95 %
Umwelt-Fußabdruck
Umweltproduktdeklaration(EPD) Ja
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt 74,2 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung 1,9 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb 72,4 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life -0,117 kg
Hauptstromkreis
Polzahl für Hauptstromkreis 3
Anzahl der Schließer für Hauptkontakte 3
Betriebsspannung
● bei AC-3 Bemessungswert maximal 690 V
● bei AC-3e Bemessungswert maximal 690 V
Betriebsstrom
● bei AC-1 bei 400 V bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert 40 A
● bei AC-1
— bis 690 V bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert 40 A
— bis 690 V bei Umgebungstemperatur 60 °C Bemessungswert 35 A
● bei AC-3
— bei 400 V Bemessungswert 12 A
— bei 500 V Bemessungswert 12 A
— bei 690 V Bemessungswert 9 A
● bei AC-3e
— bei 400 V Bemessungswert 12 A
— bei 500 V Bemessungswert 12 A
— bei 690 V Bemessungswert 9 A
● bei AC-4 bei 400 V Bemessungswert 12,5 A
● bei AC-5a bis 690 V Bemessungswert 35,2 A
● bei AC-5b bis 400 V Bemessungswert 9,9 A
● bei AC-6a
— bis 230 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert 11,4 A
— bis 400 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert 11,4 A
— bis 500 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert 11,3 A
— bis 690 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert 9 A
● bei AC-6a
— bis 230 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert 7,6 A
— bis 400 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert 7,6 A
— bis 500 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert 7,6 A
— bis 690 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert 7,6 A
Mindestquerschnitt im Hauptstromkreis bei maximalem AC-1 Bemessungswert 10 mm²
Betriebsstrom für ca. 200000 Schaltspiele bei AC-4
● bei 400 V Bemessungswert 5,5 A
● bei 690 V Bemessungswert 5,5 A
Betriebsstrom
● bei 1 Strombahn bei DC-1
— bei 24 V Bemessungswert 35 A
— bei 60 V Bemessungswert 20 A
— bei 110 V Bemessungswert 4,5 A
— bei 220 V Bemessungswert 1 A
— bei 440 V Bemessungswert 0,4 A
— bei 600 V Bemessungswert 0,25 A
● bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-1
— bei 24 V Bemessungswert 35 A
— bei 60 V Bemessungswert 35 A
— bei 110 V Bemessungswert 35 A
— bei 220 V Bemessungswert 5 A
— bei 440 V Bemessungswert 1 A
— bei 600 V Bemessungswert 0,8 A
● bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-1
— bei 24 V Bemessungswert 35 A
— bei 60 V Bemessungswert 35 A
— bei 110 V Bemessungswert 35 A
— bei 220 V Bemessungswert 35 A
— bei 440 V Bemessungswert 2,9 A
— bei 600 V Bemessungswert 1,4 A
● bei 1 Strombahn bei DC-3 bei DC-5
— bei 24 V Bemessungswert 20 A
— bei 60 V Bemessungswert 5 A
— bei 220 V Bemessungswert 1 A
— bei 440 V Bemessungswert 0,09 A
— bei 600 V Bemessungswert 0,06 A
● bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5
— bei 24 V Bemessungswert 35 A
— bei 60 V Bemessungswert 35 A
— bei 110 V Bemessungswert 15 A
— bei 220 V Bemessungswert 3 A
— bei 440 V Bemessungswert 0,27 A
— bei 600 V Bemessungswert 0,16 A
● bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5
— bei 24 V Bemessungswert 35 A
— bei 60 V Bemessungswert 35 A
— bei 110 V Bemessungswert 35 A
— bei 220 V Bemessungswert 10 A
— bei 440 V Bemessungswert 0,6 A
— bei 600 V Bemessungswert 0,6 A
Betriebsleistung
● bei AC-3
— bei 230 V Bemessungswert 3 kW
— bei 400 V Bemessungswert 5,5 kW
— bei 500 V Bemessungswert 5,5 kW
— bei 690 V Bemessungswert 7,5 kW
● bei AC-3e
— bei 230 V Bemessungswert 3 kW
— bei 400 V Bemessungswert 5,5 kW
— bei 500 V Bemessungswert 5,5 kW
— bei 690 V Bemessungswert 7,5 kW
Betriebsleistung für ca. 200000 Schaltspiele bei AC-4
● bei 400 V Bemessungswert 2,6 kW
● bei 690 V Bemessungswert 4,6 kW
Betriebsscheinleistung bei AC-6a
● bis 230 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert 4,5 kVA
● bis 400 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert 7,8 kVA
● bis 500 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert 9,8 kVA
● bis 690 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert 10,7 kVA
Betriebsscheinleistung bei AC-6a
● bis 230 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert 3 kVA
● bis 400 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert 5,2 kVA
● bis 500 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert 6,5 kVA
● bis 690 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert 9 kVA
Kurzzeitstromfestigkeit bei kaltem Betriebszustand bis 40 °C
● befristet auf 1 s stromlos schaltend maximal 210 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden
● befristet auf 5 s stromlos schaltend maximal 210 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden
● befristet auf 10 s stromlos schaltend maximal 170 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden
● befristet auf 30 s stromlos schaltend maximal 126 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden
● befristet auf 60 s stromlos schaltend maximal 105 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden
Leerschalthäufigkeit
● bei AC 5 000 1/h
Schalthäufigkeit
● bei AC-1 maximal 1 000 1/h
● bei AC-2 maximal 1 000 1/h
● bei AC-3 maximal 1 000 1/h
● bei AC-3e maximal 1 000 1/h
● bei AC-4 maximal 300 1/h
Steuerstromkreis/ Ansteuerung
Spannungsart der Steuerspeisespannung AC
Steuerspeisespannung bei AC
● bei 50 Hz Bemessungswert 220 V
● bei 60 Hz Bemessungswert 240 V
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert der Magnetspule bei AC
● bei 50 Hz 0,8 ... 1,1
● bei 60 Hz 0,8 ... 1,1
Anzugsscheinleistung der Magnetspule bei AC
● bei 50 Hz 68 VA
● bei 60 Hz 67 VA
Leistungsfaktor induktiv bei Anzugsleistung der Spule
● bei 50 Hz 0,72
● bei 60 Hz 0,74
Haltescheinleistung der Magnetspule bei AC
● bei 50 Hz 7,9 VA
● bei 60 Hz 6,5 VA
Leistungsfaktor induktiv bei Halteleistung der Spule
● bei 50 Hz 0,25
● bei 60 Hz 0,28
Schließverzug
● bei AC 8 ... 40 ms
Öffnungsverzug
● bei AC 4 ... 16 ms
Lichtbogendauer 10 ... 10 ms
Ausführung der Ansteuerung des Schaltantriebs Standard A1 - A2
Hilfsstromkreis
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend 1
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert schaltend 1
Betriebsstrom bei AC-12 maximal 10 A
Betriebsstrom bei AC-15
● bei 230 V Bemessungswert 10 A
● bei 400 V Bemessungswert 3 A
● bei 500 V Bemessungswert 2 A
● bei 690 V Bemessungswert 1 A
Betriebsstrom bei DC-12
● bei 24 V Bemessungswert 10 A
● bei 48 V Bemessungswert 6 A
● bei 60 V Bemessungswert 6 A
● bei 110 V Bemessungswert 3 A
● bei 125 V Bemessungswert 2 A
● bei 220 V Bemessungswert 1 A
● bei 600 V Bemessungswert 0,15 A
Betriebsstrom bei DC-13
● bei 24 V Bemessungswert 10 A
● bei 48 V Bemessungswert 2 A
● bei 60 V Bemessungswert 2 A
● bei 110 V Bemessungswert 1 A
● bei 125 V Bemessungswert 0,9 A
● bei 220 V Bemessungswert 0,3 A
● bei 600 V Bemessungswert 0,1 A
Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 1 mA)
UL/CSA Bemessungsdaten
Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor
● bei 480 V Bemessungswert 11 A
● bei 600 V Bemessungswert 11 A
abgegebene mechanische Leistung [hp]
● für 1-phasigen Drehstrommotor
— bei 110/120 V Bemessungswert 1 hp
— bei 230 V Bemessungswert 2 hp
● für 3-phasigen Drehstrommotor
— bei 200/208 V Bemessungswert 3 hp
— bei 220/230 V Bemessungswert 3 hp
— bei 460/480 V Bemessungswert 7,5 hp
— bei 575/600 V Bemessungswert 10 hp
Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL A600 / P600
Kurzschluss-Schutz
Ausführung des Sicherungseinsatzes
● für Kurzschlussschutz des Hauptstromkreises
— bei Zuordnungsart 1 erforderlich gG: 63A (690V,100kA), aM: 32A (690V,100kA), BS88: 63A (415V,80kA)
— bei Zuordnungsart 2 erforderlich gG: 25A (690V,100kA), aM: 20A (690V, 100kA), BS88: 25A (415V, 80kA)
● für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich gG: 10 A (500 V, 1 kA)
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Einbaulage bei senkrechter Montageebene +/-180° drehbar, bei senkrechter Montageebene +/- 22,5° nach vorne und hinten kippbar
Befestigungsart Reiheneinbau Ja
Befestigungsart Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 60715
Höhe 85 mm
Breite 45 mm
Tiefe 97 mm
einzuhaltender Abstand
● bei Reihenmontage
— vorwärts 10 mm
— aufwärts 10 mm
— abwärts 10 mm
— seitwärts 0 mm
● zu geerdeten Teilen
— vorwärts 10 mm
— aufwärts 10 mm
— seitwärts 6 mm
— abwärts 10 mm
● zu spannungsführenden Teilen
— vorwärts 10 mm
— aufwärts 10 mm
— abwärts 10 mm
— seitwärts 6 mm
Anschlüsse/ Klemmen
Ausführung des elektrischen Anschlusses
● für Hauptstromkreis Ringkabelschuhanschluss Schraubanschluss
● für Hilfs- und Steuerstromkreis Ringkabelschuhanschluss Schraubanschluss
● am Schütz für Hilfskontakte Ringkabelschuhanschluss Schraubanschluss
● der Magnetspule Ringkabelschuhanschluss Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte
● für Hauptkontakte
— eindrähtig 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²)
— eindrähtig oder mehrdrähtig 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²)
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm²
● bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte 2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8)
anschließbarer Leiterquerschnitt für Hauptkontakte
● eindrähtig 1 ... 10 mm²
● mehrdrähtig 1 ... 10 mm²
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung 1 ... 10 mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt für Hilfskontakte
● eindrähtig oder mehrdrähtig 0,5 ... 2,5 mm²
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung 0,5 ... 2,5 mm²
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte
● für Hilfskontakte
— eindrähtig oder mehrdrähtig 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
● bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt
● für Hauptkontakte 16 ... 8
● für Hilfskontakte 20 ... 14
Sicherheitsrelevante Kenngrößen
Produktfunktion
● Spiegelkontakt gemäß IEC 60947-4-1 Ja
● Zwangsführung gemäß IEC 60947-5-1 Nein
● geeignet für Sicherheitsfunktion Ja
Eignung zur Verwendung sicherheitsgerichtetes Ausschalten Ja
Gebrauchsdauer maximal 20 a
Prüfung verschleißbedingter Gebrauchsdauer notwendig Ja
Anteil gefahrbringender Ausfälle
● bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 40 %
● bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 73 %
B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 1 000 000
Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 100 FIT
ISO 13849
Gerätetyp gemäß ISO 13849-1 3
Überdimensionierung gemäß ISO 13849-2 notwendig Ja
IEC 61508
Sicherheitsgerätetyp gemäß IEC 61508-2 Typ A
Elektrische Sicherheit
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 IP00 IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne
Approbationen Zertifikate
allgemeine Produktzulassung
CCC CCC Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Ja Ja
UK-Konformitätserklärung UK-Konformitätserklärung Ja Ja
UL UL Ja Ja
KC Ja Ja
EAC EAC Ja Ja
EMV
RCM RCM Ja Ja
Prüfbescheinigungen
Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis Ja Ja
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Marine / Schiffbau
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping) Ja Ja
BV (Bureau Veritas) BV (Bureau Veritas) Ja Ja
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas) Ja Ja
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register) Ja Ja
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping) Ja Ja
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale) Ja Ja
RMRS (Russian Maritime Register) RMRS (Russian Maritime Register) Ja Ja
Sonstige
Sonstige Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
Railway
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Umwelt
EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) Ja Ja
Umweltbestätigung Ja Ja
Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
CAx-Online-Generator
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom
Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)
3RT2024-4AP60 3RT2024-1AP60
3RT2024-4AP60 3RT2024-1AP60
3RT2024-4AP60 3RT2024-1AP60
letzte Änderung: 19.07.2024
Datum:
22.12.2024
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 2024