Ürün numarası | 3RU1116-0JB0-Z X95 | 3RU2116-0JB0-Z X95 | |
aşırı yük rölesi 0,70...1,0 A termik motor koruması için ebat S00, sınıf 10 kontaktöre montaj ana akım devresi: cıvata yardımcı akım devresi: cıvata manuel-otomatik SIFIRLAMA çok kez kullanılabilir ambalaj paket = 64 adet | |||
ürün marka adı | SIRIUS | ||
ürün tanımı | termik aşırı yük rölesi | ||
ürün tipi tanımı | 3RU2 | ||
Genel teknik veriler | |||
aşırı akım rölesi ebadı | S00 | ||
koruyucu ebadı kombine edilebilir firmaya özel | S00 | ||
güç kaybı [W] akım anma değerinde AC'de sıcak işletim durumunda | 4,8 W | ||
● kutup başına | 1,6 W | ||
izolasyon gerilimi kirlilik derecesi 3’te AC'de anma değeri | 690 V | ||
şok gerilim mukavemeti anma değeri | 6 kV | ||
güvenli ayırma için izin verilen maksimum gerilim | |||
● topraklanmamış nötr noktalı şebekelerde yardımcı ve yardımcı devre arasında | 440 V | ||
● topraklanmış nötr noktalı şebekelerde yardımcı ve yardımcı devre arasında | 440 V | ||
● topraklanmamış nötr noktalı şebekelerde ana ve yardımcı devre arasında | 440 V | ||
● topraklanmış nötr noktalı şebekelerde ana ve yardımcı devre arasında | 440 V | ||
IP koruma türü | |||
● ön tarafta | IP20 | ||
● bağlantι terminali | IP20 | ||
şok mukavemeti | 8g / 10 ms | ||
● IEC 60068-2-27 uyarınca | 8g / 11 ms | ||
ateşleme koruma türü | DMT 98 ATEX G 001 | ||
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | F | ||
RoHS yönetmeliği (tarih) | 07/01/2006 | 10/01/2009 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
|
||
Ortam koşulları | |||
kurulum yüksekliği NN üzerinde yükseklikte maksimum | 2 000 m | ||
ortam sıcaklığı | |||
● işletim sırasında | -20 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● depolama sırasında | -55 ... +80 °C | ||
● taşıma sırasında | -55 ... +80 °C | ||
sıcaklık kompanzasyonu | -40 ... +60 °C | ||
bağıl nem işletim sırasında | 100 % | 10 ... 95 % | |
Ana akım devresi | |||
kutup sayısı ana devre için | 3 | ||
akım ayarlanabilir aktivasyon değeri akıma bağlı aşırı yük tetikleyici | 0,7 ... 1 A | ||
işletim gerilimi | |||
● anma değeri | 690 V | ||
● AC-3e'de anma değeri maksimum | 690 V | ||
işletim frekansı anma değeri | 50 ... 60 Hz | ||
işletim akımı anma değeri | 1 A | ||
işletim akımı AC-3e'de 400 V'ta anma değeri | 1 A | ||
işletim kapasitesi AC-3e'de | |||
● 400 V'ta anma değeri | 0,25 kW | ||
● 690 V'ta anma değeri | 0,55 kW | ||
Yardιmcι akιm devresi | |||
yardımcı anahtar modeli | entegre | ||
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 1 | ||
● not | Kontaktörün kapatılması için | ||
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 1 | ||
● not | "Tetiklendi" mesajı için | ||
CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için | 0 | ||
işletim akımı yardımcı kontaklar AC-15'te | |||
● 24 V'ta | 3 A | ||
● 110 V'ta | 3 A | ||
● 120 V'ta | 3 A | ||
● 125 V'ta | 3 A | ||
● 230 V'ta | 2 A | ||
● 400 V'ta | 1 A | ||
işletim akımı yardımcı kontaklar DC-13'te | |||
● 24 V'ta | 1 A | 2 A | |
● 60 V'ta | 0,3 A | ||
● 110 V'ta | 0,22 A | ||
● 125 V'ta | 0,22 A | ||
● 220 V'ta | 0,11 A | ||
kontak yük kapasitesi yardımcı kontaklar UL uyarınca | B600 / R300 | ||
Koruma/ Kontrol fonksiyonu | |||
tetikleme sınıfı | CLASS 10 | ||
aşırı yük tetikleme elemanı modeli | Termik | ||
Nominal UL/CSA verileri | |||
tam yük akımı (FLA) 3 fazlı trifaz motor için | |||
● 480 V'ta anma değeri | 1 A | ||
● 600 V'ta anma değeri | 1 A | ||
Kısa devre koruması | |||
sigorta elemanı modeli | |||
● yardımcı anahtar kısa devre koruması için gerekli | sigorta gL/gG: 6 A, hareketli: 10 A | sigorta gG: 6 A, hareketli: 10 A | |
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |||
montaj konumu | dikey montaj düzleminde +/-135° döndürülebilir, dikey montaj düzleminde +/- 45° öne ve arkaya eğilebilir | isteğe göre | |
sabitleme türü | Kontaktör montajı | ||
yükseklik | 87 mm | 76 mm | |
genişlik | 45 mm | ||
derinlik | 78 mm | 70 mm | |
uyulması gereken mesafe | |||
● sıralı montajda | |||
— önde | 0 mm | ||
— geride | 0 mm | ||
— yukarı | 0 mm | ||
— aşağı doğru | 0 mm | ||
— yanlarda | 0 mm | ||
● topraklanmış parçalara | |||
— önde | 0 mm | ||
— geride | 0 mm | ||
— yukarı | 0 mm | ||
— yanlarda | 6 mm | ||
— aşağı doğru | 0 mm | ||
● gerilim taşıyan parçalara | |||
— önde | 0 mm | ||
— geride | 0 mm | ||
— yukarı | 0 mm | ||
— aşağı doğru | 0 mm | ||
— yanlarda | 6 mm | ||
Bağlantılar/ Terminaller | |||
ürün bileşeni çıkarılabilir yardımcı akım ve kontrol devresi terminali | Hayir | ||
elektrik bağlantısı modeli | |||
● ana devre için | vida bağlantısı | ||
● yardımcı ve kontrol devreleri için | vida bağlantısı | ||
elektrik bağlantısı düzeni ana devre için | üstte ve altta | ||
bağlanabilir kablo kesit türü ana kontaklar için | |||
● tek telli | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), max. 2x 4 mm² | ||
● tek telli veya çok telli | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² | ||
● ince telli kablo uç işlemeli | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
bağlanabilir kablo kesit türü | |||
● yardımcı kontaklar için | |||
— tek telli | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
— tek telli veya çok telli | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
— ince telli kablo uç işlemeli | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
● AWG hatlarında yardımcı kontaklar için | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14) | ||
sıkma torku | |||
● ana kontaklar için vida bağlantısında | 0,8 ... 1,2 N·m | ||
● yardımcı kontaklar için vida bağlantısında | 0,8 ... 1,2 N·m | ||
tornavida şaftı modeli | çap 5 ... 6 mm | ||
tornavida ucunun büyüklüğü | Pozidriv Gr. 2 | ||
yiv modeli bağlantı vidası | |||
● ana kontaklar için | M3 | ||
● yardımcı ve kontrol kontakları | M3 | ||
Emniyet | |||
devre dışı kalma oranı [FIT] düşük zorlanma oranında SN 31920 uyarınca | 50 FIT | ||
MTTF yüksek zorlanma oranında | 2 280 a | ||
IEC 61508 | |||
T1 değeri | |||
● Proof-Test aralığı veya kullanım süresi için IEC 61508 uyarınca | 20 a | ||
Elektrik Güvenliği | |||
elektrik çarpmasına karşı temas koruması | doğrudan temasa karşı korumalı | ||
IP koruma türü ön tarafta IEC 60529 uyarınca | IP20 | ||
temas koruması ön tarafta IEC 60529 uyarınca | önden dikey dokunma durumunda parmak korumalı | ||
Gösterge | |||
gösterge modeli anahtarlama durumu için | İtici | ||
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
CCC |
![]() |
Evet | Evet |
Confirmation | Evet | Evet | |
EU declaration of conformity |
![]() |
Evet | Evet |
UL |
![]() |
Evet | Evet |
EAC |
![]() |
Evet | Evet |
For use in hazardous locations | |||
IECEx |
![]() |
Evet | Evet |
ATEX |
![]() |
Evet | Evet |
Test Certificates | |||
Special Test Certificate | Evet | Evet | |
Type Test Certificates/Test Report | Evet | Evet | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
Evet | Evet |
other | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
Miscellaneous | Evet | Evet | |
Railway | |||
Special Test Certificate | Evet | Evet | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
|
|||
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
|
|||
Cax online generator
|
|||
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
|
|||
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
|
|||
Karakteristik eğri:Tetikleme karakteristiği, I²t, geçiş akımı
|
|||
Diğer karakteristik eğriler (örn. Elektriksel kullanım ömrü, anahtarlama sıklığı)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Son değişiklik: | 5.04.2024 | ||
Tarih 26.06.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |