Referencia | 3RU2116-0JJ0 | 3RU2116-0JB0 | |
Relé de sobrecarga 0,70...1,0 A térmico para protección de motores tamaño S00, clase 10 para montar en contactor Circuito principal: terminal de cable tipo ojal Circuito auxiliar:terminal de cable tipo ojal Rearme manual/automático | Relé de sobrecarga 0,70...1,0 A térmico para protección de motores tamaño S00, clase 10 para montar en contactor Circuito principal: atornillable circuito auxiliar: atornillable Rearme manual/automático | ||
nombre comercial del producto | SIRIUS | ||
designación del producto | Relé de sobrecarga térmica | ||
denominación del tipo de producto | 3RU2 | ||
Datos técnicos generales | |||
tamaño del relé de sobrecarga | S00 | ||
tamaño del contactor combinable específico de la empresa | S00 | ||
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente | 4,8 W | ||
● por polo | 1,6 W | ||
tensión de aislamiento con grado de contaminación 3 con AC valor asignado | 690 V | ||
resistencia a tensión de choque valor asignado | 6 kV | ||
tensión máxima admitida para separación de protección | |||
● en redes con neutro aislado entre circuitos auxiliares | 440 V | ||
● en redes con neutro a tierra entre circuitos auxiliares | 440 V | ||
● en redes con neutro aislado entre circuito principal y auxiliar | 440 V | ||
● en redes con neutro a tierra entre circuito principal y auxiliar | 440 V | ||
resistencia a choques según IEC 60068-2-27 | 8g / 11 ms | ||
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | F | ||
Directiva RoHS (fecha) | 10/01/2009 | ||
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
|
||
Condiciones ambiente | |||
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. | 2 000 m | ||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -40 ... +70 °C | ||
● durante el almacenamiento | -55 ... +80 °C | ||
● durante el transporte | -55 ... +80 °C | ||
compensación de temperatura | -40 ... +60 °C | ||
humedad relativa del aire durante el funcionamiento | 10 ... 95 % | ||
Circuito de corriente principal | |||
número de polos para circuito principal | 3 | ||
valor de respuesta ajustable para corriente del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente | 0,7 ... 1 A | ||
tensión de empleo | |||
● valor asignado | 690 V | ||
● con AC-3e valor asignado máx. | 690 V | ||
frecuencia de empleo valor asignado | 50 ... 60 Hz | ||
intensidad de empleo valor asignado | 1 A | ||
intensidad de empleo con AC-3e con 400 V valor asignado | 1 A | ||
potencia de empleo | |||
● con AC-3 | |||
— con 400 V valor asignado | 0,25 kW | ||
— con 500 V valor asignado | 0,37 kW | ||
— con 690 V valor asignado | 0,55 kW | ||
● con AC-3e | |||
— con 400 V valor asignado | 0,25 kW | ||
— con 500 V valor asignado | 0,37 kW | ||
— con 690 V valor asignado | 0,55 kW | ||
Circuito de corriente secundario | |||
tipo de interruptor auxiliar | integrado | ||
número de contactos NC para contactos auxiliares | 1 | ||
● observación | para la desconexión del contactor | ||
número de contactos NA para contactos auxiliares | 1 | ||
● observación | para señalización "Disparado" | ||
número de contactos conmutados para contactos auxiliares | 0 | ||
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-15 | |||
● con 24 V | 3 A | ||
● con 110 V | 3 A | ||
● con 120 V | 3 A | ||
● con 125 V | 3 A | ||
● con 230 V | 2 A | ||
● con 400 V | 1 A | ||
● con 690 V | 0,75 A | ||
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-13 | |||
● con 24 V | 2 A | ||
● con 60 V | 0,3 A | ||
● con 110 V | 0,22 A | ||
● con 125 V | 0,22 A | ||
● con 220 V | 0,11 A | ||
capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL | B600 / R300 | ||
Protección/ Vigilancia | |||
clase de disparo | CLASS 10 | ||
tipo de disparador por sobrecarga | térmico | ||
Valores nominales UL/CSA | |||
corriente a plena carga (FLA) para motor trifásico | |||
● con 480 V valor asignado | 1 A | ||
● con 600 V valor asignado | 1 A | ||
Protección contra cortocircuitos | |||
tipo de cartucho fusible | |||
● para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario | fusible gG: 6 A, rápido: 10 A | ||
Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
posición de montaje | según las necesidades del usuario | ||
tipo de fijación | para montar en contactor | ||
altura | 76 mm | ||
anchura | 45 mm | ||
profundidad | 70 mm | ||
Conexiones/ Bornes | |||
componente del producto borne desmontable para circuito auxiliar y de control | No | ||
tipo de conexión eléctrica | |||
● para circuito principal | Conexión por terminal de cable de ojal | conexión por tornillo | |
● para circuito auxiliar y circuito de mando | conexión por terminal de cable de ojal | conexión por tornillo | |
disposición de la conexión eléctrica para circuito principal | arriba y abajo | ||
tipo de secciones de conductor conectables | |||
● para contactos principales | |||
— monofilar o multifilar | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² | ||
— alma flexible con preparación de los extremos de cable | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
● con cables AWG para contactos principales | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 | ||
tipo de secciones de conductor conectables | |||
● para contactos auxiliares | |||
— monofilar o multifilar | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
— alma flexible con preparación de los extremos de cable | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
● con cables AWG para contactos auxiliares | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14) | ||
par de apriete | |||
● para contactos principales con terminal de cable tipo ojal | 1,2 ... 0,8 N·m | ||
● para contactos auxiliares con terminal de cable tipo ojal | 0,8 ... 1,2 N·m | ||
diámetro exterior del terminal de cable tipo ojal utilizable máx. | 7,5 m | ||
par de apriete | |||
● para contactos principales con bornes de tornillo | 0,8 ... 1,2 N·m | ||
● para contactos auxiliares con bornes de tornillo | 0,8 ... 1,2 N·m | ||
tipo de vástago del destornillador | Diámetro 5 ... 6 mm | ||
tamaño de la punta del destornillador | Pozidriv tam. 2 | ||
tipo de rosca del tornillo de conexión | |||
● para contactos principales | M3 | ||
● de los contactos auxiliares y de control | M3 | ||
Seguridad | |||
tasa de fallos [valor FIT] con baja tasa de demanda según SN 31920 | 50 FIT | ||
MTTF con alta tasa de demanda | 2 280 a | ||
IEC 61508 | |||
valor T1 | |||
● para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508 | 20 a | ||
Seguridad electrica | |||
grado de protección IP frontal según IEC 60529 | IP00 | IP20 | |
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529 | a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal | ||
Indicación | |||
tipo de display para estado de conmutación | Corredera | ||
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
CCC |
![]() |
Sí | Sí |
UK Declaration of Conformity |
![]() |
Sí | Sí |
EU declaration of conformity |
![]() |
Sí | Sí |
UL |
![]() |
Sí | Sí |
EAC |
![]() |
Sí | Sí |
For use in hazardous locations | |||
ATEX |
![]() |
Sí | Sí |
IECEx |
![]() |
Sí | Sí |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Sí | Sí | |
Special Test Certificate | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
Sí | Sí |
BV (Bureau Veritas) |
![]() |
Sí | Sí |
DNV (Det Norske Veritas) |
![]() |
Sí | Sí |
LR (Lloyds Register) |
![]() |
Sí | Sí |
PRS (Polski Register of Shipping) |
![]() |
Sí | Sí |
RINA (Registro Italiano Navale) |
![]() |
Sí | Sí |
RMRS (Russian Maritime Register) |
![]() |
Sí | Sí |
other | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Railway | |||
Special Test Certificate | Sí | Sí | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Generador CAx online
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada
|
|||
Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Última modificación: | 5/4/2024 | ||
Fecha 15/7/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |