Artikelnummer 3RU2116-0KJ0 3RU2116-0KB0
Überlastrelais 0,90...1,25 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 10 Schützanbau Hauptstromkreis: Ringkabelschuh Hilfsstromkreis:Ringkabelschuh Hand-Automatik-RESET Überlastrelais 0,90...1,25 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 10 Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub Hilfsstromkreis: Schraub Hand-Automatik-RESET
Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Thermisches Überlastrelais
Produkttyp-Bezeichnung 3RU2
Allgemeine technische Daten
Baugröße des Überlastrelais S00
Baugröße des Schützes kombinierbar firmenspezifisch S00
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand 5,7 W
● je Pol 1,9 W
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert 690 V
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert 6 kV
maximal zulässige Spannung für sichere Trennung
● in Netzen mit nicht geerdetem Sternpunkt zwischen Hilfs- und Hilfsstromkreis 440 V
● in Netzen mit geerdetem Sternpunkt zwischen Hilfs- und Hilfsstromkreis 440 V
● in Netzen mit nicht geerdetem Sternpunkt zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis 440 V
● in Netzen mit geerdetem Sternpunkt zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis 440 V
Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 8g / 11 ms
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 F
RoHS-Richtlinie (Datum) 10/01/2009
SVHC Stoffname
Blei - 7439-92-1
Bruttogewicht pro ME 0,141 kg 0,15 kg
Umgebungsbedingungen
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal 2 000 m
Umgebungstemperatur
● während Betrieb -40 ... +70 °C
● während Lagerung -55 ... +80 °C
● während Transport -55 ... +80 °C
Temperaturkompensation -40 ... +60 °C
relative Luftfeuchte während Betrieb 10 ... 95 %
Hauptstromkreis
Polzahl für Hauptstromkreis 3
einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers 0,9 ... 1,25 A
Betriebsspannung
● Bemessungswert 690 V
● bei AC-3e Bemessungswert maximal 690 V
Betriebsfrequenz Bemessungswert 50 ... 60 Hz
Betriebsstrom Bemessungswert 1,25 A
Betriebsstrom bei AC-3e bei 400 V Bemessungswert 1,25 A
Betriebsleistung
● bei AC-3
— bei 400 V Bemessungswert 0,37 kW
— bei 500 V Bemessungswert 0,55 kW
— bei 690 V Bemessungswert 0,75 kW
● bei AC-3e
— bei 400 V Bemessungswert 0,37 kW
— bei 500 V Bemessungswert 0,55 kW
— bei 690 V Bemessungswert 0,75 kW
Hilfsstromkreis
Ausführung des Hilfsschalters integriert
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte 1
● Anmerkung für die Abschaltung des Schützes
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte 1
● Anmerkung für die Meldung "Ausgelöst"
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte 0
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-15
● bei 24 V 3 A
● bei 110 V 3 A
● bei 120 V 3 A
● bei 125 V 3 A
● bei 230 V 2 A
● bei 400 V 1 A
● bei 690 V 0,75 A
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13
● bei 24 V 2 A
● bei 60 V 0,3 A
● bei 110 V 0,22 A
● bei 125 V 0,22 A
● bei 220 V 0,11 A
Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL B600 / R300
Schutz-/ Überwachungsfunktion
Auslöseklasse CLASS 10
Ausführung des Überlastauslösers thermisch
UL/CSA Bemessungsdaten
Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor
● bei 480 V Bemessungswert 1,3 A
● bei 600 V Bemessungswert 1,3 A
Kurzschluss-Schutz
Ausführung des Sicherungseinsatzes
● für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich Sicherung gG: 6 A, flink: 10 A
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Schützanbau
Höhe 76 mm
Breite 45 mm
Tiefe 70 mm
Anschlüsse/ Klemmen
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses
● für Hauptstromkreis Ringkabelschuhanschluss Schraubanschluss
● für Hilfs- und Steuerstromkreis Ringkabelschuhanschluss Schraubanschluss
Anordnung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis oben und unten
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte
● für Hauptkontakte
— eindrähtig oder mehrdrähtig 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
● bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte
● für Hilfskontakte
— eindrähtig oder mehrdrähtig 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
● bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)
Anzugsdrehmoment
● für Hauptkontakte bei Ringkabelschuh 1,2 ... 0,8 N·m
● für Hilfskontakte bei Ringkabelschuh 0,8 ... 1,2 N·m
Außendurchmesser des verwendbaren Ringkabelschuhs maximal 7,5 m
Anzugsdrehmoment
● für Hauptkontakte bei Schraubanschluss 0,8 ... 1,2 N·m
● für Hilfskontakte bei Schraubanschluss 0,8 ... 1,2 N·m
Ausführung des Schraubendreherschaftes Durchmesser 5 ... 6 mm
Größe der Schraubendreherspitze Pozidriv Gr. 2
Ausführung des Gewindes der Anschlussschraube
● für Hauptkontakte M3
● der Hilfs- und Steuerkontakte M3
Sicherheitsrelevante Kenngrößen
Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 50 FIT
MTTF bei hoher Anforderungsrate 2 280 a
IEC 61508
T1-Wert
● für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer gemäß IEC 61508 20 a
Elektrische Sicherheit
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 IP00 IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne
Anzeige
Ausführung der Anzeige für Schaltzustand Schieber
Approbationen Zertifikate
allgemeine Produktzulassung
CCC CCC Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Ja Ja
UK-Konformitätserklärung UK-Konformitätserklärung Ja Ja
UL UL Ja Ja
EAC EAC Ja Ja
Explosionsschutz
IECEx IECEx Ja Ja
ATEX ATEX Ja Ja
Sonstige Ja Ja
Prüfbescheinigungen
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis Ja Ja
Marine / Schiffbau
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping) Ja Ja
BV (Bureau Veritas) BV (Bureau Veritas) Ja Ja
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas) Ja Ja
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register) Ja Ja
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping) Ja Ja
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale) Ja Ja
RMRS (Russian Maritime Register) RMRS (Russian Maritime Register) Ja Ja
Sonstige
Bestätigung Ja Ja
Railway
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Umwelt
Umweltbestätigung Ja Ja
Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
CAx-Online-Generator
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom
Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)
3RU2116-0KJ0 3RU2116-0KB0
3RU2116-0KJ0 3RU2116-0KB0
3RU2116-0KJ0 3RU2116-0KB0
letzte Änderung: 05.04.2024
Datum:
04.11.2024
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 2024