Artikelnummer | 3RU2116-1AJ0 | 3RU2116-1AB0 | |
Überlastrelais 1,1...1,6 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 10 Schützanbau Hauptstromkreis: Ringkabelschuh Hilfsstromkreis:Ringkabelschuh Hand-Automatik-RESET | Überlastrelais 1,1...1,6 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 10 Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub Hilfsstromkreis: Schraub Hand-Automatik-RESET | ||
Produkt-Markenname | SIRIUS | ||
Produkt-Bezeichnung | Thermisches Überlastrelais | ||
Produkttyp-Bezeichnung | 3RU2 | ||
Allgemeine technische Daten | |||
Baugröße des Überlastrelais | S00 | ||
Baugröße des Schützes kombinierbar firmenspezifisch | S00 | ||
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand | 5,7 W | ||
● je Pol | 1,9 W | ||
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert | 690 V | ||
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 6 kV | ||
maximal zulässige Spannung für sichere Trennung | |||
● in Netzen mit nicht geerdetem Sternpunkt zwischen Hilfs- und Hilfsstromkreis | 440 V | ||
● in Netzen mit geerdetem Sternpunkt zwischen Hilfs- und Hilfsstromkreis | 440 V | ||
● in Netzen mit nicht geerdetem Sternpunkt zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis | 440 V | ||
● in Netzen mit geerdetem Sternpunkt zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis | 440 V | ||
Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 | 8g / 11 ms | ||
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | F | ||
RoHS-Richtlinie (Datum) | 10/01/2009 | ||
SVHC Stoffname |
Blei - 7439-92-1
|
||
Umgebungsbedingungen | |||
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | 2 000 m | ||
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | -40 ... +70 °C | ||
● während Lagerung | -55 ... +80 °C | ||
● während Transport | -55 ... +80 °C | ||
Temperaturkompensation | -40 ... +60 °C | ||
relative Luftfeuchte während Betrieb | 10 ... 95 % | ||
Hauptstromkreis | |||
Polzahl für Hauptstromkreis | 3 | ||
einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers | 1,1 ... 1,6 A | ||
Betriebsspannung | |||
● Bemessungswert | 690 V | ||
● bei AC-3e Bemessungswert maximal | 690 V | ||
Betriebsfrequenz Bemessungswert | 50 ... 60 Hz | ||
Betriebsstrom Bemessungswert | 1,6 A | ||
Betriebsstrom bei AC-3e bei 400 V Bemessungswert | 1,6 A | ||
Betriebsleistung | |||
● bei AC-3 | |||
— bei 400 V Bemessungswert | 0,55 kW | ||
— bei 500 V Bemessungswert | 0,75 kW | ||
— bei 690 V Bemessungswert | 1,1 kW | ||
● bei AC-3e | |||
— bei 400 V Bemessungswert | 0,55 kW | ||
— bei 500 V Bemessungswert | 0,75 kW | ||
— bei 690 V Bemessungswert | 1,1 kW | ||
Hilfsstromkreis | |||
Ausführung des Hilfsschalters | integriert | ||
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | 1 | ||
● Anmerkung | für die Abschaltung des Schützes | ||
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte | 1 | ||
● Anmerkung | für die Meldung "Ausgelöst" | ||
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte | 0 | ||
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-15 | |||
● bei 24 V | 3 A | ||
● bei 110 V | 3 A | ||
● bei 120 V | 3 A | ||
● bei 125 V | 3 A | ||
● bei 230 V | 2 A | ||
● bei 400 V | 1 A | ||
● bei 690 V | 0,75 A | ||
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13 | |||
● bei 24 V | 2 A | ||
● bei 60 V | 0,3 A | ||
● bei 110 V | 0,22 A | ||
● bei 125 V | 0,22 A | ||
● bei 220 V | 0,11 A | ||
Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL | B600 / R300 | ||
Schutz-/ Überwachungsfunktion | |||
Auslöseklasse | CLASS 10 | ||
Ausführung des Überlastauslösers | thermisch | ||
UL/CSA Bemessungsdaten | |||
Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor | |||
● bei 480 V Bemessungswert | 1,6 A | ||
● bei 600 V Bemessungswert | 1,6 A | ||
Kurzschluss-Schutz | |||
Ausführung des Sicherungseinsatzes | |||
● für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich | Sicherung gG: 6 A, flink: 10 A | ||
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |||
Einbaulage | beliebig | ||
Befestigungsart | Schützanbau | ||
Höhe | 76 mm | ||
Breite | 45 mm | ||
Tiefe | 70 mm | ||
Anschlüsse/ Klemmen | |||
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis | Nein | ||
Ausführung des elektrischen Anschlusses | |||
● für Hauptstromkreis | Ringkabelschuhanschluss | Schraubanschluss | |
● für Hilfs- und Steuerstromkreis | Ringkabelschuhanschluss | Schraubanschluss | |
Anordnung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis | oben und unten | ||
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
● für Hauptkontakte | |||
— eindrähtig oder mehrdrähtig | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² | ||
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
● bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 | ||
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
● für Hilfskontakte | |||
— eindrähtig oder mehrdrähtig | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
● bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14) | ||
Anzugsdrehmoment | |||
● für Hauptkontakte bei Ringkabelschuh | 1,2 ... 0,8 N·m | ||
● für Hilfskontakte bei Ringkabelschuh | 0,8 ... 1,2 N·m | ||
Außendurchmesser des verwendbaren Ringkabelschuhs maximal | 7,5 m | ||
Anzugsdrehmoment | |||
● für Hauptkontakte bei Schraubanschluss | 0,8 ... 1,2 N·m | ||
● für Hilfskontakte bei Schraubanschluss | 0,8 ... 1,2 N·m | ||
Ausführung des Schraubendreherschaftes | Durchmesser 5 ... 6 mm | ||
Größe der Schraubendreherspitze | Pozidriv Gr. 2 | ||
Ausführung des Gewindes der Anschlussschraube | |||
● für Hauptkontakte | M3 | ||
● der Hilfs- und Steuerkontakte | M3 | ||
Sicherheitsrelevante Kenngrößen | |||
Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 50 FIT | ||
MTTF bei hoher Anforderungsrate | 2 280 a | ||
IEC 61508 | |||
T1-Wert | |||
● für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer gemäß IEC 61508 | 20 a | ||
Elektrische Sicherheit | |||
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 | IP00 | IP20 | |
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 | fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne | ||
Anzeige | |||
Ausführung der Anzeige für Schaltzustand | Schieber | ||
Approbationen Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
EU-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
CCC | Ja | Ja | |
Bestätigung | Ja | Ja | |
UK-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
UL | Ja | Ja | |
EAC | Ja | Ja | |
Explosionsschutz | |||
ATEX | Ja | Ja | |
IECEx | Ja | Ja | |
Prüfbescheinigungen | |||
spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | Ja | Ja | |
Marine / Schiffbau | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Ja | Ja | |
BV (Bureau Veritas) | Ja | Ja | |
DNV (Det Norske Veritas) | Ja | Ja | |
LR (Lloyds Register) | Ja | Ja | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Ja | Ja | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Ja | Ja | |
RMRS (Russian Maritime Register) | Ja | Ja | |
Sonstige | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
Railway | |||
spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
Weitere Informationen | |||
Informationen zur Verpackung
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
|
|||
Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom
|
|||
Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)
|
|||
letzte Änderung: | 05.04.2024 | ||
Datum: 25.07.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |