Referencia | 3RV2011-1FA40 | 3RV2011-1FA10 | |
|
|
||
Interruptor automático tamaño S00 para protección de motores, CLASE 10 Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 3,5...5 A Disparador de cortocircuito 65 A conexión por terminal de cable de ojal poder de corte estándar | Interruptor automático tamaño S00 para protección de motores, CLASE 10 Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 3,5...5 A Disparador de cortocircuito 65 A borne de tornillo poder de corte estándar | ||
nombre comercial del producto | SIRIUS | ||
designación del producto | Interruptores automáticos | ||
tipo de producto | para protección de motores | ||
denominación del tipo de producto | 3RV2 | ||
Datos técnicos generales | |||
tamaño constructivo del interruptor automático | S00 | ||
tamaño del contactor combinable específico de la empresa | S00, S0 | ||
ampliación del producto interruptor auxiliar | Sí | ||
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad | |||
● con AC en estado operativo caliente | 7,25 W | ||
● con AC en estado operativo caliente por polo | 2,4 W | ||
tensión de aislamiento con grado de contaminación 3 con AC valor asignado | 690 V | ||
resistencia a tensión de choque valor asignado | 6 kV | ||
resistencia a choques según IEC 60068-2-27 | 25g / 11 ms | ||
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) | |||
● de contactos principales típico | 100 000 | ||
● de los contactos auxiliares típico | 100 000 | ||
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) típico | 100 000 | ||
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | Q | ||
Directiva RoHS (fecha) | 10/01/2009 | ||
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
|
||
Condiciones ambiente | |||
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. | 2 000 m | ||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -20 ... +60 °C | ||
● durante el almacenamiento | -50 ... +80 °C | ||
● durante el transporte | -50 ... +80 °C | ||
humedad relativa del aire durante el funcionamiento | 10 ... 95 % | ||
Circuito de corriente principal | |||
número de polos para circuito principal | 3 | ||
valor de respuesta ajustable para corriente del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente | 3,5 ... 5 A | ||
tensión de empleo | |||
● valor asignado | 20 ... 690 V | ||
● con AC-3 valor asignado máx. | 690 V | ||
● con AC-3e valor asignado máx. | 690 V | ||
frecuencia de empleo valor asignado | 50 ... 60 Hz | ||
intensidad de empleo valor asignado | 5 A | ||
intensidad de empleo | |||
● con AC-3 con 400 V valor asignado | 5 A | ||
● con AC-3e con 400 V valor asignado | 5 A | ||
potencia de empleo | |||
● con AC-3 | |||
— con 230 V valor asignado | 1,1 kW | ||
— con 400 V valor asignado | 1,5 kW | ||
— con 500 V valor asignado | 2,2 kW | ||
— con 690 V valor asignado | 4 kW | ||
● con AC-3e | |||
— con 230 V valor asignado | 1,1 kW | ||
— con 400 V valor asignado | 1,5 kW | ||
— con 500 V valor asignado | 2,2 kW | ||
— con 690 V valor asignado | 4 kW | ||
frecuencia de maniobra | |||
● con AC-3 máx. | 15 1/h | ||
● con AC-3e máx. | 15 1/h | ||
Circuito de corriente secundario | |||
número de contactos NC para contactos auxiliares | 0 | ||
número de contactos NA para contactos auxiliares | 0 | ||
número de contactos conmutados para contactos auxiliares | 0 | ||
Protección/ Vigilancia | |||
función del producto | |||
● detección de defectos a tierra | No | ||
● detección de pérdida de fase | Sí | ||
clase de disparo | CLASS 10 | ||
tipo de disparador por sobrecarga | térmico | ||
poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu) | |||
● con AC con 240 V valor asignado | 100 kA | ||
● con AC con 400 V valor asignado | 100 kA | ||
● con AC con 500 V valor asignado | 100 kA | ||
● con AC con 690 V valor asignado | 6 kA | ||
poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics) con AC | |||
● con 240 V valor asignado | 100 kA | ||
● con 400 V valor asignado | 100 kA | ||
● con 500 V valor asignado | 100 kA | ||
● con 690 V valor asignado | 4 kA | ||
valor de respuesta de corriente del disparador instantáneo de cortocircuito | 65 A | ||
Valores nominales UL/CSA | |||
corriente a plena carga (FLA) para motor trifásico | |||
● con 480 V valor asignado | 5 A | ||
● con 600 V valor asignado | 5 A | ||
potencia mecánica entregada [hp] | |||
● por motor monofásico | |||
— con 110/120 V valor asignado | 0,17 hp | ||
— con 230 V valor asignado | 0,5 hp | ||
● para motor trifásico | |||
— con 200/208 V valor asignado | 1 hp | ||
— con 220/230 V valor asignado | 1 hp | ||
— con 460/480 V valor asignado | 3 hp | ||
— con 575/600 V valor asignado | 3 hp | ||
Protección contra cortocircuitos | |||
función del producto protección de cortocircuito | Sí | ||
tipo de disparador por cortocircuito | magnético | ||
tipo de cartucho fusible con red IT para protección contra cortocircuitos del circuito principal | |||
● con 400 V | gL/gG 32 A | ||
● con 500 V | gL/gG 32 A | ||
● con 690 V | gL/gG 25 A | ||
Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
posición de montaje | según las necesidades del usuario | ||
tipo de fijación | fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm según DIN EN 60715 | ||
altura | 97 mm | ||
anchura | 45 mm | ||
profundidad | 97 mm | ||
distancia que debe respetarse | |||
● para montaje en serie hacia un lado | 0 mm | ||
● a piezas puestas a tierra con 400 V | |||
— hacia abajo | 30 mm | ||
— hacia arriba | 30 mm | ||
— hacia un lado | 9 mm | ||
● a piezas bajo tensión con 400 V | |||
— hacia abajo | 30 mm | ||
— hacia arriba | 30 mm | ||
— hacia un lado | 9 mm | ||
● a piezas puestas a tierra con 500 V | |||
— hacia abajo | 30 mm | ||
— hacia arriba | 30 mm | ||
— hacia un lado | 9 mm | ||
● a piezas bajo tensión con 500 V | |||
— hacia abajo | 30 mm | ||
— hacia arriba | 30 mm | ||
— hacia un lado | 9 mm | ||
● a piezas puestas a tierra con 690 V | |||
— hacia abajo | 50 mm | ||
— hacia arriba | 50 mm | ||
— hacia atrás | 0 mm | ||
— hacia un lado | 30 mm | ||
— hacia adelante | 0 mm | ||
● a piezas bajo tensión con 690 V | |||
— hacia abajo | 50 mm | ||
— hacia arriba | 50 mm | ||
— hacia atrás | 0 mm | ||
— hacia un lado | 30 mm | ||
— hacia adelante | 0 mm | ||
Conexiones/ Bornes | |||
tipo de conexión eléctrica | |||
● para circuito principal | Conexión por terminal de cable de ojal | conexión por tornillo | |
● para circuito auxiliar y circuito de mando | conexión por terminal de cable de ojal | ||
disposición de la conexión eléctrica para circuito principal | arriba y abajo | ||
tipo de secciones de conductor conectables | |||
● para contactos principales | |||
— monofilar o multifilar | 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² | ||
— alma flexible con preparación de los extremos de cable | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | ||
● con cables AWG para contactos principales | 2x (18 ... 14), 2x 12 | ||
par de apriete | |||
● para contactos principales con terminal de cable tipo ojal | 0,8 ... 1,2 N·m | ||
● para contactos auxiliares con terminal de cable tipo ojal | 1,2 ... 0,8 N·m | ||
diámetro exterior del terminal de cable tipo ojal utilizable máx. | 7,5 mm | ||
par de apriete | |||
● para contactos principales con bornes de tornillo | 0,8 ... 1,2 N·m | ||
tipo de vástago del destornillador | Diámetro 5 ... 6 mm | ||
tamaño de la punta del destornillador | tamaño 2 y Pozidriv 2 | Pozidriv tam. 2 | |
tipo de rosca del tornillo de conexión | |||
● para contactos principales | M3 | ||
● de los contactos auxiliares y de control | M3 | ||
Seguridad | |||
función del producto apta para función de seguridad | Sí | ||
aptitud para uso | |||
● conexión de seguridad | No | ||
● desconexión de seguridad | Sí | ||
vida de servicio máx. | 10 a | ||
ensayo tiempo de misión debido al desgaste necesario | Sí | ||
cuota de defectos peligrosos | |||
● con baja tasa de demanda según SN 31920 | 40 % | ||
● con alta tasa de demanda según SN 31920 | 50 % | ||
valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920 | 5 000 | ||
tasa de fallos [valor FIT] con baja tasa de demanda según SN 31920 | 50 FIT | ||
ISO 13849 | |||
tipo de dispositivo según ISO 13849-1 | 3 | ||
sobredimensionamiento según ISO 13849-2 necesario | Sí | ||
IEC 61508 | |||
tipo de equipo de seguridad según IEC 61508-2 | Tipo A | ||
valor T1 | |||
● para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508 | 10 a | ||
Seguridad electrica | |||
grado de protección IP frontal según IEC 60529 | IP00 | IP20 | |
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529 | a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal | ||
Indicación | |||
tipo de display para estado de conmutación | Muletilla | ||
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity |
![]() |
Sí | Sí |
UK Declaration of Conformity |
![]() |
Sí | Sí |
CCC |
![]() |
Sí | Sí |
UL |
![]() |
Sí | Sí |
KC | Sí | Sí | |
EAC |
![]() |
Sí | Sí |
For use in hazardous locations | |||
IECEx |
![]() |
Sí | Sí |
ATEX |
![]() |
Sí | Sí |
Test Certificates | |||
Special Test Certificate | Sí | Sí | |
Type Test Certificates/Test Report | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
Sí | Sí |
BV (Bureau Veritas) |
![]() |
Sí | Sí |
DNV (Det Norske Veritas) |
![]() |
Sí | Sí |
LR (Lloyds Register) |
![]() |
Sí | Sí |
PRS (Polski Register of Shipping) |
![]() |
Sí | Sí |
RINA (Registro Italiano Navale) |
![]() |
Sí | Sí |
other | |||
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Confirmation | Sí | Sí | |
Miscellaneous |
![]() |
Sí | Sí |
Railway | |||
Special Test Certificate | Sí | Sí | |
Confirmation | Sí | Sí | |
Environment | |||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) |
![]() |
Sí | Sí |
Siemens EcoTech Profile (SEP) |
![]() |
Sí | Sí |
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Generador CAx online
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada
|
|||
Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Última modificación: | 12/4/2024 | ||
Fecha 16/7/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |