Artikelnummer | 3RV2021-4BA40 | 3RV2021-4BA10 | |
|
|
||
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 13...20 A N-Auslöser 260 A Ringkabelschuhanschluss Standardschaltvermögen | Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 13...20 A N-Auslöser 260 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen | ||
Produkt-Markenname | SIRIUS | ||
Produkt-Bezeichnung | Leistungsschalter | ||
Ausführung des Produkts | für Motorschutz | ||
Produkttyp-Bezeichnung | 3RV2 | ||
Allgemeine technische Daten | |||
Baugröße des Leistungsschalters | S0 | ||
Baugröße des Schützes kombinierbar firmenspezifisch | S00, S0 | ||
Produkterweiterung Hilfsschalter | Ja | ||
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom | |||
● bei AC bei warmem Betriebszustand | 10,5 W | ||
● bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol | 3,5 W | ||
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert | 690 V | ||
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 6 kV | ||
Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 | 25g / 11 ms | ||
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) | |||
● der Hauptkontakte typisch | 100 000 | ||
● der Hilfskontakte typisch | 100 000 | ||
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | 100 000 | ||
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | Q | ||
RoHS-Richtlinie (Datum) | 10/01/2009 | ||
SVHC Stoffname |
Blei - 7439-92-1
|
||
Umgebungsbedingungen | |||
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | 2 000 m | ||
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | -20 ... +60 °C | ||
● während Lagerung | -50 ... +80 °C | ||
● während Transport | -50 ... +80 °C | ||
relative Luftfeuchte während Betrieb | 10 ... 95 % | ||
Hauptstromkreis | |||
Polzahl für Hauptstromkreis | 3 | ||
einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers | 13 ... 20 A | ||
Betriebsspannung | |||
● Bemessungswert | 20 ... 690 V | ||
● bei AC-3 Bemessungswert maximal | 690 V | ||
● bei AC-3e Bemessungswert maximal | 690 V | ||
Betriebsfrequenz Bemessungswert | 50 ... 60 Hz | ||
Betriebsstrom Bemessungswert | 20 A | ||
Betriebsstrom | |||
● bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert | 20 A | ||
● bei AC-3e bei 400 V Bemessungswert | 20 A | ||
Betriebsleistung | |||
● bei AC-3 | |||
— bei 230 V Bemessungswert | 5,5 kW | ||
— bei 400 V Bemessungswert | 7,5 kW | ||
— bei 500 V Bemessungswert | 11 kW | ||
— bei 690 V Bemessungswert | 15 kW | ||
● bei AC-3e | |||
— bei 230 V Bemessungswert | 5,5 kW | ||
— bei 400 V Bemessungswert | 7,5 kW | ||
— bei 500 V Bemessungswert | 11 kW | ||
— bei 690 V Bemessungswert | 15 kW | ||
Schalthäufigkeit | |||
● bei AC-3 maximal | 15 1/h | ||
● bei AC-3e maximal | 15 1/h | ||
Hilfsstromkreis | |||
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | 0 | ||
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte | 0 | ||
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte | 0 | ||
Schutz-/ Überwachungsfunktion | |||
Produktfunktion | |||
● Erdschlusserkennung | Nein | ||
● Phasenausfallerkennung | Ja | ||
Auslöseklasse | CLASS 10 | ||
Ausführung des Überlastauslösers | thermisch | ||
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) | |||
● bei AC bei 240 V Bemessungswert | 100 kA | ||
● bei AC bei 400 V Bemessungswert | 55 kA | ||
● bei AC bei 500 V Bemessungswert | 10 kA | ||
● bei AC bei 690 V Bemessungswert | 4 kA | ||
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics) bei AC | |||
● bei 240 V Bemessungswert | 100 kA | ||
● bei 400 V Bemessungswert | 25 kA | ||
● bei 500 V Bemessungswert | 5 kA | ||
● bei 690 V Bemessungswert | 2 kA | ||
Ansprechwert Strom des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 260 A | ||
UL/CSA Bemessungsdaten | |||
Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor | |||
● bei 480 V Bemessungswert | 20 A | ||
● bei 600 V Bemessungswert | 20 A | ||
abgegebene mechanische Leistung [hp] | |||
● für 1-phasigen Drehstrommotor | |||
— bei 110/120 V Bemessungswert | 1,5 hp | ||
— bei 230 V Bemessungswert | 3 hp | ||
● für 3-phasigen Drehstrommotor | |||
— bei 200/208 V Bemessungswert | 7,5 hp | ||
— bei 220/230 V Bemessungswert | 5 hp | ||
— bei 460/480 V Bemessungswert | 10 hp | ||
Kurzschluss-Schutz | |||
Produktfunktion Kurzschluss-Schutz | Ja | ||
Ausführung des Kurzschlussauslösers | magnetisch | ||
Ausführung des Sicherungseinsatzes bei IT-Netz für Kurzschlussschutz des Hauptstromkreises | |||
● bei 400 V | gL/gG 63 A | ||
● bei 500 V | gL/gG 50 A | ||
● bei 690 V | gL/gG 50 A | ||
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |||
Einbaulage | beliebig | ||
Befestigungsart | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 60715 | ||
Höhe | 97 mm | ||
Breite | 45 mm | ||
Tiefe | 97 mm | ||
einzuhaltender Abstand | |||
● bei Reihenmontage seitwärts | 0 mm | ||
● zu geerdeten Teilen bei 400 V | |||
— abwärts | 30 mm | ||
— aufwärts | 30 mm | ||
— seitwärts | 9 mm | ||
● zu spannungsführenden Teilen bei 400 V | |||
— abwärts | 30 mm | ||
— aufwärts | 30 mm | ||
— seitwärts | 9 mm | ||
● zu geerdeten Teilen bei 500 V | |||
— abwärts | 30 mm | ||
— aufwärts | 30 mm | ||
— seitwärts | 9 mm | ||
● zu spannungsführenden Teilen bei 500 V | |||
— abwärts | 30 mm | ||
— aufwärts | 30 mm | ||
— seitwärts | 9 mm | ||
● zu geerdeten Teilen bei 690 V | |||
— abwärts | 50 mm | ||
— aufwärts | 50 mm | ||
— rückwärts | 0 mm | ||
— seitwärts | 30 mm | ||
— vorwärts | 0 mm | ||
● zu spannungsführenden Teilen bei 690 V | |||
— abwärts | 50 mm | ||
— aufwärts | 50 mm | ||
— rückwärts | 0 mm | ||
— seitwärts | 30 mm | ||
— vorwärts | 0 mm | ||
Anschlüsse/ Klemmen | |||
Ausführung des elektrischen Anschlusses | |||
● für Hauptstromkreis | Ringkabelschuhanschluss | Schraubanschluss | |
● für Hilfs- und Steuerstromkreis | Ringkabelschuhanschluss | ||
Anordnung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis | oben und unten | ||
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
● für Hauptkontakte | |||
— eindrähtig oder mehrdrähtig | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²) | ||
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² | ||
● bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte | 2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8) | ||
Anzugsdrehmoment | |||
● für Hauptkontakte bei Ringkabelschuh | 2 ... 2,5 N·m | ||
● für Hilfskontakte bei Ringkabelschuh | 1,2 ... 0,8 N·m | ||
Außendurchmesser des verwendbaren Ringkabelschuhs maximal | 7,5 mm | ||
Anzugsdrehmoment | |||
● für Hauptkontakte bei Schraubanschluss | 2 ... 2,5 N·m | ||
Ausführung des Schraubendreherschaftes | Durchmesser 5 ... 6 mm | ||
Größe der Schraubendreherspitze | Größe 2 und Pozidriv 2 | Pozidriv Gr. 2 | |
Ausführung des Gewindes der Anschlussschraube | |||
● für Hauptkontakte | M4 | ||
● der Hilfs- und Steuerkontakte | M3 | ||
Sicherheitsrelevante Kenngrößen | |||
Produktfunktion geeignet für Sicherheitsfunktion | Ja | ||
Eignung zur Verwendung | |||
● sicherheitsgerichtetes Einschalten | Nein | ||
● sicherheitsgerichtetes Ausschalten | Ja | ||
Gebrauchsdauer maximal | 10 a | ||
Prüfung verschleißbedingter Gebrauchsdauer notwendig | Ja | ||
Anteil gefahrbringender Ausfälle | |||
● bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 40 % | ||
● bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 50 % | ||
B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 5 000 | ||
Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 50 FIT | ||
ISO 13849 | |||
Gerätetyp gemäß ISO 13849-1 | 3 | ||
Überdimensionierung gemäß ISO 13849-2 notwendig | Ja | ||
IEC 61508 | |||
Sicherheitsgerätetyp gemäß IEC 61508-2 | Typ A | ||
T1-Wert | |||
● für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer gemäß IEC 61508 | 10 a | ||
Elektrische Sicherheit | |||
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 | IP00 | IP20 | |
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 | fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne | ||
Anzeige | |||
Ausführung der Anzeige für Schaltzustand | Knebel | ||
Approbationen Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
EU-Konformitätserklärung |
![]() |
Ja | Ja |
UK-Konformitätserklärung |
![]() |
Ja | Ja |
CCC |
![]() |
Ja | Ja |
Bestätigung | Ja | Ja | |
UL |
![]() |
Ja | Ja |
KC | Ja | Ja | |
EAC |
![]() |
Ja | Ja |
Explosionsschutz | |||
IECEx |
![]() |
Ja | Ja |
ATEX |
![]() |
Ja | Ja |
Prüfbescheinigungen | |||
spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | Ja | Ja | |
Marine / Schiffbau | |||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
Ja | Ja |
BV (Bureau Veritas) |
![]() |
Ja | Ja |
DNV (Det Norske Veritas) |
![]() |
Ja | Ja |
LR (Lloyds Register) |
![]() |
Ja | Ja |
PRS (Polski Register of Shipping) |
![]() |
Ja | Ja |
RINA (Registro Italiano Navale) |
![]() |
Ja | Ja |
Sonstige | |||
Sonstige | Ja | Ja | |
Bestätigung | Ja | Ja | |
Sonstige |
![]() |
Ja | Ja |
Railway | |||
spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
Bestätigung | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) |
![]() |
Ja | Ja |
Siemens EcoTech-Profil (SEP) |
![]() |
Ja | Ja |
Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
Weitere Informationen | |||
Informationen zur Verpackung
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
|
|||
Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom
|
|||
Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
letzte Änderung: | 12.04.2024 | ||
Datum: 01.09.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |