Artikelnummer 3RV2021-4DA40 3RV2021-4DA10
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 18...25 A N-Auslöser 325 A Ringkabelschuhanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 18...25 A N-Auslöser 325 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen
Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Leistungsschalter
Ausführung des Produkts für Motorschutz
Produkttyp-Bezeichnung 3RV2
Allgemeine technische Daten
Baugröße des Leistungsschalters S0
Baugröße des Schützes kombinierbar firmenspezifisch S00, S0
Produkterweiterung Hilfsschalter Ja
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom
● bei AC bei warmem Betriebszustand 10,5 W
● bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol 3,5 W
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert 690 V
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert 6 kV
Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 25g / 11 ms
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
● der Hauptkontakte typisch 100 000
● der Hilfskontakte typisch 100 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch 100 000
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 Q
RoHS-Richtlinie (Datum) 10/01/2009
SVHC Stoffname
Blei - 7439-92-1
Bruttogewicht pro ME 0,358 kg 0,369 kg
Umgebungsbedingungen
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal 2 000 m
Umgebungstemperatur
● während Betrieb -20 ... +60 °C
● während Lagerung -50 ... +80 °C
● während Transport -50 ... +80 °C
relative Luftfeuchte während Betrieb 10 ... 95 %
Umwelt-Fußabdruck
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt 75,078 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung 2,68 kg
Treibhauspotenzial [CO2 eq] während Vertrieb 0,143 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb 72,7 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life -0,445 kg
Siemens Ökoprofil (SEP) Siemens EcoTech
Hauptstromkreis
Polzahl für Hauptstromkreis 3
einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers 18 ... 25 A
Betriebsspannung
● Bemessungswert 20 ... 690 V
● bei AC-3 Bemessungswert maximal 690 V
● bei AC-3e Bemessungswert maximal 690 V
Betriebsfrequenz Bemessungswert 50 ... 60 Hz
Betriebsstrom Bemessungswert 25 A
Betriebsstrom
● bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert 25 A
● bei AC-3e bei 400 V Bemessungswert 25 A
Betriebsleistung
● bei AC-3
— bei 230 V Bemessungswert 5,5 kW
— bei 400 V Bemessungswert 11 kW
— bei 500 V Bemessungswert 15 kW
— bei 690 V Bemessungswert 22 kW
● bei AC-3e
— bei 230 V Bemessungswert 5,5 kW
— bei 400 V Bemessungswert 11 kW
— bei 500 V Bemessungswert 15 kW
— bei 690 V Bemessungswert 22 kW
Schalthäufigkeit
● bei AC-3 maximal 15 1/h
● bei AC-3e maximal 15 1/h
Hilfsstromkreis
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte 0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte 0
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte 0
Schutz-/ Überwachungsfunktion
Produktfunktion
● Erdschlusserkennung Nein
● Phasenausfallerkennung Ja
Auslöseklasse CLASS 10
Ausführung des Überlastauslösers thermisch
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)
● bei AC bei 240 V Bemessungswert 100 kA
● bei AC bei 400 V Bemessungswert 55 kA
● bei AC bei 500 V Bemessungswert 10 kA
● bei AC bei 690 V Bemessungswert 4 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics) bei AC
● bei 240 V Bemessungswert 100 kA
● bei 400 V Bemessungswert 25 kA
● bei 500 V Bemessungswert 5 kA
● bei 690 V Bemessungswert 2 kA
Ansprechwert Strom des unverzögerten Kurzschlussauslösers 325 A
UL/CSA Bemessungsdaten
Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor
● bei 480 V Bemessungswert 25 A
● bei 600 V Bemessungswert 25 A
abgegebene mechanische Leistung [hp]
● für 1-phasigen Drehstrommotor
— bei 110/120 V Bemessungswert 2 hp
— bei 230 V Bemessungswert 3 hp
● für 3-phasigen Drehstrommotor
— bei 200/208 V Bemessungswert 5 hp
— bei 220/230 V Bemessungswert 7,5 hp
— bei 460/480 V Bemessungswert 15 hp
Kurzschluss-Schutz
Produktfunktion Kurzschluss-Schutz Ja
Ausführung des Kurzschlussauslösers magnetisch
Ausführung des Sicherungseinsatzes bei IT-Netz für Kurzschlussschutz des Hauptstromkreises
● bei 400 V gL/gG 63 A
● bei 500 V gL/gG 50 A
● bei 690 V gL/gG 50 A
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 60715
Höhe 97 mm
Breite 45 mm
Tiefe 97 mm
einzuhaltender Abstand
● bei Reihenmontage seitwärts 0 mm
● zu geerdeten Teilen bei 400 V
— abwärts 30 mm
— aufwärts 30 mm
— seitwärts 9 mm
● zu spannungsführenden Teilen bei 400 V
— abwärts 30 mm
— aufwärts 30 mm
— seitwärts 9 mm
● zu geerdeten Teilen bei 500 V
— abwärts 30 mm
— aufwärts 30 mm
— seitwärts 9 mm
● zu spannungsführenden Teilen bei 500 V
— abwärts 30 mm
— aufwärts 30 mm
— seitwärts 9 mm
● zu geerdeten Teilen bei 690 V
— abwärts 50 mm
— aufwärts 50 mm
— rückwärts 0 mm
— seitwärts 30 mm
— vorwärts 0 mm
● zu spannungsführenden Teilen bei 690 V
— abwärts 50 mm
— aufwärts 50 mm
— rückwärts 0 mm
— seitwärts 30 mm
— vorwärts 0 mm
Anschlüsse/ Klemmen
Ausführung des elektrischen Anschlusses
● für Hauptstromkreis Ringkabelschuhanschluss Schraubanschluss
● für Hilfs- und Steuerstromkreis Ringkabelschuhanschluss
Anordnung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis oben und unten
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte
● für Hauptkontakte
— eindrähtig oder mehrdrähtig 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²)
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm²
● bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte 2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8)
Anzugsdrehmoment
● für Hauptkontakte bei Ringkabelschuh 2 ... 2,5 N·m
● für Hilfskontakte bei Ringkabelschuh 1,2 ... 0,8 N·m
Außendurchmesser des verwendbaren Ringkabelschuhs maximal 7,5 mm
Anzugsdrehmoment
● für Hauptkontakte bei Schraubanschluss 2 ... 2,5 N·m
Ausführung des Schraubendreherschaftes Durchmesser 5 ... 6 mm
Größe der Schraubendreherspitze Größe 2 und Pozidriv 2 Pozidriv Gr. 2
Ausführung des Gewindes der Anschlussschraube
● für Hauptkontakte M4
● der Hilfs- und Steuerkontakte M3
Sicherheitsrelevante Kenngrößen
Produktfunktion geeignet für Sicherheitsfunktion Ja
Eignung zur Verwendung
● sicherheitsgerichtetes Einschalten Nein
● sicherheitsgerichtetes Ausschalten Ja
Gebrauchsdauer maximal 10 a
Prüfung verschleißbedingter Gebrauchsdauer notwendig Ja
Anteil gefahrbringender Ausfälle
● bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 40 %
● bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 50 %
B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 5 000
Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 50 FIT
ISO 13849
Gerätetyp gemäß ISO 13849-1 3
Überdimensionierung gemäß ISO 13849-2 notwendig Ja
IEC 61508
Sicherheitsgerätetyp gemäß IEC 61508-2 Typ A
T1-Wert
● für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer gemäß IEC 61508 10 a
Elektrische Sicherheit
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 IP00 IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne
Anzeige
Ausführung der Anzeige für Schaltzustand Knebel
Approbationen Zertifikate
allgemeine Produktzulassung
CCC CCC Ja Ja
EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
UK-Konformitätserklärung UK-Konformitätserklärung Ja Ja
UL UL Ja Ja
KC Ja Ja
EAC EAC Ja Ja
Explosionsschutz
ATEX ATEX Ja Ja
IECEx IECEx Ja Ja
Prüfbescheinigungen
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis Ja Ja
Marine / Schiffbau
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping) Ja Ja
BV (Bureau Veritas) BV (Bureau Veritas) Ja Ja
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas) Ja Ja
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register) Ja Ja
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping) Ja Ja
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale) Ja Ja
Sonstige
Sonstige Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
Sonstige Sonstige Ja Ja
Railway
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
Umwelt
EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) Ja Ja
Siemens EcoTech-Profil (SEP) Siemens EcoTech-Profil (SEP) Ja Ja
Umweltbestätigung Ja Ja
Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
CAx-Online-Generator
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom
Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)
3RV2021-4DA40 3RV2021-4DA10
3RV2021-4DA40 3RV2021-4DA10
3RV2021-4DA40 3RV2021-4DA10
letzte Änderung: 06.11.2024
Datum:
08.11.2024
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 2024