Artikelnummer 3RV2902-4AP0 3RV2902-1AP0
Unterspannungsauslöser AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz mit Ringkabelschuhanschluss für Leistungsschalter 3RV2 Unterspannungsauslöser AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz mit Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2
Produkt-Markenname SIRIUS
Produktkategorie Hilfsauslöser
Produkt-Bezeichnung Unterspannungsauslöser
Eignung zur Verwendung Motorschutzschalter
Allgemeine technische Daten
Eignungsnachweis CE / UL / CSA
Baugröße des Leistungsschalters S00, S0, S2, S3
Anzugswirkleistung bei AC maximal 13 W
Wirkleistung bei AC bei Betrieb maximal 2,4 W
Scheinleistung bei AC bei Betrieb maximal 7,2 VA
Isolationsspannung
● Bemessungswert 690 V
● bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert 690 V
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 IP00 IP20
Ausschaltzeit maximal 20 ms
Referenzkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 F
Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2 F
RoHS-Richtlinie (Datum) 05/01/2012
Bruttogewicht pro ME 0,126 kg 0,135 kg
Spannungsart der Steuerspeisespannung AC
Steuerspeisespannung 1 bei AC
● bei 50 Hz Bemessungswert 230 V
● bei 60 Hz Bemessungswert 240 V
Steuerspeisespannungsfrequenz 1 50 ... 60 Hz
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend 0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte
● unverzögert schaltend 0
● voreilend schaltend 0
Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend 0
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
● während Betrieb -20 ... +60 °C
● während Lagerung -50 ... +80 °C
Elektrische Sicherheit
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 IP00 IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne
Kurzschluss-Schutz
Ausführung des Kurzschlussschutzes Sicherung
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Befestigungsart Schnappbefestigung
Höhe 90 mm
Breite 19 mm
Tiefe 68 mm
Anschlüsse/ Klemmen
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis Ringkabelschuhanschluss Schraubanschluss
Approbationen Zertifikate
allgemeine Produktzulassung
EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Ja Ja
Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
CAx-Online-Generator
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
3RV2902-4AP0 3RV2902-1AP0
3RV2902-4AP0 3RV2902-1AP0
3RV2902-4AP0 3RV2902-1AP0
letzte Änderung: 28.10.2023
Datum:
04.11.2024
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 2024