Artikelnummer 3RV2902-4DF0 3RV2902-1DF0
Spannungsauslöser AC 90-110 V, 50/60 Hz, 100% ED AC 70-190 V, 50/60 Hz, 5 s ED AC 70-190 V, 5 s ED mit Ringkabelschuhanschluss für Leistungsschalter 3RV2 Spannungsauslöser AC 90-110 V, 50/60 Hz, 100% ED AC/DC 70-190 V, 50/60 Hz,5 s ED DC 70-190 V, 5 s ED mit Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2
Produkt-Markenname SIRIUS
Produktkategorie Hilfsauslöser
Produkt-Bezeichnung Spannungsauslöser
Eignung zur Verwendung Motorschutzschalter
Allgemeine technische Daten
Eignungsnachweis CE / UL / CSA
Baugröße des Leistungsschalters S00, S0, S2, S3
Anzugsleistung bei DC minimal 13 W
Isolationsspannung
● Bemessungswert 690 V
● bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert 690 V
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 IP00 IP20
Ausschaltzeit maximal 20 ms
Referenzkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 F
Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2 F
RoHS-Richtlinie (Datum) 05/01/2012
Bruttogewicht pro ME 0,128 kg 0,138 kg
Spannungsart der Steuerspeisespannung AC
Steuerspeisespannung 1 bei AC
● bei 50 Hz 90 ... 110 V
● bei 60 Hz 90 ... 110 V
Steuerspeisespannungsfrequenz 1 50 ... 60 Hz
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend 0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte
● unverzögert schaltend 0
● voreilend schaltend 0
Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend 0
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
● während Betrieb -20 ... +60 °C
● während Lagerung -50 ... +80 °C
Elektrische Sicherheit
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 IP00 IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne
Kurzschluss-Schutz
Ausführung des Kurzschlussschutzes Sicherung
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Befestigungsart Schnappbefestigung
Höhe 90 mm
Breite 19 mm
Tiefe 68 mm
Anschlüsse/ Klemmen
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis Ringkabelschuhanschluss Schraubanschluss
Approbationen Zertifikate
allgemeine Produktzulassung
EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Ja Ja
UK-Konformitätserklärung UK-Konformitätserklärung Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
UL UL Ja Ja
EAC EAC Ja Ja
Prüfbescheinigungen
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis Ja Ja
Marine / Schiffbau
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping) Ja Ja
BV (Bureau Veritas) BV (Bureau Veritas) Ja Ja
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas) Ja Ja
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register) Ja Ja
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping) Ja Ja
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale) Ja Ja
Sonstige
Sonstige Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
Sonstige Sonstige Ja Ja
Railway
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Umwelt
Umweltbestätigung Ja Ja
Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
CAx-Online-Generator
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
3RV2902-4DF0 3RV2902-1DF0
3RV2902-4DF0 3RV2902-1DF0
3RV2902-4DF0 3RV2902-1DF0
letzte Änderung: 28.10.2023
Datum:
02.01.2025
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 2025