Referencia | 3RV2946-2C | 3RV2946-3C | |
mando giratorio para montaje en puerta para interruptor automático tamaño S3 maneta de parada de emergencia diseño nuevo ¡ producto a extinguir! el tipo sucesor es 3RV2946-3C cambia la figura de taladros | mando giratorio para montaje en puerta para condiciones adversas para interruptor automático tamaño S3 maneta de parada de emergencia | ||
nombre comercial del producto | SIRIUS | ||
categoría de producto | Accionamientos | ||
designación del producto | accionamiento giratorio de acoplamiento a puertas para trabajo pesado | ||
tipo de producto | accionamiento giratorio de acoplamiento a puertas para PARADA DE EMERGENCIA | ||
aptitud para uso | interruptor automático S3 | ||
Datos técnicos generales | |||
tamaño constructivo del interruptor automático | S3 | ||
propiedad del producto enclavable en la posición DES | Sí | ||
frecuencia de maniobra máx. | 15 1/h | ||
Directiva RoHS (fecha) | 07/01/2006 | ||
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
|
||
Condiciones ambiente | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -20 ... +70 °C | ||
● durante el almacenamiento | -50 ... +80 °C | ||
Actuador | |||
equipamiento del producto enclavamiento | Sí | ||
color del actuador | rojo/amarillo | ||
Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
posición de montaje | según las necesidades del usuario | ||
tipo de fijación | fijación por tornillo | ||
altura | 75 mm | ||
anchura | 75 mm | ||
profundidad | 78 mm | ||
longitud | 300 mm | ||
diámetro | 40 mm | ||
distancia que debe respetarse | |||
● a piezas puestas a tierra | |||
— hacia adelante | 0 mm | ||
— hacia atrás | 0 mm | ||
— hacia arriba | 0 mm | ||
— hacia un lado | 0 mm | ||
— hacia abajo | 0 mm | ||
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
UK Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sí | Sí | |
BV (Bureau Veritas) | Sí | Sí | |
DNV (Det Norske Veritas) | Sí | Sí | |
other | |||
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Confirmation | Sí | Sí | |
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Environment | |||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Generador CAx online
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
Última modificación: | 11/3/2024 | ||
Fecha 26/3/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |