Referencia | 3RX9310-0AA00 | 3RX9501-0BA00 | ||
atención: fuera de serie Fuente de alimentación AS-Interface IP20 DC 30 V, 2,4 A con interfaz detección de defectos a tierra | AS-i Power 3A AC 120V/230V Fuente de alimentación AS-Interface, IP20 IN: AC 120 V / 230 V OUT: AS-i, 3A (DC 30 V), IP20 con interfaz detección de defectos a tierra, con detección integrada de sobrecargas con desacoplamiento de datos AS-i | |||
Datos técnicos generales | ||||
Tipo de aparato | fuente de alimentación AS-Interface IP20 | fuente de alimentación AS-Interface IP20 | ||
ejecución | con detección de defectos a tierra integrada | salida simple | ||
Función adicional | módulo detector de defectos a tierra integrado 3RK1 408-8KE00-0AA2 y desconexión (aislamiento) de la tensión AS-Interface si se realizan las conexiones correspondientes | detección de fallas a tierra integrada, reset y señalización a distancia | ||
tensión de entrada valor nominal CA | ||||
● rango 1 | V | 115 | 120 | |
● rango 2 | V | 230 | 230 | |
Entradas | ||||
entrada interruptor automático recomendado (IEC 898) en la acometida de red | a partir de 10 A, característica C | 6 A, característica C | ||
entrada rango de tensión | ||||
● rango de tensión 1 CA | V | 102 ... 132 | 85 ... 132 | |
● rango de tensión 2 CA | V | 195 ... 253 | 176 ... 253 | |
entrada | ||||
● tiempo de puenteo de fallos de red a Ia nominal mín. | 20 ms | 20 ms | ||
● frecuencia de red | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
● rango de frecuencia de red | Hz | 47 ... 63 | 47 ... 63 | |
● conmutación de rango por | Conmutador en el aparato | Conmutador en el aparato | ||
● fusible de entrada incorporado | T 2 | T 3,15 (no accesible) | ||
Conexiones entrada | conexión por bornes de resorte (0,5 ... 2,5 mm2) | conexión por bornes de resorte entrada (0,2 ... 2,5 mm2)/ diagnóstico (0,14 ... 1,5 mm2) | ||
Salidas | ||||
salida digital integrada | ||||
● tensión continua regulado y libre de potencial según especificación AS-Interface | sí | sí | ||
● valor nominal de tensión Ua nenn CC | 30 V | 30 V | ||
● tolerancia total CC | V | 29,5 ... 31,6 | 29,5 ... 31,6 | |
● valor nominal de corriente Ia nenn | 2,4 A | 3 A | ||
● ondulación residual pico-pico ( 0-10 kHz, AS-i+/AS-i- ) máx. | mV | 300 | 300 | |
● Spikes pico-pico ( 10-500 kHz, AS-i+/AS-i- ) máx. | mV | 50 | 50 | |
Conexiones salida | conexión por bornes de resorte (0,5 ... 2,5 mm²) | conexión por bornes de resorte salida (0,2 ... 2,5 mm²)/ diagnóstico (0,14 ... 1,5 mm²) | ||
Rendimiento/ Tensión auxiliar | ||||
Rendimiento a Ua nominal, Ia nominal | % | 85 | 84 | |
pérdidas [W] máx. | W | 14,4 | ||
Protección/ Vigilancia | ||||
Protección de sobretensión en salida | no | sí (< 35V) | ||
Limitación de corriente desde mín. | 2,8 A | 3,5 A | ||
Protección contra cortocircuitos | sí | sí | ||
Seguridad | ||||
clase de protección ( EN 60 950/IEC 950 ) | I | I | ||
Separación galvánica primaria/secondaria | SELV según EN 60 950 | ES1 según EN 62368-1 (para productos hasta finales de 2020: SELV según EN 60 950 y EN 50 178) | ||
grado de protección IP | IP20 | IP20 | ||
Compatibilidad electromagnética | ||||
compatibilidad electromagnética (CEM) | ||||
● resistencia a interferencias | EN 50 082-2 | EN 61 000-6-2, EN 61 000-4-2/-3/-4/-5/-11 | ||
● emisión de interferencias | EN 50 081-1 | categoría B según EN 55 022, IEC 61 000-6-3 | ||
Condiciones ambiente | ||||
temperatura ambiente | ||||
● durante el funcionamiento | °C | -25 ... +55 | -10 ... +70 | |
● durante el almacenamiento | °C | -25 ... +60 | -25 ... +80 | |
clase de humedad | humedad relativa máx. 80% | categoría climática DIN 50010, máxima humedad relativa del aire: un 100%, sin condensación | ||
tipo de fijación | fijación en perfil DIN EN 50 022-35 x 7,5 mm abrochable | fijación sobre perfil DIN EN 59 022-35 x 7,5 mm abrochable | ||
anchura | mm | 92 | 50 | |
altura | mm | 110 | 125 | |
profundidad | mm | 136 | 125 | |
Certificados/ Homologaciones | ||||
General Product Approval | ||||
Confirmation | Sí | Sí | ||
EAC | Sí | Sí | ||
Marine / Shipping | ||||
DNV (Det Norske Veritas) | Sí | Sí | ||
LR (Lloyds Register) | Sí | Sí | ||
PRS (Polski Register of Shipping) | Sí | Sí | ||
other | ||||
Confirmation | Sí | Sí | ||
Más información | ||||
Información sobre el embalaje
|
||||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
||||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
||||
Generador CAx online
|
||||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
||||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
||||
Última modificación: | 29/6/2021 | |||
Fecha 13/2/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |