Ürün numarası | 3SE2108 | 3SE5122-0AA00 | |
pozisyon şalteri için muhafaza 3SE51, 56 mm genişlik metal kapaklı, turkuaz cihaz bağlantısı 3x (M20x 1,5) | |||
ürün tanımı | boş mahfaza | mahfaza, metal 54 mm geniş, türkuvaz kapaklı, standart pozisyon şalteri için | |
kullanma uygunluğu emniyet anahtarı | Hayir | ||
Genel teknik veriler | |||
izolasyon gerilimi anma değeri | 400 V | ||
kirlilik derecesi | sιnιf 3 | ||
IP koruma türü | IP67 | IP66/IP67 | |
şok mukavemeti | |||
● IEC 60068-2-27 uyarınca | 30g / 11 ms | ||
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | B | U | |
etki prensibi | mekanik | mekanik | |
RoHS yönetmeliği (tarih) | 07/01/2006 | 07/01/2006 | |
SVHC substance name |
Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol) - 96-45-7
|
||
sensör uzunluğu | 85 mm | 85,7 mm | |
sensör genişliği | 56 mm | 56 mm | |
Ortam koşulları | |||
ortam sıcaklığı | |||
● işletim sırasında | -30 ... +85 °C | -25 ... +85 °C | |
● depolama sırasında | -40 ... +90 °C | ||
toza karşı patlama koruması kategorisi | yok | yok | |
anahtar kontak modeli | mekanik | ||
Mahfaza | |||
muhafaza modeli | küboid, geniş | küboid, geniş | |
malzeme muhafaza | metal | metal | |
kaplama muhafaza | boyalı | katodik daldırmalı boyama | |
muhafaza modeli norm uyarınca | Hayir | Hayir | |
Tahrik başlιğı | |||
çalıştırma elemanı modeli | yok | diğer, yok, boş muhafaza | |
kablo girişi modeli | 3x (M20 x 1,5) | ||
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |||
montaj konumu | isteğe göre | ||
sabitleme türü | vidalı sabitleme | vidalı sabitleme | |
Bağlantılar/ Terminaller | |||
elektrik bağlantısı modeli | vida tipi klemens | ||
arayüz modeli emniyetli iletişim için | yok | yok | |
İletişim/ Protokol | |||
arayüz modeli | yok | yok | |
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
EAC |
![]() |
Evet | Evet |
other | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
|
|||
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
|
|||
Cax online generator
|
|||
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
|
|||
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Son değişiklik: | 7.04.2024 | ||
Tarih 26.06.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |