Ürün numarası | 3SE2120-6C | 3SE5112-0KC02 | |
pozisyon şalteri 40 mm metal kasa DIN EN 50041 uyarınca cihaz bağlantısı 1x (M20 x 1,5) 1NO/2NC yavaş anahtarlama kontakları 3 mm komple stroklu pim tipi itici paslanmaz çelikten | |||
ürün marka adı | SIRIUS | ||
ürün tanımı | pozisyon şalteri | Mekanik pozisyon şalterleri | |
ürün tipi tanımı | 3SE5 | ||
üretici ürün numarası | |||
● birlikte verilen temel anahtar | 3SE5112-0KA00 | ||
● pozisyon anahtarı için teslimat kapsamındaki tahrik başlιğı | 3SE5000-0AC02 | ||
● birlikte teslim edilen anahtar kontakları | 3SE5000-0KA00 | ||
● teslimat kapsamındaki kapaklı boş muhafaza | 3SE5112-0AA00 | ||
kullanma uygunluğu emniyet anahtarı | Evet | Evet | |
Genel teknik veriler | |||
ürün fonksiyonu zorla açma | Evet | ||
izolasyon gerilimi anma değeri | 400 V | ||
kirlilik derecesi | sιnιf 3 | ||
şok gerilim mukavemeti anma değeri | 6 kV | ||
IP koruma türü | IP67 | IP66/IP67 | |
şok mukavemeti | |||
● IEC 60068-2-27 uyarınca | 30g / 11 ms | ||
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik | 15 000 000 | ||
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) AC-15'te 230 V'ta tipik | 100 000 | ||
termik akım | 10 A | ||
malzeme muhafaza anahtar başı | metal | ||
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | B | B | |
etki prensibi | mekanik | mekanik | |
tekrarlama hassasiyeti | 0,05 mm | ||
RoHS yönetmeliği (tarih) | 07/01/2006 | 07/01/2006 | |
minimum çalıştırma kuvveti çalıştırma yönünde | 20 N | ||
sensör uzunluğu | 105,5 mm | 103,5 mm | |
sensör genişliği | 40 mm | 40 mm | |
Ortam koşulları | |||
ortam sıcaklığı | |||
● işletim sırasında | -30 ... +85 °C | -25 ... +85 °C | |
● depolama sırasında | -40 ... +90 °C | ||
toza karşı patlama koruması kategorisi | yok | yok | |
anahtar kontak modeli | mekanik | mekanik | |
işletim frekansı anma değeri | 50 ... 60 Hz | ||
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 | 2 | |
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 2 | 1 | |
işletim akımı AC-15'te | |||
● 24 V'ta anma değeri | 6 A | ||
● 125 V'ta anma değeri | 6 A | ||
● 240 V'ta anma değeri | 6 A | ||
● 400 V'ta anma değeri | 4 A | ||
işletim akımı DC-13'te | |||
● 24 V'ta anma değeri | 3 A | ||
● 125 V'ta anma değeri | 0,55 A | ||
● 250 V'ta anma değeri | 0,27 A | ||
● 400 V'ta anma değeri | 0,12 A | ||
Mahfaza | |||
muhafaza modeli | standart model, EN 50041 | küboid, dar | |
malzeme muhafaza | metal | metal | |
kaplama muhafaza | boyalı | katodik daldırmalı boyama | |
muhafaza modeli norm uyarınca | Evet | Evet | |
Tahrik başlιğı | |||
çalıştırma elemanı modeli | bombeli plançer | Pim tipi itici, paslanmaz çelik itici | |
anahtar başı norm tanımlaması | EN 50041, model B | EN 50041, model B | |
form anahtar başı | kavis | kavis | |
dιş çap anahtar başı | 10 mm | ||
anahtarlama fonksiyonu modeli | zorunlu açıcı | zorunlu açıcı | |
şalt prensibi | eşgüdümlü devre elemanları | eşgüdümlü devre elemanları | |
anahtarlama kontak sayısı emniyetli | 2 | 2 | |
kablo girişi modeli | 1x (M20 x 1,5) | ||
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |||
montaj konumu | isteğe göre | ||
sabitleme türü | vidalı sabitleme | vidalı sabitleme | |
Bağlantılar/ Terminaller | |||
elektrik bağlantısı modeli | vida tipi klemens | vida tipi klemens | |
bağlanabilir kablo kesit türü | |||
● tek telli | 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²) | ||
● ince telli kablo uç işlemeli | 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²) | ||
● AWG hatlarında tek telli | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18) | ||
● AWG hatlarında çok telli | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18) | ||
arayüz modeli emniyetli iletişim için | yok | yok | |
İletişim/ Protokol | |||
arayüz modeli | yok | yok | |
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
CCC |
![]() |
Evet | Evet |
EAC |
![]() |
Evet | Evet |
Test Certificates | |||
Miscellaneous | Evet | Evet | |
Marine / Shipping | |||
DNV (Det Norske Veritas) |
![]() |
Evet | Evet |
PRS (Polski Register of Shipping) |
![]() |
Evet | Evet |
other | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
|
|||
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
|
|||
Cax online generator
|
|||
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
|
|||
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Son değişiklik: | 8.04.2024 | ||
Tarih 24.06.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |