Ürün numarası 3SE2200-0D 3SE5232-0BD03
pozisyon şalteri plastik gövde DIN EN 50047 uyarınca, 31 mm cihaz bağlantısı 1 x (M20 x 1,5) 1NO/1NC yavaş anahtarlama kontakları makaralı kol, form C 10 mm plastik makaralı
ürün marka adı SIRIUS
ürün tanımı pozisyon şalteri Mekanik pozisyon şalterleri
ürün tipi tanımı 3SE5
üretici ürün numarası
● pozisyon anahtarı için teslimat kapsamındaki tahrik başlιğı 3SE5000-0AD03
● birlikte teslim edilen anahtar kontakları 3SE5000-0BA00
● teslimat kapsamındaki kapaklı boş muhafaza 3SE5232-0AC05
kullanma uygunluğu emniyet anahtarı Evet Evet
Genel teknik veriler
ürün fonksiyonu zorla açma Evet
izolasyon gerilimi anma değeri 400 V
kirlilik derecesi sιnιf 3
şok gerilim mukavemeti anma değeri 6 kV
şok mukavemeti
● IEC 60068-2-27 uyarınca 30g / 11 ms
titreşime dayanıklılık
● IEC 60068-2-6 uyarınca 0,35 mm / 5 g
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik 15 000 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) AC-15'te 230 V'ta tipik 100 000
termik akım 10 A
malzeme muhafaza anahtar başı plastik
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca B B
etki prensibi mekanik mekanik
tekrarlama hassasiyeti 0,05 mm
RoHS yönetmeliği (tarih) 07/01/2006 07/01/2006
SVHC substance name
Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol) - 96-45-7
Ağırlık 0,065 kg 0,077 kg
minimum çalıştırma kuvveti çalıştırma yönünde 20 N
sensör uzunluğu 81 mm 86 mm
sensör genişliği 31 mm 31 mm
Ortam koşulları
ortam sıcaklığı
● işletim sırasında -30 ... +85 °C -25 ... +85 °C
● depolama sırasında -40 ... +90 °C
toza karşı patlama koruması kategorisi yok yok
anahtar kontak modeli mekanik mekanik
işletim frekansı anma değeri 50 ... 60 Hz
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için 1 1
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için 1 1
işletim akımı AC-15'te
● 24 V'ta anma değeri 6 A
● 120 V'ta anma değeri 6 A
● 240 V'ta anma değeri 6 A
● 400 V'ta anma değeri 4 A
işletim akımı DC-13'te
● 24 V'ta anma değeri 3 A
● 125 V'ta anma değeri 0,55 A
● 250 V'ta anma değeri 0,27 A
● 400 V'ta anma değeri 0,12 A
Mahfaza
muhafaza modeli standart model, EN 50047 küboid, dar
malzeme muhafaza cam elyaf takviyeli termoplast plastik
kaplama muhafaza diğer diğer
muhafaza modeli norm uyarınca Evet Evet
Tahrik başlιğı
çalıştırma elemanı modeli rulo plançer Makaralı itici, plastik makara
anahtar başı norm tanımlaması EN 50047, model C EN 50047, model C
form anahtar başı makara makara
anahtarlama fonksiyonu modeli zorunlu açıcı zorunlu açıcı
şalt prensibi eşgüdümlü devre elemanları eşgüdümlü devre elemanları
anahtarlama kontak sayısı emniyetli 1 1
kablo girişi modeli 1x (M20 x 1,5)
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar
montaj konumu isteğe göre
sabitleme türü vidalı sabitleme vidalı sabitleme
Bağlantılar/ Terminaller
elektrik bağlantısı modeli vida tipi klemens vida tipi klemens
bağlanabilir kablo kesit türü
● tek telli 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²)
● ince telli kablo uç işlemeli 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²)
● AWG hatlarında tek telli 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)
● AWG hatlarında çok telli 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)
arayüz modeli emniyetli iletişim için yok yok
İletişim/ Protokol
arayüz modeli yok yok
İzinler Sertifikalar
General Product Approval
CCC CCC
Evet Evet
Confirmation Evet Evet
EAC EAC
Evet Evet
Test Certificates
Miscellaneous Evet Evet
Marine / Shipping
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas) Evet Evet
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping) Evet Evet
other
Confirmation Evet Evet
Environment
Environmental Confirmations Evet Evet
Diğer bilgiler
Ambalajla ilgili bilgiler
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
Cax online generator
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
3SE2200-0D 3SE5232-0BD03
3SE2200-0D 3SE5232-0BD03
3SE2200-0D 3SE5232-0BD03
3SE2200-0D 3SE5232-0BD03
Son değişiklik: 8.04.2024
Tarih
8.11.2024
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
© Copyright Siemens 2024