Referencia | 3SE2200-8GV00 | 3SE5232-0LK21 | |
INTERRUPTOR DE POS.,C.MAT.MOL. CONTACTOS ACC.BRUSCA 2NC, IP 67 PAL. RODILLO REGUL. FINA MANIOBRA POSITIVA APERT., PASACABLES1X(M20X1,5) | interruptor de posición caja de plástico según DIN EN 50047, 31 mm Conexión del aparato 1x (M20 x 1,5) 1NA/2NC contactos de acción brusca palanca articulada, longitud 21 mm ajustable en lado derecho/izquierdo con rodillo de plástico de 19 mm | ||
nombre comercial del producto | SIRIUS | ||
designación del producto | interruptor de posición | Interruptor de posición mecánico | |
denominación del tipo de producto | 3SE5 | ||
referencia del fabricante | |||
● de la cabeza de accionamiento para interruptores de posición, incluida en el suministro | 3SE5000-0AK00 | ||
● de la palanca de accionamiento incluida en el suministro | 3SE5000-0AA21 | ||
● de los contactos incluidos en el suministro | 3SE5000-0LA00 | ||
● de la caja vacía con tapa, incluida en el suministro | 3SE5232-0AC05 | ||
aptitud para uso interruptor de seguridad | Sí | Sí | |
Datos técnicos generales | |||
función del producto apertura positiva | Sí | ||
tensión de aislamiento valor asignado | 400 V | ||
grado de contaminación | clase 3 | ||
resistencia a tensión de choque valor asignado | 6 kV | ||
grado de protección IP | IP67 | IP65 | |
resistencia a choques | |||
● según IEC 60068-2-27 | 30g / 11 ms | ||
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico | 15 000 000 | ||
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) con AC-15 con 230 V típico | 100 000 | ||
corriente térmica | 10 A | ||
material de la caja de la cabeza del interruptor | plástico | ||
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | B | B | |
principio activo | mecánico | mecánico | |
precisión de repetibilidad | 0,05 mm | ||
Directiva RoHS (fecha) | 07/01/2006 | 07/01/2006 | |
SVHC substance name |
Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol) - 96-45-7
|
||
Peso | 0,135 kg | 0,102 kg | |
par mínimo de accionamiento en sentido de ataque | 0,25 N·m | ||
longitud del sensor | 103,5 mm | 111,3 mm | |
ancho del sensor | 31 mm | 31 mm | |
Condiciones ambiente | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -30 ... +85 °C | -25 ... +85 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +90 °C | ||
categoría de protección contra explosiones de polvo | sin | sin | |
variante de contacto eléctrico | mecánico | mecánico | |
frecuencia de empleo valor asignado | 50 ... 60 Hz | ||
número de contactos NC para contactos auxiliares | 2 | 2 | |
número de contactos NA para contactos auxiliares | 0 | 1 | |
intensidad de empleo con AC-15 | |||
● con 24 V valor asignado | 6 A | ||
● con 120 V valor asignado | 6 A | ||
● con 240 V valor asignado | 6 A | ||
● con 400 V valor asignado | 4 A | ||
intensidad de empleo con DC-13 | |||
● con 24 V valor asignado | 3 A | ||
● con 125 V valor asignado | 0,55 A | ||
● con 250 V valor asignado | 0,27 A | ||
● con 400 V valor asignado | 0,12 A | ||
Carcasa | |||
forma constructiva de la caja | construcción normalizada, EN 50047 | bloque rectangular, estrecho | |
material de la caja | termoplástico reforzado con fibra de vidrio | plástico | |
revestimiento de la caja | otros | otros | |
tipo de caja según la norma | Sí | Sí | |
Cabeza de accionamiento | |||
tipo de elemento de accionamiento | palanca de rodillo | Palanca de rodillo, palanca de metal, 21 mm long, recta, rodillo de plástico 19 mm | |
designación normalizada de la cabeza del interruptor | EN 50047, forma A | EN 50047, forma A | |
forma de la cabeza del interruptor | rodillo | ||
tipo de función de maniobra | contacto de apertura positiva | contacto de apertura positiva | |
principio de conmutación | contactos de acción brusca | contactos de acción brusca | |
número de contactos de seguridad | 2 | 2 | |
tipo de entrada de cables | 1x (M20 x 1,5) | ||
Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
posición de montaje | según las necesidades del usuario | ||
tipo de fijación | fijación por tornillo | fijación por tornillo | |
Conexiones/ Bornes | |||
tipo de conexión eléctrica | borne de tornillo | borne de tornillo | |
tipo de secciones de conductor conectables | |||
● monofilar | 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²) | ||
● alma flexible con preparación de los extremos de cable | 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²) | ||
● con cables AWG monofilar | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18) | ||
● con cables AWG multifilar | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18) | ||
tipo de puerto para comunicaciones de seguridad | Ninguno | Ninguno | |
Comunicación/ Protocolol | |||
tipo de puerto | Ninguno | Ninguno | |
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
CCC | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
Test Certificates | |||
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
DNV (Det Norske Veritas) | Sí | Sí | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Sí | Sí | |
other | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Generador CAx online
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
Última modificación: | 8/4/2024 | ||
Fecha 28/10/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |