Ürün numarası | 3SE3180-1DV15 | 3SE5413-0CD23-1EA2 | |
pozisyon şalteri kompakt modelde 30 mm genişlik 2 m bağlantı hatlı sustalı devre elemanları 1NO+1NC makaralı kollu, itici 90° döndürülmüş özel müşteri modeli | |||
ürün marka adı | SIRIUS | ||
ürün tanımı | kompakt şalter | Mekanik pozisyon şalterleri | |
ürün tipi tanımı | 3SE5 | ||
kullanma uygunluğu emniyet anahtarı | Evet | Evet | |
Genel teknik veriler | |||
ürün fonksiyonu zorla açma | Evet | ||
izolasyon gerilimi anma değeri | 400 V | ||
kirlilik derecesi | 3 | ||
şok gerilim mukavemeti anma değeri | 4 kV | ||
IP koruma türü | IP67 | IP67 | |
şok mukavemeti | |||
● IEC 60068-2-27 uyarınca | 30g / 11 ms | ||
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik | 5 000 000 | ||
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) AC-15'te 230 V'ta tipik | 100 000 | ||
termik akım | 10 A | ||
malzeme muhafaza anahtar başı | paslanmaz çelik | ||
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | B | B | |
etki prensibi | mekanik | mekanik | |
tekrarlama hassasiyeti | 0,05 mm | ||
RoHS yönetmeliği (tarih) | 07/01/2006 | 07/01/2006 | |
minimum çalıştırma kuvveti çalıştırma yönünde | 15 N | ||
sensör uzunluğu | 86,4 mm | 70 mm | |
sensör genişliği | 30 mm | 30 mm | |
Ortam koşulları | |||
ortam sıcaklığı | |||
● işletim sırasında | -30 ... +85 °C | -25 ... +85 °C | |
● depolama sırasında | -25 ... +85 °C | ||
toza karşı patlama koruması kategorisi | yok | ||
anahtar kontak modeli | mekanik | mekanik | |
işletim frekansı anma değeri | 50 ... 60 Hz | ||
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 1 | 1 | |
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 1 | 1 | |
işletim akımı AC-15'te | |||
● 125 V'ta anma değeri | 6 A | ||
● 230 V'ta anma değeri | 3 A | ||
işletim akımı DC-13'te | |||
● 125 V'ta anma değeri | 0,55 A | ||
● 230 V'ta anma değeri | 0,27 A | ||
Mahfaza | |||
muhafaza modeli | küboid | küboid | |
malzeme muhafaza | metal | metal | |
kaplama muhafaza | boyalı | boyalı | |
muhafaza modeli norm uyarınca | Hayir | Hayir | |
malzeme kablo kaplaması | PVC | PVC | |
Tahrik başlιğı | |||
çalıştırma elemanı modeli | rulo plançer | rulo plançer | |
form anahtar başı | makara | makara | |
dιş çap anahtar başı | 12 mm | ||
anahtarlama fonksiyonu modeli | atımlı devre elemanı | zorunlu açıcı | |
şalt prensibi | atımlı devre elemanları | atımlı devre elemanları | |
anahtarlama kontak sayısı emniyetli | 1 | 1 | |
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |||
montaj konumu | isteğe göre | ||
sabitleme türü | vidalı sabitleme | vidalı sabitleme | |
Bağlantılar/ Terminaller | |||
elektrik bağlantısı modeli | 5 x 0,75mm² hat | 5 x 0,75mm² hat | |
arayüz modeli emniyetli iletişim için | yok | ||
İletişim/ Protokol | |||
arayüz modeli | yok | ||
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
EAC |
![]() |
Evet | Evet |
Test Certificates | |||
Miscellaneous | Evet | Evet | |
Marine / Shipping | |||
DNV (Det Norske Veritas) |
![]() |
Evet | Evet |
PRS (Polski Register of Shipping) |
![]() |
Evet | Evet |
other | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
|
|||
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
|
|||
Cax online generator
|
|||
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
|
|||
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Son değişiklik: | 24.11.2023 | ||
Tarih 16.08.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |