Ürün numarası | 3SK2942-2AA10 | 3SK2942-2AA11 | |
3SK2 için PROFINET yol verici kiti içindekiler: 3SK2 temel cihaz 45 mm PROFINET arayüzü bağlantı kablosu RJ45 kablosu Safety ES V1.0 Premium | 3SK2 için PROFINET başlangıç kiti içindekiler: 3SK2 temel cihaz 45 mm PROFINET arayüzü bağlantı kablosu RJ45 kablosu Safety ES V17 Professional | ||
ürün marka adı | SIRIUS | SIRIUS | |
ürün kategorisi | Emniyet anahtarı cihazı | Emniyet anahtarı cihazı | |
ürün tanımı | PROFINET başlangıç kiti | PROFINET başlangıç kiti | |
ürün modeli | temel cihaz 3SK2112-2AA10, interface modülü PROFINET 3SK2511-2FA10, SIRIUS Safety ES Premium ve gerekli kabloları içerir | 3SK2122-2AA10 temel cihaz, PROFINET 3SK2511-2FA10 interface modülü, SIRIUS Safety ES Professional TIA ve gerekli kabloları içerir | |
kullanma uygunluğu optoelektronik koruma düzeneklerinin denetimi yapıldığında IEC 61496-1 uyarınca | Evet | Evet | |
kullanma uygunluğu | |||
● potansiyelsiz sensörler izlemesi | Evet | Evet | |
● potansiyelli sensörler izlemesi | Evet | Evet | |
● pozisyon anahtarı kontrolü | Evet | Evet | |
● ACİL KAPAT devreleri kontrolü | Evet | Evet | |
● vana kontrolü | Evet | Evet | |
● optoelektronik koruyucu donanımları kontrolü | Evet | Evet | |
● manyetik anahtarlamalı kontrol | Evet | Evet | |
● yaklaşma anahtarlamalı kontrolü | Evet | Evet | |
● emniyetli devreler | Evet | Evet | |
Genel teknik veriler | |||
ürün fonksiyonu | |||
● ACİL DURDURMA fonksiyonu | Evet | Evet | |
● koruyucu kapı kontrolü | Evet | Evet | |
● kilitlemeye sahip koruyucu kapı denetimi | Evet | Evet | |
● susturma, 2 paralel sensör | Evet | Evet | |
● susturma, 4 paralel sensör | Evet | Evet | |
● susturma, 4 ardışık sensör | Evet | Evet | |
● parametrelenebilir kontrol | Evet | Evet | |
● değerlendirme: Temassız etki eden koruyucu tertibatlar | Evet | Evet | |
● değerlendirme: Seçim anahtarı | Evet | Evet | |
● emniyet paspası kontrolü | Evet | Evet | |
● değerlendirme: İki elle kullanılan cihaz | Evet | Evet | |
● değerlendirme: Onay anahtarı | Evet | Evet | |
● kontrollü başlatma | Evet | Evet | |
● EN 574 uyarınca iki elli çalıştırma | Evet | Evet | |
projelendirme yazılımı gerekli | Evet; Safety ES V1.0 ve üzeri | Evet; Safety ES V1.0 ve üzeri | |
fonksiyon yapı taşları sayısı tipik | 50 | 50 | |
izolasyon gerilimi anma değeri | 50 V | 50 V | |
kirlilik derecesi | 3 | 3 | |
şok gerilim mukavemeti anma değeri | 800 V | 800 V | |
IP koruma türü | |||
● muhafaza | IP20 | IP20 | |
● bağlantι terminali | IP20 | IP20 | |
şok mukavemeti | 15g / 11 ms | 15g / 11 ms | |
titreşime dayanıklılık IEC 60068-2-6 uyarınca | 5 ... 500 Hz: 0,75 mm | 5 ... 500 Hz: 0,75 mm | |
anahtarlama frekansı maksimum | 2 000 1/h | 2 000 1/h | |
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | F | F | |
RoHS yönetmeliği (tarih) | 07/01/2006 | 07/01/2006 | |
SVHC substance name |
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
|
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
|
|
Ağırlık | 1,001 kg | 1,001 kg | |
ürün fonksiyonu AS-i Power24V için uygun | Hayir | Hayir | |
ürün fonksiyonu CTT2-Slave teşhisi | Hayir | Hayir | |
Ortam koşulları | |||
kurulum yüksekliği NN üzerinde yükseklikte maksimum | 4 000 m; derating için bkz. 109792701 sayılı ürün bülteni | 4 000 m; derating için bkz. 109792701 sayılı ürün bülteni | |
ortam sıcaklığı | |||
● işletim sırasında | -25 ... +60 °C | -25 ... +60 °C | |
● depolama sırasında | -40 ... +80 °C | -40 ... +80 °C | |
● taşıma sırasında | -40 ... +80 °C | -40 ... +80 °C | |
bağıl nem işletim sırasında | 10 ... 95 % | 10 ... 95 % | |
hava basıncı SN 31205 uyarınca | 90 ... 106 kPa | 90 ... 106 kPa | |
Elektro manyetik uyumluluk | |||
EMU parazit yayımı IEC 60947-1 uyarınca | sιnιf A | sιnιf A | |
iletkene bağlı parazit oluşumu | |||
● patlama nedeniyle IEC 61000-4-4 uyarınca | 2 kV (güç girişleri) / 1 kV (sinyal girişleri) | 2 kV (güç girişleri) / 1 kV (sinyal girişleri) | |
alana bağlı parazit IEC 61000-4-3 uyarınca | 10 V/m | 10 V/m | |
elektro statik boşalım IEC 61000-4-2 uyarınca | 4 kV Kontak boşaltımı / 8 kV hava boşaltımı | 4 kV Kontak boşaltımı / 8 kV hava boşaltımı | |
Emniyet | |||
teşhis test aralığı dahili test fonksiyonu ile maksimum | 1 000 s | 1 000 s | |
durdurma kategorisi IEC 60204-1 uyarınca | 0 / 1 | 0 / 1 | |
IEC 62061 | |||
SIL zorlanma sınırı (kısmi sistem) EN 62061 uyarınca | 3 | 3 | |
emniyet entegre düzeyi (SIL) IEC 62061 uyarınca | SIL 3 | SIL 3 | |
PFHD yüksek zorlanma oranında | |||
● IEC 62061 uyarınca | 1,2E-8 1/h | 1,2E-8 1/h | |
ISO 13849 | |||
kategori EN ISO 13849-1 uyarınca | 4 | 4 | |
performans düzeyi (PL) ISO 13849-1 uyarınca | PL e | PL e | |
IEC 61508 | |||
emniyet entegre düzeyi (SIL) IEC 61508 uyarınca | 3 | 3 | |
PFDavg düşük zorlanma oranında IEC 61508 uyarınca | 1,8E-5 | 1,8E-5 | |
T1 değeri Proof-Test aralığı veya kullanım süresi için IEC 61508 uyarınca | 20 a | 20 a | |
Elektrik Güvenliği | |||
elektrik çarpmasına karşı temas koruması | doğrudan temasa karşı korumalı | doğrudan temasa karşı korumalı | |
Girişler/ Çıkışlar | |||
ürün fonksiyonu | |||
● parametrelenebilir girişler | Evet | Evet | |
● çıkışlar parametrelenebilir | Evet | Evet | |
● dijital çıkışlarda kısa devre koruması | Evet | Evet | |
giriş sayısı | |||
● emniyetli | 20 | 20 | |
● emniyet ayarsız | 0 | 0 | |
giriş gecikme süresi | 0 ... 150 ms | 0 ... 150 ms | |
dijital giriş tipi IEC 60947-1 uyarınca | Tip 1 | Tip 1 | |
giriş tespit süresi dijital girişte maksimum | 60 ms | 60 ms | |
giriş gecikme süresi dijital girişte maksimum | 150 ms | 150 ms | |
giriş gerilimi dijital girişte | |||
● DC'de anma değeri | 24 V | 24 V | |
● sinyal <0>'da DC'de | -3 ... +5 V | -3 ... +5 V | |
● sinyal <1>'de DC'de | 15 ... 30 | 15 ... 30 | |
giriş akımı dijital girişte | |||
● sinyal <1>'de tipik | 2,6 mA | 2,6 mA | |
çıkış sayısı | |||
● emniyetli 2 kanallı | 4 | 4 | |
● kontaklı sensörlerin testi için | 4 | 4 | |
çıkış sayısı kontaklı anahtar elemanı olarak emniyetli | |||
● 1 kanallı | 0 | 0 | |
● 2 kanallı | 0 | 0 | |
çıkış sayısı temassız yarı iletken anahtar elemanı olarak | |||
● emniyetli 2 kanallı | 4 | 4 | |
● emniyet ayarsız | 2 | 2 | |
kontaksız anahtar elemanı modeli emniyetli | P anahtarlama | P anahtarlama | |
yeniden çalışmaya hazır olma süresi sigortalı çıkışlar | 0 ms | 0 ms | |
geri okuma süresi maksimum | 400 ms | 400 ms | |
parlak test süresi | 3 ms | 3 ms | |
kararma süresi ortak sürücü | 3 ms | 3 ms | |
anahtarlama akım durumu yarı iletken çıkışlar DC-13'te 24 V'ta | 4 A | 4 A | |
kalan akım | |||
● maksimum | 0,1 mA | 0,1 mA | |
● dijital çıkışta sinyal <0>'da maksimum | 0,1 mA | 0,1 mA | |
toplam akım maksimum | 7 A | 7 A | |
gerilim düşmesi maksimum | 0,5 V | 0,5 V | |
hat uzunluğu sinyal hattı | |||
● girişlere | |||
— blendajlı maksimum | 1 000 m | 1 000 m | |
— blendajsız maksimum | 600 m | 600 m | |
● çıkışlara | |||
— blendajlı maksimum | 1 000 m | 1 000 m | |
— blendajsız maksimum | 600 m | 600 m | |
İletişim/ Protokol | |||
protokol opsiyonel desteklenir | |||
● PROFIBUS DP protokolü | Evet; DP arayüz modülünün kullanımında; 64 bit döngüsel veriler | Evet; DP arayüz modülünün kullanımında; 64 bit döngüsel veriler | |
● PROFINET IO protokolü | Evet; PN arayüz modülünün kullanımında; 64 bit döngüsel veriler | Evet; PN arayüz modülünün kullanımında; 64 bit döngüsel veriler | |
protokol desteklenir AS-Interface protokolü | Hayir | Hayir | |
Kontrol devresi/ Kumanda | |||
gerilim türü | DC | DC | |
kontrol besleme gerilimi anma değeri | 24 V | 24 V | |
çalıştırma akımı zirvesi | |||
● 24 V'ta | 11 A | 11 A | |
çalıştırma akımı zirvesinin süresi | |||
● 24 V'ta | 1 ms | 1 ms | |
işletim kapasitesi anma değeri | 4,5 W | 4,5 W | |
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |||
montaj konumu | isteğe göre | isteğe göre | |
sabitleme türü | Şapka rayına tırnaklı sabitleme veya ek takma parçaları kullanarak vidalı sabitleme | Şapka rayına tırnaklı sabitleme veya ek takma parçaları kullanarak vidalı sabitleme | |
yükseklik | 100 mm | 100 mm | |
genişlik | 45 mm | 45 mm | |
derinlik | 124,5 mm | 124,5 mm | |
Bağlantılar/ Terminaller | |||
ürün fonksiyonu çıkarılabilir terminal | Evet | Evet | |
elektrik bağlantısı modeli | gergi yayı bağlantısı (Push-In) | gergi yayı bağlantısı (Push-In) | |
bağlanabilir kablo kesit türü | |||
● tek telli | 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | |
● ince telli kablo uç işlemeli | 1x (0,5 ... 1,0 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²) | 1x (0,5 ... 1,0 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²) | |
● AWG hatlarında tek telli | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16) | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16) | |
● AWG hatlarında çok telli | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16) | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16) | |
bağlanabilir iletken kesiti ince telli kablo uç işlemeli | 0,5 ... 1 mm² | 0,5 ... 1 mm² | |
AWG numarası kodlanmış bağlanabilir iletken kesiti | |||
● tek telli | 20 ... 16 | 20 ... 16 | |
● çok telli | 20 ... 16 | 20 ... 16 | |
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
UK Declaration of Conformity | Evet | Evet | |
EU declaration of conformity | Evet | Evet | |
Confirmation | Evet | Evet | |
cULus | Evet | Evet | |
EAC | Evet | Evet | |
EMV | |||
RCM | Evet | Evet | |
Functional Saftey | |||
Type Examination Certificate | Evet | Evet | |
other | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
|
|||
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
|
|||
Cax online generator
|
|||
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
|
|||
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
|
|||
Son değişiklik: | 2.12.2024 | ||
Tarih 10.01.2025 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2025 |