Referencia | 3SU1201-6AB50-1AA0 | 3SU1102-6AA50-1AA0 | |
|
|||
lámpara de señalización, compacto, 22 mm, redondo, plástico, azul, lente, liso, con soporte, tensión de empleo 24 V AC/DC, borne de tornillo | lámpara de señalización, 22 mm, redondo, plástico, azul, lente, liso, con soporte, Módulo LED, CON LED INTGR. 24 V AC/DC, borne de tornillo | ||
nombre comercial del producto | SIRIUS ACT | ||
designación del producto | Lámpara de señalización | ||
tipo de producto | Unidad compacta | aparato completo | |
denominación del tipo de producto | 3SU1 | ||
línea de productos | Plástico, negro, 22 mm | ||
referencia del fabricante | |||
● del módulo de LED suministrado | 3SU1401-1BB50-1AA0 | ||
● del soporte suministrado | 3SU1500-0AA10-0AA0 | 3SU1550-0AA10-0AA0 | |
● del avisador suministrado | 3SU1001-6AA50-0AA0 | ||
Carcasa | |||
forma del frente de la caja | redondo | ||
número de puntos de mando | 1 | ||
Actuador | |||
ampliación del producto opcional fuente luminosa | No | Sí | |
color | |||
● del actuador | azul | ||
material del actuador | plástico | ||
forma del actuador | redondo | ||
diámetro exterior del actuador | 29,5 mm | 29,45 mm | |
Anillo frontal | |||
componente del producto anillo frontal | No | ||
Soporte | |||
material del soporte | Plástico | ||
Indicación | |||
número de módulos LED | 1 | ||
Datos técnicos generales | |||
componente del producto fuente luminosa | Sí | ||
tensión de aislamiento valor asignado | 320 V | ||
grado de contaminación | 3 | ||
resistencia a tensión de choque valor asignado | 4 kV | ||
corriente consumida máx. | 20 mA | ||
grado de protección IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) | ||
● del borne de conexión | IP20, tornillo de sujeción apretado | IP20 | |
grado de protección NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | ||
resistencia a choques | |||
● según IEC 60068-2-27 | onda semi-sinusoidal 15g / 11 ms | ||
● para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 | categoría 1, clase B | ||
resistencia a vibraciones | |||
● según IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g | ||
● para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 | categoría 1, clase B | ||
duración del servicio típico | 100 000 h | ||
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | P | ||
Directiva RoHS (fecha) | 10/01/2014 | ||
SVHC substance name |
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one - 71868-10-5
|
|
Tensión de alimentación | |||
tipo de corriente de la tensión de alimentación de la fuente luminosa | AC/DC | ||
tensión de alimentación de la fuente luminosa con AC | |||
● con 50 Hz valor asignado | 24 V | ||
● con 60 Hz valor asignado | 24 V | ||
● con 60 Hz valor asignado | 24 ... 24 V | ||
tensión de alimentación de la fuente luminosa con DC valor asignado | |||
● | 24 V | ||
● | 24 ... 24 V | ||
tolerancia negativa relativa de la tensión de alimentación | 20 % | ||
tolerancia positiva relativa de la tensión de alimentación | 20 % | ||
Circuito de control/ Control por entrada | |||
corriente de conexión máx. | 3 A | 2 A | |
Conexiones/ Bornes | |||
tipo de conexión eléctrica | borne de tornillo | otros | |
● de módulos y accesorios | Bornes de tornillo | ||
tipo de secciones de conductor conectables | |||
● monofilar con preparación de los extremos de cable | 2x (0,5 ... 0,75 mm²) | ||
● monofilar sin preparación de extremos de cable | 2x (1,0 ... 1,5 mm²) | ||
● alma flexible con preparación de los extremos de cable | 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | ||
● alma flexible sin preparación de extremos de cable | 2x (1,0 ... 1,5 mm²) | ||
● con cables AWG | 2x (18 ... 14) | ||
par de apriete de los tornillos en el soporte | 1 ... 1,2 N·m | ||
par de apriete con bornes de tornillo | 0,8 ... 1 N·m | 0,8 ... 0,9 N·m | |
Dispositivo de iluminación | |||
tipo de fuente luminosa | LED | ||
color de la fuente luminosa | azul | ||
intensidad luminosa | 280 ... 710 mcd | ||
Condiciones ambiente | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -25 ... +70 °C | ||
● durante el almacenamiento | -40 ... +80 °C | ||
categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %, no se permite condensación en servicio en ninguno de los aparatos por detrás del panel frontal) | ||
Environmental footprint | |||
declaración medioambiental de producto(EPD) | Sí | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] total | 0,787 kg | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante la fabricación | 0,566 kg | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante el funcionamiento | 0,235 kg | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] tras fin de la vida | -0,015 kg | ||
perfil ecológico de Siemens (SEP) | Siemens EcoTech | ||
Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
tipo de fijación | fijación en placa frontal | ||
● de módulos y accesorios | Fijación en placa frontal | ||
altura | 40 mm | ||
anchura | 30 mm | ||
forma del recorte para montaje | redondo | ||
diámetro de montaje | 22,3 mm | ||
tolerancia positiva del diámetro de montaje | 0,4 mm | ||
altura de montaje | 12,9 mm | 11,8 mm | |
ancho de montaje | 29,5 mm | ||
profundidad de montaje | 49,6 mm | 49,7 mm | |
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
UK Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
Confirmation | Sí | Sí | |
cULus | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
Test Certificates | |||
Special Test Certificate | Sí | Sí | |
Type Test Certificates/Test Report | Sí | Sí | |
other | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Environment | |||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Sí | Sí | |
Siemens EcoTech Profile (SEP) | Sí | Sí | |
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Generador CAx online
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
Última modificación: | 8/4/2024 | ||
Fecha 29/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |