Referencia | 3SU1230-0FB10-0AA0 | 3SU1200-0FB10-0AA0 | |
pulsador, compacto, con carrera prolongada (12 mm), 22 mm, redondo, plástico con anillo frontal de metal, negro, botón, saliente, momentáneo, con soporte | pulsador, compacto, con carrera prolongada (12 mm), 22 mm, redondo, plástico, negro, botón, saliente, momentáneo, con soporte | ||
nombre comercial del producto | SIRIUS ACT | ||
designación del producto | Pulsador | ||
tipo de producto | aparato completo | ||
denominación del tipo de producto | 3SU1 | ||
línea de productos | Plástico con anillo frontal de metal, mate, 22 mm | Plástico, negro, 22 mm | |
Carcasa | |||
número de puntos de mando | 1 | ||
Actuador | |||
tipo de elemento de accionamiento | Botón, saliente, con carrera prolongada | ||
modo de funcionamiento del actuador | como pulsador | ||
ampliación del producto opcional | |||
● fuente luminosa | No | ||
● módulo de contactos | Sí | ||
color del actuador | negro | ||
material del actuador | plástico | ||
forma del actuador | redondo | ||
diámetro exterior del actuador | 29,5 mm | ||
Anillo frontal | |||
componente del producto anillo frontal | Sí | ||
tipo de anillo frontal | estándar | ||
material del anillo frontal | Metal mate | plástico | |
color del anillo frontal | gris arena | negro | |
Datos técnicos generales | |||
grado de protección IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) | ||
grado de protección NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | ||
resistencia a choques | |||
● según IEC 60068-2-27 | onda semi-sinusoidal 15g / 11 ms | ||
● para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 | categoría 1, clase B | ||
resistencia a vibraciones | |||
● según IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g | ||
● para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 | categoría 1, clase B | ||
frecuencia de maniobra máx. | 3 600 1/h | ||
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico | 5 000 000 | ||
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | S | ||
Directiva RoHS (fecha) | 10/01/2014 | ||
Condiciones ambiente | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -25 ... +70 °C | ||
● durante el almacenamiento | -40 ... +80 °C | ||
categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %) | ||
Environmental footprint | |||
declaración medioambiental de producto(EPD) | Sí | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] total | 0,787 kg | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante la fabricación | 0,566 kg | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante el funcionamiento | 0,235 kg | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] tras fin de la vida | -0,015 kg | ||
Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
altura | 40 mm | ||
anchura | 30 mm | ||
forma del recorte para montaje | redondo | ||
diámetro de montaje | 22,3 mm | ||
tolerancia positiva del diámetro de montaje | 0,4 mm | ||
altura de montaje | 32,5 mm | ||
ancho de montaje | 29,5 mm | ||
profundidad de montaje | 30,9 mm | ||
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity |
![]() |
Sí | Sí |
UK Declaration of Conformity |
![]() |
Sí | Sí |
Confirmation | Sí | Sí | |
cULus |
![]() |
Sí | Sí |
EAC |
![]() |
Sí | Sí |
Test Certificates | |||
Special Test Certificate | Sí | Sí | |
Type Test Certificates/Test Report | Sí | Sí | |
other | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Generador CAx online
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Última modificación: | 4/11/2023 | ||
Fecha 16/7/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |