Numéro d'article | 3SU1250-6KB10-1AA0 | 3SU1200-6KB10-1AA0 | |
Avertisseur sonore, compact, 22mm, rond, métal, noir, tonalité continue 2,4 kHz, IP40, pression acoustique min 80 db./10 cm, avec support, tension de service 24 V CA/CC, Bornes à vis | Avertisseur sonore, compact, 22mm, rond, plastique, noir, tonalité continue 2,4 kHz, IP40, pression acoustique min 80 db./10 cm, avec support, tension de service 24 V CA/CC, Bornes à vis | ||
nom de marque produit | SIRIUS ACT | ||
désignation du produit | Avertisseur sonore | ||
version du produit | Appareil compact | ||
désignation type de produit | 3SU1 | ||
ligne de produits | Métal, poli brillant, 22 mm | Plastique, noir, 22 mm | |
numéro d'article du fabricant du support fourni | 3SU1550-0AA10-0AA0 | ||
Boîtier | |||
nombre d'emplacements | 1 | ||
Organe de commande | |||
couleur de l'organe de commande | noir | ||
matériau de l'organe de commande | matière plastique | ||
forme de l'organe de commande | rond | ||
diamètre extérieur de l'organe de commande | 29,5 mm | ||
Collerette | |||
constituant du produit collerette | Non | ||
Support | |||
matériau du support | Plastique | ||
Caractéristiques techniques générales | |||
niveau sonore à 10 cm de distance | 80 dB | ||
tension d'isolement valeur assignée | 320 V | ||
degré de pollution | 3 | ||
tension de tenue aux chocs valeur assignée | 4 kV | ||
courant absorbé pour la valeur assignée de la tension d'emploi max. | 28 mA | ||
degré de protection IP | IP40 | ||
● de la borne de raccordement | IP20, vis de fixation serrée | ||
degré de protection NEMA | 1 | ||
tenue aux chocs | |||
● selon IEC 60068-2-27 | demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms | ||
● pour applications ferroviaires selon EN 61373 | catégorie 1, classe B | ||
tenue aux vibrations | |||
● selon IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz : 5g | ||
● pour applications ferroviaires selon EN 61373 | catégorie 1, classe B | ||
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009 | P | ||
Directive RoHS (date) | 10/01/2014 | ||
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
||
tolérance positive relative de la tension d'emploi | 20 % | ||
tolérance négative relative de la tension d'emploi | 20 % | ||
Tension d’alimentation | |||
type de tension de la tension d'alimentation de l'élément acoustique de signalisation | AC/DC | ||
tension d'alimentation pour CA | |||
● pour 50 Hz valeur assignée | 24 V | ||
● pour 60 Hz valeur assignée | 24 V | ||
tension d'alimentation pour DC valeur assignée | 24 V | ||
Circuit de commande/ Commande | |||
courant d'appel max. | 2 A | ||
Raccordements/ Bornes | |||
version du raccordement électrique | borne à vis | ||
type de sections raccordables | |||
● âme massive avec embouts | 2x (0,5 ... 0,75 mm²) | ||
● âme massive sans traitement de l'embout | 2x (1,0 ... 1,5 mm²) | ||
● âme souple avec embouts | 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | ||
● âme souple sans traitement de l'embout | 2x (1,0 ... 1,5 mm²) | ||
● pour câbles AWG | 2x (18 ... 14) | ||
couple de serrage des vis du support | 1 ... 1,2 N·m | ||
couple de serrage pour bornes à vis | 0,8 ... 1 N·m | ||
Conditions ambiantes | |||
température ambiante | |||
● en service | -25 ... +70 °C | ||
● à l'entreposage | -40 ... +80 °C | ||
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %, sans condensation en service pour tous les appareils montés derrière le panneau frontal) | ||
Environmental footprint | |||
déclaration environnementale de produit(EPD) | Oui | ||
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total | 0,593 kg | 0,787 kg | |
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication | 0,625 kg | 0,566 kg | |
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service | 0,235 kg | ||
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life | -0,267 kg | -0,015 kg | |
Montage/ fixation/ dimensions | |||
type de fixation | montage sur plaque frontale | ||
hauteur | 40 mm | ||
largeur | 30 mm | ||
forme de la découpe | rond | ||
diamètre de montage | 22,3 mm | ||
tolérance positive du diamètre de montage | 0,4 mm | ||
hauteur d'encastrement | 11,4 mm | ||
largeur de montage | 29,5 mm | ||
profondeur d'encastrement | 49,6 mm | ||
Homologations Certificats | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity |
![]() |
Oui | Oui |
UK Declaration of Conformity |
![]() |
Oui | Oui |
Confirmation | Oui | Oui | |
cULus |
![]() |
Oui | Oui |
EAC |
![]() |
Oui | Oui |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Oui | Oui | |
Special Test Certificate | Oui | Oui | |
other | |||
Confirmation | Oui | Oui | |
Environment | |||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) |
![]() |
Oui | Oui |
Siemens EcoTech Profile (SEP) |
![]() |
Oui | Oui |
Environmental Confirmations | Oui | Oui | |
Autres informations | |||
Informations sur l'emballage
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
|
|||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
|||
Générateur CAx en ligne
|
|||
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
|
|||
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
dernière modification : | 08/04/2024 | ||
Date 26/06/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |