Ürün numarası | 3UF7113-1AA00-0 | 3UF7113-1AA01-0 | |
akım/gerilim tespit modülü ayar akımı 20...200 A, 690 V'a kadar gerilim tespiti, montaj genişliği 120 mm, dönüştürücü | akım/gerilim tespit modülü V2; ayar akımı 20...200 A, 690 V'a kadar gerilim tespiti, montaj genişliği 120 mm, dönüştürücü, temel cihaz gerektirir pro V PB, pro V MR, pro V PN veya pro V EIP | ||
ürün marka adı | SIRIUS | ||
ürün tanımı | Akım/gerilim kayıt modülü | ||
Genel teknik veriler | |||
ürün fonksiyonu | |||
● akım ölçümü | Evet | ||
● gerilim ölçümü | Evet | ||
● aktif güç ölçümü | Evet | ||
● enerji ölçümü | Evet | ||
● frekans ölçümü | Hayir | Evet | |
ölçüm yöntemi akım ölçümü için | TRMS | ||
akım için ölçüm aralığı genişletimi harici akım transformatörlü | Hayır | ||
ölçüm yöntemi gerilim ölçümü için | TRMS | ||
ölçülebilen şebeke gerilimi harici iletkenler arasında AC'de maksimum nominal değer | 690 V | ||
harici iletken ve nötr iletken iç mukavemeti gerilim ölçümünde | 1 MΩ; Gerilim bölücü R bazlı | 7,2 MΩ; E03'e kadar: 1 MOhm; gerilim bölücü RC bazlı | |
ürün bileşeni | |||
● termistör bağlantısı girişi | Hayir | ||
alınan aktif güç | 0,3 W | 0,5 W | |
izolasyon gerilimi | |||
● kirlilik derecesi 3’te AC'de anma değeri | 690 V | ||
● ana akım devresinin hatları için IEC 60947-1 uyarınca anma değeri | 6 kV | ||
şok gerilim mukavemeti anma değeri | 8 000 V | 6 000 V | |
IP koruma türü | IP20 | ||
şok mukavemeti IEC 60068-2-27 uyarınca | 15g / 11 ms | 15g / 11 ms; açılmış temel cihaz durumunda: | |
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | F | ||
RoHS yönetmeliği (tarih) | 05/28/2009 | ||
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
||
Elektro manyetik uyumluluk | |||
EMU parazit yayımı IEC 60947-1 uyarınca | sιnιf A | ||
EMU parazit direnci IEC 60947-1 uyarınca | önem derecesi 3’e denktir | ||
iletkene bağlı parazit oluşumu | |||
● patlama nedeniyle IEC 61000-4-4 uyarınca | 2 kV | ||
● iletken topraklama dalgalanma nedeniyle IEC 61000-4-5 uyarınca | 2 kV | ||
● hattan hata dalgalanma nedeniyle IEC 61000-4-5 uyarınca | 1 kV | ||
alana bağlı parazit IEC 61000-4-3 uyarınca | 10 V/m | ||
Girişler/ Çıkışlar | |||
çıkış sayısı kontaklı anahtar elemanı olarak | 0 | ||
Koruma/ Kontrol fonksiyonu | |||
ürün fonksiyonu | |||
● cos phi izleme | Evet | ||
● toprak ile kısa devre denetlemesi | Hayir | Evet | |
● gerilim algılama | Evet | ||
tetikleme sınıfı | CLASS 5E | ||
ürün fonksiyonu | |||
● akım algılama | Evet | ||
● aşırı yük koruması | Evet | ||
Doğruluk | |||
ölçüm hassasiyeti | |||
● frekans ölçümünde | +/- 1,5 %, 15 A ... 1600 A, 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V (zincirlenmiş gerilimler), cos-phi(0,5...1), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● akım ölçümünde 1 | +/- % 1,5, 15 A ... 400 A aralığında, 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V aralığında (zincirleme gerilimler), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● akım ölçümünde 2 | +/- % 5, 400 A ... 1600 A aralığında, 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V aralığında (zincirleme gerilimler), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● gerilim ölçümünde 1 | +/- %1,5, 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V aralığında (zincirli gerilimler), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● cos phi ölçümünde 1 | +/- % 1,5, 15 A ... 400 A, 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V (zincirli gerilimler), cos-phi(0,5...1), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● cos phi ölçümünde 2 | +/- % 5, 400 A ... 1600 A, 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V (zincirleme gerilimler), cos-phi(0,5...1), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● aktif güç ölçümünde 1 | +/- % 5, 15 A ... 400 A, 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V (zincirlenmiş gerilimler), cos-phi(0,5...1), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● aktif güç ölçümünde 2 | +/- % 10, 400 A ... 1600 A, 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V (zincirleme gerilimler), cos-phi(0,5...1), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● enerji ölçümünde 1 | +/- % 5, 47 ... 1260 A, 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V (zincirli gerilimler), cos-phi(0,5...1), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● enerji ölçümünde 2 | +/- % 10, 400 A ... 1600 A, 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V (zincirleme gerilimler), cos-phi(0,5...1), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● görünür güç ölçümünde 1 | +/- % 3, 15 A ... 400 A, 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V (zincirlenmiş gerilimler), cos-phi(0,5...1), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● görünür güç ölçümünde 2 | +/- % 5, 400 A ... 1600 A, 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V (zincirli gerilimler), cos-phi(0,5...1), 50/60 Hz, 25 °C | ||
hassasiyet toprak hattı denetimi modelinin | % 30 aralığında... % 120 Ie: +/- % 10 (CI-A sınıfı), % 15 aralığında... % 30 Ie: +/- % 25 (CI-B sınıfı), her iki değer IEC 60947-1 EK T ile uyumludur | ||
°C başına sıcaklık geçişi | 0,01 %/°C; Referans sıcaklığı: 25 °C | ||
frekans ölçüm büyüklüğü | 45 ... 65 Hz | ||
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |||
montaj konumu | isteğe göre | ||
sabitleme türü | vidalı ve sustalı sabitleme | ||
yükseklik | 95 mm | ||
genişlik | 120 mm | ||
derinlik | 145 mm | ||
uyulması gereken mesafe | |||
● üst taraf | 30 mm | ||
● alt taraf | 30 mm | ||
● sol taraf | 0 mm | ||
● sağ taraf | 0 mm | ||
çap geçiş aralığı | 25 mm | ||
çap geçiş aralığı akım ölçümü için | 25 mm | ||
Bağlantılar/ Terminaller | |||
elektrik bağlantısı modeli gerilim ölçüm girişlerinde | vida bağlantısı | ||
bağlanabilir kablo kesit türü gerilim ölçüm girişlerinde | |||
● ince telli kablo uç işlemeli | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | ||
● tek telli | 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||
● AWG hatlarında tek telli | 1x (20 ... 14), 2x (20 ... 14) | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
● AWG hatlarında çok telli | 1x (20 ... 14), 2x (20 ... 16) | ||
sıkma torku gerilim ölçüm girişlerinde | 0,8 ... 1,2 N·m | ||
sıkma torku [lbf·in] gerilim ölçüm girişlerinde | 7 ... 10,3 lbf·in | ||
Ortam koşulları | |||
kurulum yüksekliği NN üzerinde yükseklikte | |||
● 1 maksimum | 2 000 m | ||
● 2 maksimum | 3 000 m; azami +50 °C (güvenli ayırma gerçekleştirilemez) | ||
● 3 maksimum | 4 000 m; maks. +40 °C (güvenli ayırma yok) | ||
ortam sıcaklığı | |||
● işletim sırasında | -25 ... +60 °C | ||
● depolama sırasında | -40 ... +80 °C | ||
● taşıma sırasında | -40 ... +80 °C | ||
çevre kategorisi | |||
● işletim sırasında IEC 60721 uyarınca | 3K6 (buz oluşumu yok, yoğuşma yok, bağıl hava nemi %10 ... 95), 3C3 (tuz sisi yok), 3S2 (cihaz içerisine kum ulaşmamalıdır), 3M6 | ||
● depolama sırasında IEC 60721 uyarınca | 1K6 (yoğuşma yok, bağıl hava nemi %10 ... 95), 1C2 (tuz sisi yok), 1S2 (cihaz içerisine kum ulaşmamalıdır), 1M4 | ||
● taşıma sırasında IEC 60721 uyarınca | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 | ||
bağıl nem işletim sırasında | 5 ... 95 % | 10 ... 95 % | |
Kısa devre koruması | |||
ürün fonksiyonu kısa devre koruması | Hayir | ||
ATEX | |||
uygunluk belgesi | |||
● ATEX ürün Yönergesi 2014/34/EU uyarınca | BVS 06 ATEX F001 | ||
● UKCA uyarınca | ITS21UKEX0464 | ||
patlamaya karşı korumalı cihaz grubu ve kategorisi ATEX ürün Yönergesi 2014/34/EU uyarınca | II (2) G, II (2 ) D, I (M2) | ||
Potansiyel ayrım | |||
(elektrikli) güvenli ayırma IEC 60947-1 uyarınca | Tüm akım devreleri birbirinden ayrıdır (çift kaçak ve hava mesafesi), kontrol raporu no. A0258 "Emniyetli Ayırma" dikkate alınmalıdır (link için daha fazla bilgi bölümüne bakın) | ||
Ana akım devresi | |||
kutup sayısı ana devre için | 3 | ||
akım ayarlanabilir aktivasyon değeri akıma bağlı aşırı yük tetikleyici | 20 ... 200 A | ||
işletim gerilimi | |||
● AC'de | |||
— 50 Hz'de anma değeri | 110 ... 690 V | ||
— 60 Hz'de anma değeri | 110 ... 690 V | ||
işletim frekansı anma değeri | 50 ... 60 Hz | ||
Kontrol devresi/ Kumanda | |||
gerilim türü | AC | ||
çalıştırma akımı maksimum | 2 000 A; 10 x Io | ||
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity |
![]() |
Evet | Evet |
UK Declaration of Conformity |
![]() |
Evet | Evet |
Confirmation | Evet | Evet | |
CCC |
![]() |
Evet | Evet |
UL |
![]() |
Evet | Evet |
EAC |
![]() |
Evet | Evet |
EMV | |||
RCM |
![]() |
Evet | Evet |
KC | Evet | Evet | |
For use in hazardous locations | |||
ATEX |
![]() |
Evet | Evet |
IECEx |
![]() |
Evet | Evet |
ATEX |
![]() |
Evet | Evet |
IECEx |
![]() |
Evet | Evet |
Miscellaneous | Evet | Evet | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Evet | Evet | |
Special Test Certificate | Evet | Evet | |
Special Test Certificate | Evet | Evet | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
Evet | Evet |
DNV (Det Norske Veritas) |
![]() |
Evet | Evet |
LR (Lloyds Register) |
![]() |
Evet | Evet |
RMRS (Russian Maritime Register) |
![]() |
Evet | Evet |
other | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Industrial Communication | |||
PROFIBUS |
![]() |
Evet | Evet |
PROFINET | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
|
|||
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
|
|||
Cax online generator
|
|||
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
|
|||
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
|
|||
Test raporu No. A0258, protective separation
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Son değişiklik: | 25.03.2024 | ||
Tarih 21.06.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |