商品编号 | 3UF7113-1BA00-0 | 3UF7113-1BA01-0 | |
电流-/电压采集模块 电流整定值 20 - 200 A 电压检测最高 690 V, 等分间隔 120 mm, 总线连接 | 电流-/电压采集模块 V2;电流整定值 20 - 200 A 电压检测最高 690 V, 宽度 120 mm, 总线连接, 需要基础设备 pro V PB,pro V MR, pro V PN 或 pro V EIP | ||
产品品牌名称 | SIRIUS | ||
产品名称 | 电流-/电压采集模块 | ||
综合技术数据 | |||
产品功能 | |||
● 电流测量 | 是 | ||
● 电压测量 | 是 | ||
● 有效功率测量 | 是 | ||
● 能量测量 | 是 | ||
● 频率测量 | 否 | 是 | |
测量方法 用于电流测量 | TRMS | ||
电流的测量区扩展 带有外部的电流互感器 | 否 | ||
测量方法 用于电压测量 | TRMS | ||
可测量的网电电压 外导体之间的 AC 时 最大额定值 | 690 V | ||
内阻 外导体和中性线 在电压测量时 | 1 MΩ; 电阻分压器 | 7.2 MΩ | |
产品组件 | |||
● 输入端用于热敏电阻连接 | 否 | ||
消耗的有效功率 | 0.3 W | 0.5 W | |
绝缘电压 | |||
● 污染度 3 时 AC 时 测定值 | 690 V | ||
● 适用于主电路导线 符合 IEC 60947-1的 测定值 | 6 kV | ||
抗冲击电压能力 测定值 | 8 000 V | 6 000 V | |
防护等级 IP | IP00 | ||
耐冲击性 符合 IEC 60068-2-27 | 15g / 11 ms | 15g / 11 ms; 在扣合式的基础设备上 | |
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 | F | ||
RoHS 指令(日期) | 05/28/2009 | ||
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
||
电磁兼容性 | |||
EMC 干扰发射 符合 IEC 60947-1的 | 级别A | ||
EMC 抗干扰稳定性 符合 IEC 60947-1的 | 符合清晰度/锐度3 | ||
电缆连接的干扰耦合 | |||
● 来自脉冲 按照IEC 61000-4-4的 | 2 kV | ||
● 来自线对地浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 2 kV | ||
● 来自导线-导线浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 1 kV | ||
电磁场产生的的干扰馈入 按照IEC 61000-4-3的 | 10 V/m | ||
输入/ 输出 | |||
输出端数量 作为带触点的开关元件 | 0 | ||
保护和监控功能 | |||
产品功能 | |||
● cos phi 监控 | 是 | ||
● 接地故障监测 | 否 | 是 | |
● 电压数据采集 | 是 | ||
脱扣等级 | CLASS 5E | ||
产品功能 | |||
● 电流数据采集 | 是 | ||
● 过载保护 | 是 | ||
精度 | |||
测量精度 | |||
● 频率测量 | +/- 1,5 %, 15 A ... 1600 A, 0,85 x 110 V ... 1,1x690V(线间电压),cos-phi(0.5...1),50/60 Hz,25 °C | ||
● 在电流测量时 1 | +/- 1.5 %,范围 15 A ... 400 A,范围 0.85 x 110 V ... 1.1 x 690V(线间电压),50/60 Hz,25 °C | ||
● 在电流测量时 2 | +/- 5 %,范围 400 A ... 1600 A,范围 0.85 x 110 V ... 1.1 x 690V(线间电压),50/60 Hz,25 °C | ||
● 在电压测量时 1 | +/- 1.5 %,在范围 0.85 x 110 V ... 1.1 x 690 V内(线间电压),50/60Hz,25 °C | ||
● cos phi 测量 1 | +/- 1.5 %,15 A ... 400 A,0.85 x 110 V ... 1.1 x690V(线间电压),cos-phi(0.5...1),50/60 Hz,25 °C | ||
● cos phi 测量 2 | +/- 5 %,400 A ... 1600 A,0.85 x 110 V ... 1.1 x690V(线间电压),cos-phi(0.5...1),50/60 Hz,25 °C | ||
● 有效功率测量 1 | +/- 5 %,15 A ... 400 A,0.85 x 110 V ... 1.1 x 690V(线间电压),cos-phi(0.5...1),50/60 Hz,25 °C | ||
● 有效功率测量 2 | +/- 10 %,400 A ... 1600 A,0.85 x 110 V ... 1.1 x690V(线间电压),cos-phi(0.5...1),50/60 Hz,25 °C | ||
● 能量测量 1 | +/- 5 %,47 ... 1260 A,0.85 x 110 V ... 1.1 x 690V(线间电压),cos-phi(0.5...1),50/60 Hz,25 °C | ||
● 能量测量 2 | +/- 10 %,400 A ... 1600 A,0.85 x 110 V ... 1.1 x690V(线间电压),cos-phi(0.5...1),50/60 Hz,25 °C | ||
● 视在功率测量 1 | +/- 3 %,15 A ... 400 A,0.85 x 110 V ... 1.1 x690V(线间电压),cos-phi(0.5...1),50/60 Hz,25 °C | ||
● 视在功率测量 2 | +/- 5 %,400 A ... 1600 A,0.85 x 110 V ...1.1x690V(线间电压),cos-phi(0.5...1),50/60 Hz,25 °C | ||
精度 接地监控 | 在范围 30 % ...120 % Ie 内:+/- 10 % (Class CI-A ),在范围 15 % ..30 %Ie内:+/- 25 % (Class CI-A ),两个值符合 IEC 60947-1 附录 T | ||
每°C 的温度波动 | 0.01 %/°C; 基准温度:25°C | ||
频率测量值 | 45 ... 65 Hz | ||
装入/固定/外廓尺寸 | |||
装入位置 | 任意的 | ||
紧固类型 | 直接加装/单机安装 | ||
高度 | 119 mm | ||
宽度 | 120 mm | ||
深度 | 145 mm | ||
须遵守间距 | |||
● 上 | 30 mm | ||
● 下 | 30 mm | ||
● 左 | 0 mm | ||
● 右 | 0 mm | ||
接口/ 接线端子 | |||
电气连接规格 在电压的测量输入端 | 螺栓连接 | ||
可连接的导线截面类型 在电压的测量输入端 | |||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 1x (0.5 ... 2.5 mm²)、2x (0.5 ... 1.5 mm²) | ||
● 单芯线的 | 1x (0.5 ... 4 mm²)、2x (0.5 ... 2,5 mm²) | ||
● 在 AWG 导线处 单芯线的 | 1x (20 ... 14), 2x (20 ... 14) | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
● 在 AWG 导线处 多芯线 | 1x (20 ... 14), 2x (20 ... 16) | ||
拧紧扭矩 在电压的测量输入端 | 0.8 ... 1.2 N·m | ||
拧紧转矩 [lbf·in] 在电压的测量输入端 | 7 ... 10.3 lbf·in | ||
可连接的导线截面类型 在电流的测量输入端 | |||
● 单芯线的 带有电缆末端加工 | 16 mm² ... 95 mm² | ||
● 多芯线 带有电缆末端加工 | 25 mm² ... 120 mm² | ||
● 在 AWG 导线处 | 6 kcmil ... 300 kcmil | 4/0 kcmil ... 250 kcmil | |
螺纹规格 连接螺栓的 在电流的测量输入端 | M8 x 25 | ||
环境条件 | |||
安装高度 高度超出水平面以上 | |||
● 1 最大值 | 2 000 m | ||
● 2 最大值 | 3 000 m; 最高 +50 °C(无安全隔离) | ||
● 3 最大值 | 4 000 m; 最高 +40 °C(无安全隔离) | ||
环境温度 | |||
● 运行期间 | -25 ... +60 °C | ||
● 存放期间 | -40 ... +80 °C | ||
● 运输期间 | -40 ... +80 °C | ||
气候级 | |||
● 运行期间 符合 IEC 60721 | 3K6(无结冰、无冷凝、相对空气湿度 10...95%)、3C3(无盐雾)、3S2(不允许将沙子排入设备中)、3M6 | ||
● 存放期间 符合 IEC 60721 | 1K6(无冷凝、相对空气湿度 10...95%)、1C2(无盐雾)、1S2(不允许将沙子排入设备中)、1M4 | ||
● 运输期间 符合 IEC 60721 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 | ||
相对空气湿度 运行期间 | 5 ... 95 % | 10 ... 95 % | |
保护装置,防止短路导致开关装置损坏。 | |||
产品功能 短路保护 | 否 | ||
ATEX | |||
资格证明 | |||
● 符合 ATEX 产品指令 2014/34/EU | BVS 06 ATEX F001 | ||
● 根据 UKCA | ITS21UKEX0464 | ||
防爆设备组和防爆类 符合 ATEX 产品指令 2014/34/EU | II (2) G, II (2 ) D, I (M2) | ||
电位隔离 | |||
(电气)保护隔离 符合 IEC 60947-1的 | 所有电路安全地相互隔离(双倍的爬电距离和电气间隙),需遵守第A0258号检测报告“安全隔离”中的提示(链接请见详细信息) | ||
主电路 | |||
极数 用于主电路 | 3 | ||
可设置的电流动作值 电流控制的过载脱扣的 | 20 ... 200 A | ||
工作电压 | |||
● AC 时 | |||
— 50 Hz 时 测定值 | 110 ... 690 V | ||
— 60 Hz 时 测定值 | 110 ... 690 V | ||
工作频率 测定值 | 50 ... 60 Hz | ||
控制电路/控制 | |||
电压类型 | AC | ||
接通电流 最大值 | 2 000 A; 10 x Io | ||
认可 证书 | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | 是 | 是 | |
UK Declaration of Conformity | 是 | 是 | |
Confirmation | 是 | 是 | |
CCC | 是 | 是 | |
UL | 是 | 是 | |
EAC | 是 | 是 | |
EMV | |||
RCM | 是 | 是 | |
KC | 是 | 是 | |
For use in hazardous locations | |||
IECEx | 是 | 是 | |
ATEX | 是 | 是 | |
ATEX | 是 | 是 | |
IECEx | 是 | 是 | |
other ex-certificates | 是 | 是 | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | 是 | 是 | |
Special Test Certificate | 是 | 是 | |
Special Test Certificate | 是 | 是 | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | 是 | 是 | |
DNV (Det Norske Veritas) | 是 | 是 | |
LR (Lloyds Register) | 是 | 是 | |
RMRS (Russian Maritime Register) | 是 | 是 | |
other | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | 是 | 是 | |
Industrial Communication | |||
PROFIBUS | 是 | 是 | |
PROFINET | 是 | 是 | |
更多信息 | |||
包装信息
|
|||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
|||
Industry Mall (网上订购系统)
|
|||
Cax 在线发生器
|
|||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
|||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
|||
Test report No. A0258, protective separation
|
|||
上一次修改: | 2024/3/11 | ||
日期 2024/3/19 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |