Referencia | 3UF7114-1BA00-0 | 3UF7114-1BA01-0 | |
Módulo de medida de intensidad/tensión intensidad de ajuste 63...630 A, medida de tensión hasta 690 V, 145 mm de ancho, conexión de barra | Módulo de medida de intensidad/tensión V2; intensidad de ajuste 63...630 A, medida de tensión hasta 690 V, 145 mm de ancho, conexión para barra, requiere unidad base pro V PB, pro V MR, pro V PN o pro V EIP | ||
nombre comercial del producto | SIRIUS | ||
designación del producto | Módulo de medida de corriente/tensión | ||
Datos técnicos generales | |||
función del producto | |||
● medición de corriente | Sí | ||
● medición de tensión | Sí | ||
● medida de potencia activa | Sí | ||
● medición de energía | Sí | ||
● medición de la frecuencia | No | Sí | |
método de medida para medición de corriente | TRMS | ||
ampliación del rango de medida de corrientes con transformador de corriente externo | No | ||
método de medida para medida de tensión | TRMS | ||
tensión de red medible entre conductores de fase con AC valor nominal máximo | 690 V | ||
resistencia interior conductores exteriores y conductor neutro con medición de tensión | 1 MΩ; Divisor de tensión a base de R | 7,2 MΩ; hasta E03: 1 MOhm; divisor de tensión a base de RC | |
componente del producto | |||
● entrada para conexión de termistor | No | ||
potencia activa consumida | 0,3 W | 0,5 W | |
tensión de aislamiento | |||
● con grado de contaminación 3 con AC valor asignado | 690 V | ||
● para cables del circuito principal según IEC 60947-1 valor asignado | 6 kV | ||
resistencia a tensión de choque valor asignado | 8 000 V | 6 000 V | |
grado de protección IP | IP00 | ||
resistencia a choques según IEC 60068-2-27 | 15g / 11 ms | 15g / 11 ms; con unidad base abrochada | |
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | F | ||
Directiva RoHS (fecha) | 05/28/2009 | ||
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
||
Compatibilidad electromagnética | |||
emisión de perturbaciones CEM según IEC 60947-1 | clase A | ||
inmunidad a perturbaciones CEM según IEC 60947-1 | representa grado de precisión 3 | ||
perturbaciones conducidas | |||
● por burst según IEC 61000-4-4 | 2 kV | ||
● por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5 | 2 kV | ||
● por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5 | 1 kV | ||
acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3 | 10 V/m | ||
Entradas/ Salidas | |||
número de salidas como elemento de conmutación con contactos | 0 | ||
Protección/ Vigilancia | |||
función del producto | |||
● vigilancia de cos phi | Sí | ||
● vigilancia de defectos a tierra | No | Sí | |
● medida de tensión | Sí | ||
clase de disparo | CLASS 5E | ||
función del producto | |||
● medida de corriente | Sí | ||
● protección de sobrecarga | Sí | ||
Precisión | |||
precisión de medida | |||
● en medición de la frecuencia | +/- 1,5 %, 47 A ... 1260 A, 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V (tensiones fase-fase), cos phi (0,5...1), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● con medición de corriente 1 | +/- 1,5 %, en el rango 47 A ... 1260 A, en el rango 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V (tensiones fase-fase), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● con medición de corriente 2 | +/– 5 %, en el rango 1260 A ... 5040 A, en el rango 0,85 × 110 V ... 1,1 × 690 V (tensiones fase-fase), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● con medición de tensión 1 | +/- 1,5 %, en el rango 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V (tensiones fase-fase), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● en medición de cos phi 1 | +/- 1,5 %, 47 A ... 1260 A, 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V (tensiones fase-fase), cos phi (0,5...1), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● en medición de cos phi 2 | +/– 5 %, 1260 A ... 5040 A, 0,85 × 110 V ... 1,1 × 690 V (tensiones fase-fase), cos phi(0,5...1), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● en medición de potencia activa 1 | +/- 5 %, 47 ... 1260 A, 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V (tensiones fase-fase), cos phi (0,5...1), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● en medición de potencia activa 2 | +/– 10 %, 1260 A ... 5040 A, 0,85 × 110 V ... 1,1 × 690 V (tensiones fase-fase), cos phi(0,5...1), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● en medición de energía 1 | +/- 5 %, 47 ... 1260 A, 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V (tensiones fase-fase), cos phi (0,5...1), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● en medición de energía 2 | +/– 10 %, 1260 A ... 5040 A, 0,85 × 110 V ... 1,1 × 690 V (tensiones fase-fase), cos phi(0,5...1), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● en medición de potencia aparente 1 | +/- 3 %, 47 A ... 1260 A, 0,85 × 110 V ... 1,1 × 690 V (tensiones fase-fase), cos phi(0,5...1), 50/60 Hz, 25 °C | ||
● en medición de potencia aparente 2 | +/- 5 %, 1260 A ... 5040 A, 0,85 x 110 V ... 1,1 x 690 V (tensiones fase-fase), cos phi (0,5...1), 50/60 Hz, 25 °C | ||
precisión de la vigilancia de defectos a tierra | En el rango 30 % .. 120 % Ie: +/- 10 % (Class CI-A ), en el rango 15 % .. 30 % Ie: +/- 25 % (Class CI-B), ambos valores conforme a IEC 60947-1, anexo T | ||
deriva de temperatura por cada °C | 0,01 %/°C; Temperatura de referencia: 25°C | ||
magnitud medida frecuencia | 45 ... 65 Hz | ||
Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
posición de montaje | según las necesidades del usuario | ||
tipo de fijación | montaje adosado directo / instalación independiente | ||
altura | 147 mm | ||
anchura | 145 mm | ||
profundidad | 149 mm | ||
distancia que debe respetarse | |||
● arriba | 30 mm | ||
● abajo | 30 mm | ||
● izquierda | 0 mm | ||
● derecha | 0 mm | ||
Conexiones/ Bornes | |||
tipo de conexión eléctrica en las entradas de medida de tensión | conexión por tornillo | ||
tipo de secciones de conductor conectables en las entradas de medida de tensión | |||
● alma flexible con preparación de los extremos de cable | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | ||
● monofilar | 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||
● con cables AWG monofilar | 1x (20 ... 14), 2x (20 ... 14) | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
● con cables AWG multifilar | 1x (20 ... 14), 2x (20 ... 16) | ||
par de apriete en las entradas de medida de tensión | 0,8 ... 1,2 N·m | ||
par de apriete [lbf·in] en las entradas de medida de tensión | 7 ... 10,3 lbf·in | ||
tipo de secciones de conductor conectables en las entradas de medida de corriente | |||
● monofilar con preparación de los extremos de cable | 50 mm² ... 240 mm² | ||
● multifilar con preparación de los extremos de cable | 70 mm² ... 240 mm² | ||
● con cables AWG | 6 kcmil ... 300 kcmil | 1/0 kcmil ... 500 kcmil | |
tipo de rosca del tornillo de conexión en las entradas de medida de corriente | M8 x 25 | M10 x 30 | |
Condiciones ambiente | |||
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar | |||
● 1 máx. | 2 000 m | ||
● 2 máx. | 3 000 m; máx. +50 °C (no es separación eléctrica segura) | ||
● 3 máx. | 4 000 m; máx. +40 °C (sin separación eléctrica segura) | ||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -25 ... +60 °C | ||
● durante el almacenamiento | -40 ... +80 °C | ||
● durante el transporte | -40 ... +80 °C | ||
categoría medioambiental | |||
● durante el funcionamiento según IEC 60721 | 3K6 (sin formación de hielo, sin condensación, humedad relativa del aire 10 ... 95%), 3C3 (sin niebla salina), 3S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 3M6 | ||
● durante el almacenamiento según IEC 60721 | 1K6 (sin condensación, humedad relativa del aire 10 ... 95%), 1C2 (sin niebla salina), 1S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 1M4 | ||
● durante el transporte según IEC 60721 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 | ||
humedad relativa del aire durante el funcionamiento | 5 ... 95 % | 10 ... 95 % | |
Protección contra cortocircuitos | |||
función del producto protección de cortocircuito | No | ||
ATEX | |||
certificado de idoneidad | |||
● según Directiva ATEX 2014/34/UE | BVS 06 ATEX F001 | ||
● según UKCA | ITS21UKEX0464 | ||
grupo de aparatos Ex y categoría Ex según Directiva ATEX 2014/34/UE | II (2) G, II (2 ) D, I (M2) | ||
Separación de potencial | |||
separación (eléctrica) de protección según IEC 60947-1 | Todos los circuitos con separación eléctrica segura (distancias de fuga y de aislamiento dobles); tener en cuenta las indicaciones del informe de ensayo n.º A0258 "Separación eléctrica segura" (enlace: ver información adicional) | ||
Circuito de corriente principal | |||
número de polos para circuito principal | 3 | ||
valor de respuesta ajustable para corriente del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente | 63 ... 630 A | ||
tensión de empleo | |||
● con AC | |||
— con 50 Hz valor asignado | 110 ... 690 V | ||
— con 60 Hz valor asignado | 110 ... 690 V | ||
frecuencia de empleo valor asignado | 50 ... 60 Hz | ||
Circuito de control/ Control por entrada | |||
tipo de corriente | AC | ||
corriente de conexión máx. | 6 300 A; 10 x Io | ||
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity |
![]() |
Sí | Sí |
UK Declaration of Conformity |
![]() |
Sí | Sí |
Confirmation | Sí | Sí | |
CCC |
![]() |
Sí | Sí |
UL |
![]() |
Sí | Sí |
EAC |
![]() |
Sí | Sí |
EMV | |||
RCM |
![]() |
Sí | Sí |
KC | Sí | Sí | |
For use in hazardous locations | |||
IECEx |
![]() |
Sí | Sí |
ATEX |
![]() |
Sí | Sí |
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Sí | Sí | |
Special Test Certificate | Sí | Sí | |
Special Test Certificate | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
Sí | Sí |
DNV (Det Norske Veritas) |
![]() |
Sí | Sí |
LR (Lloyds Register) |
![]() |
Sí | Sí |
RMRS (Russian Maritime Register) |
![]() |
Sí | Sí |
other | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Industrial Communication | |||
PROFIBUS |
![]() |
Sí | Sí |
PROFINET | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Generador CAx online
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
Informe de ensayo No. A0258, protective separation
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Última modificación: | 8/4/2024 | ||
Fecha 3/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |