Referencia | 3UF7200-1AA00-0 | 3UF7200-1AA01-0 | |
Módulo de mando, montaje en puerta de armario o panel frontal, enchufable a unidad base o módulos de ampliación, 10 LED para la indicación de estado y 5 teclas de libre asignación para control manual, gris claro | módulo de mando gris titanio, Montaje en puertas de armarios eléctricos o panel frontal, enchufable a unidad base o módulos de ampliación, 10 LED para la indicación de estado y 5 teclas libremente asignables para mando manual | ||
nombre comercial del producto | SIRIUS | ||
designación del producto | módulo de mando | ||
Datos técnicos generales | |||
potencia activa consumida | 0,1 W | ||
tensión de aislamiento | |||
● valor asignado | 300 V | ||
resistencia a tensión de choque valor asignado | 4 000 V | ||
grado de protección IP frontal | IP54 | ||
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | A | ||
Directiva RoHS (fecha) | 07/01/2006 | ||
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
||
Compatibilidad electromagnética | |||
emisión de perturbaciones CEM según IEC 60947-1 | clase A | ||
inmunidad a perturbaciones CEM según IEC 60947-1 | representa grado de precisión 3 | ||
perturbaciones conducidas | |||
● por burst según IEC 61000-4-4 | 1 kV | ||
● por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5 | 2 kV | ||
● por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5 | 1 kV | ||
acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3 | 10 V/m | ||
Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
posición de montaje | según las necesidades del usuario | vertical | |
tipo de fijación | fijación en placa frontal | ||
altura | 36 mm | ||
anchura | 96 mm | ||
profundidad | 44 mm | ||
Condiciones ambiente | |||
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar | |||
● máx. | 4 000 m | ||
● 1 máx. | 2 000 m | ||
● 2 máx. | 3 000 m; máx. +50 °C (no es separación eléctrica segura) | ||
● 3 máx. | 4 000 m; máx. +40 °C (sin separación eléctrica segura) | ||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -25 ... +60 °C | ||
● durante el almacenamiento | -40 ... +80 °C | ||
● durante el transporte | -40 ... +80 °C | ||
categoría medioambiental | |||
● durante el funcionamiento según IEC 60721 | 3K6 (sin formación de hielo, sin condensación, humedad relativa del aire 10 ... 95%), 3C3 (sin niebla salina), 3S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 3M6 | ||
● durante el almacenamiento según IEC 60721 | 1K6 (sin condensación, humedad relativa del aire 10 ... 95%), 1C2 (sin niebla salina), 1S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 1M4 | ||
● durante el transporte según IEC 60721 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 | ||
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
UK Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
CCC | Sí | Sí | |
Confirmation | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
EMV | |||
RCM | Sí | Sí | |
KC | Sí | Sí | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sí | Sí | |
DNV (Det Norske Veritas) | Sí | Sí | |
LR (Lloyds Register) | Sí | Sí | |
RMRS (Russian Maritime Register) | Sí | Sí | |
other | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Industrial Communication | |||
PROFIBUS | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Generador CAx online
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
Informe de ensayo No. A0258, protective separation
|
|||
Última modificación: | 11/3/2024 | ||
Fecha 6/4/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |